Für die Automatisierung von Qualitätssicherungsprüfungen für C2-Systeme wird ein Automatisierungswerkzeug benötigt, mit dem komplexe Benutzeroberflächen in eingeschränkten und sicheren Umgebungen getestet werden können. Das Tool muss nicht-invasiv sein, um die Integrität hochsensibler C2-Umgebungen zu wahren. Die Lösung sollte außerdem vollständige Systemtests ermöglichen, ohne dass ein Zugriff auf die interne Architektur, den Code, die Daten und die Designdetails der Software erforderlich ist. Eine wirksame Testautomatisierungslösung sollte auch die Funktionalität von C2-Systemen sowohl isoliert als auch im Zusammenspiel mit einsatzkritischen Systemen wie Radar, Kommunikationsmodulen und operativen Dashboards validieren.
Die automatisierte Lösung sollte Benutzeraktionen durch Bild- und Zeichenerkennung nachbilden, um eine schnelle Entscheidungsfindung in realen Szenarien und Stresssituationen bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Anwendungen zu testen. Das Tool sollte modellbasierte Tests beinhalten, um den Abdeckungsgrad zu erhöhen und Schwachstellen schnell zu erkennen. Gleichzeitig sollte es zuverlässig sein, um zu verhindern, dass bei häufigen Systemaktualisierungen und -änderungen neue Fehler eingeführt werden. Aufgrund der Integration von C2-Systemen mit komplexen Webanwendungen und Legacy-Technologien sind außerdem robuste End-to-End-Tests erforderlich.
Die Gewährleistung des zuverlässigen Betriebs von C2-Systemen ist eine Herausforderung und erfordert eine flexible Testautomatisierungslösung. Keysight Eggplant Test nutzt sichere Schnittstellen-Konnektivitätsfunktionen wie Remote Desktop Protocol (RDP) und Virtual Network Computing (VNC), um auf der Ebene der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) zu arbeiten, wodurch die Notwendigkeit einer Softwareinstallation und Interaktion mit der Codebasis entfällt. Dank ihrer technologieunabhängigen Fähigkeiten ist die Softwarelösung in der Lage, die komplexen Anforderungen an die Interoperabilität von C2-Systemen an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Umgebungen zu erfüllen.
Keysight Eggplant Test nutzt Computer Vision zur Validierung dynamischer visueller GUI-Elemente und komplexer Anzeigen, wie Radar, Satellitenbilder und geografische Informationssysteme (GIS). Dieses Software-Tool ermöglicht das Testen von C2-Systemen aus der Perspektive des Endbenutzers, ohne mit den zugrunde liegenden Code-Objekten zu interagieren. Der modellbasierte Ansatz von Keysight Eggplant Test bietet automatisierte Sondierungstests, erhöht die Testabdeckung und identifiziert effektiv Fehler durch Priorisierung fehleranfälliger Bereiche.
Identifizieren, führen Sie Tests automatisch aus und passen Sie sie mit der KI-gestützten Keysight Eggplant an, um den schnellsten Weg zur Qualität Ihres zu testenden Systems zu finden.
Erzielen Sie eine vollständige Testabdeckung, optimieren Sie die Entwicklung und sagen Sie voraus, wie sich Ihre Anwendung unter verschiedenen Bedingungen verhalten wird - mit modellbasierten Tests.
Erleichtern Sie das Testen komplexer Benutzererfahrungselemente mit optischer Bild- und Zeichenerkennung, um Text aus Bildern zu identifizieren.
Zusätzliche Ressourcen für Softwaretests in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich
Interoperabilitätstests in Kommando- und Steuerungssystemen (C2) umfassen die Überprüfung, ob das System effektiv mit anderen Systemen, wie Desktop- und Webanwendungen sowie Datenbanken, kommunizieren und zusammenarbeiten kann. Die Tests sollten die Datenformatkompatibilität, die Protokolleinhaltung und die Integration von Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) abdecken. Der Einsatz von systemübergreifenden Testfällen trägt dazu bei, dass die C2-Systeme nahtlos in einem größeren Netzwerk oder mit anderer Software zusammenarbeiten können.
Zu den wichtigsten Herausforderungen beim Testen von C2-Systemen gehören die Bewältigung komplexer Szenarien, die Verarbeitung von Echtzeitdaten, die Gewährleistung der Datengenauigkeit und die Integration von Altsystemen. Die Komplexität von C2-Systemen erfordert robuste Testautomatisierungs-Frameworks, eine umfassende Testabdeckung und präzise Simulationsumgebungen, um reale Bedingungen genau nachzubilden und gleichzeitig die Systemsicherheit beim Testen zu gewährleisten.
Keysight Eggplant Test ist ein leistungsfähiges Testautomatisierungswerkzeug, mit dem Befehls- und Kontrollsysteme (C2) effektiv getestet werden können. Diese Lösung ermöglicht End-to-End-Tests durch die Simulation von Benutzerinteraktionen und die Automatisierung von Testfällen auf verschiedenen Plattformen, einschließlich komplexer C2-Umgebungen und mehrerer Anwendungen. Keysight Eggplant Test verwendet einen bildbasierten Testansatz, der es den Testern ermöglicht, GUI-Elemente in C2-Systemen zu validieren und sicherzustellen, dass Benutzeroberflächen in realen Szenarien korrekt funktionieren. Seine auf KI und maschinellem Lernen (ML) basierenden, modellbasierten explorativen Testfunktionen helfen dabei, kritische Testfälle zu identifizieren und zu automatisieren, wodurch die Testabdeckung und -effizienz erhöht wird. Keysight Eggplant Test kann in andere Tools in der Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD)-Pipeline integriert werden und ist damit ideal für kontinuierliche Tests, die schnelles Feedback zur Leistung und Zuverlässigkeit von C2-Systemen liefern.
Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?
Können wir Ihnen behilflich sein?