Como automatizar o teste de EMR

Software de teste de berinjela
+ Software de teste Eggplant

Automatização de testes não invasivos de EMR na velocidade do DevOps

A automação dos testes de prontuários médicos eletrônicos (EMR) para sistemas EMR personalizados e com interface exige uma solução de automação de testes escalável e independente de plataforma. Essa solução deve estender a cobertura de testes de EMR além da funcionalidade para acompanhar os requisitos de testes cada vez mais complexos, como a integração com dispositivos conectados, a interoperabilidade do sistema e a estabilidade sob condições de estresse. Para aderir a normas rigorosas, como a HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), a solução de teste de EMR também deve ser não invasiva, eliminando a necessidade de acesso ao código-fonte ou a possibilidade de exposição de informações de saúde protegidas.

A automação de testes para sistemas EMR aproveita a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina para incorporar jornadas reais de usuários, casos de regressão fixos e falhas de testes anteriores para gerar automaticamente novos casos de testes para testes eficazes de software de automação de saúde. Essa abordagem amplia a cobertura além da conformidade básica do código e do teste funcional, estendendo a cobertura para a experiência geral do usuário (UX).

Solução automatizada de teste de EMR

A automação de testes de registros médicos eletrônicos (EMR) em ambientes regulamentados pela HIPAA exige uma solução abrangente de automação de testes de software.Alimentado por IA, o Eggplant Test automatiza os testes de sistemas EMR simulando o comportamento do usuário em qualquer plataforma. Aproveitando a tecnologia baseada em modelos e interfaces não invasivas para obter uma abordagem em conformidade com a HIPAA, o Eggplant testa no nível da interface do usuário (UI) de dentro do seu próprio firewall. Combinando a automação de testes direcionada linearmente com testes exploratórios automatizados, o Eggplant oferece cobertura total de testes com métricas e análises. O Eggplant também funciona perfeitamente com opções de virtualização, como Citrix ou Horizon, sem a necessidade de instalar um agente de teste.

Veja uma demonstração de testes automatizados de EMR

Explore os produtos e recursos de nossa solução de teste automatizado de EMR

Qualquer plataforma

Use o Eggplant Test para garantir que seu sistema EMR funcione corretamente em todos os navegadores, sistemas operacionais e dispositivos.

Saiba mais

Testes baseados em modelos

Aumente a precisão e a confiabilidade dos testes com o mecanismo de IA do Eggplant, que prevê como o software de saúde se comportará em várias condições.

Saiba mais

Visão computacional inteligente

Teste do ponto de vista do usuário, facilite o teste de elementos complexos de UX e facilite a manutenção com o Eggplant.

Saiba mais

Casos de uso relacionados

Perguntas frequentes sobre testes de EMR

Os testes de prontuários médicos eletrônicos (EMR) envolvem a avaliação de sistemas de prontuários médicos eletrônicos (EMR) para garantir que funcionem corretamente e atendam a padrões específicos. Os sistemas de EMR são plataformas digitais que os profissionais de saúde utilizam para armazenar e gerenciar informações dos pacientes, como histórico médico, diagnósticos, planos de tratamento e medicamentos. Para obter mais informações, consulte estee-book intitulado “Testing the EMR and Beyond”.

Os requisitos de teste de EMR se concentram em garantir a funcionalidade, a integração e o desempenho do sistema. As principais áreas incluem a validação de recursos de EMR, a integração com outros sistemas, como o PACS, a realização de testes de regressão após atualizações, a avaliação da interface do usuário e da usabilidade e a avaliação do desempenho sob altas cargas. Ferramentas automatizadas, como o Keysight Eggplant, simplificam esse processo gerando e executando casos de teste de forma inteligente, cobrindo cenários complexos que os testes manuais sozinhos não conseguiriam gerenciar com eficiência. Isso garante a operação ininterrupta e a confiabilidade dos sistemas EMR, essenciais para manter a alta qualidade do atendimento ao paciente.

O teste de EMR (Electronic Medical Record) é empregado para garantir o funcionamento adequado, a interoperabilidade e a confiabilidade dos sistemas de prontuários eletrônicos de saúde. Seus propósitos principais incluem testes funcionais, testes de integração, testes de regressão e testes de interface de usuário/usabilidade. Consulte este Testing the EMR and Beyond e-book para mais informações.

Ao testar sistemas EMR, cinco áreas principais são enfatizadas: funcionalidade, integração, regressão, interface/usabilidade do usuário e desempenho. Os testes de funcionalidade verificam se todos os recursos funcionam como previsto, desde o registro do paciente até as prescrições eletrônicas. Os testes de integração garantem uma interação perfeita entre o EMR e outros sistemas, como o PACS. O teste de regressão é realizado após as atualizações para confirmar que as novas alterações não interromperam as funcionalidades existentes. Os testes de interface do usuário e de usabilidade se concentram em tornar o sistema intuitivo e acessível a todos os usuários, aprimorando a experiência geral. Os testes de desempenho medem a capacidade do EMR de lidar com cargas pesadas e vários usuários simultâneos sem comprometer a velocidade ou a confiabilidade. Essas cinco áreas ajudam coletivamente a manter a integridade e a eficácia dos sistemas EMR, apoiando o atendimento ideal ao paciente.

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?