La automatización de las pruebas de interfaz de usuario (UI) requiere una plataforma de automatización de pruebas con capacidades de visión por ordenador para garantizar que las aplicaciones se muestren correctamente al usuario final, independientemente del dispositivo, navegador o sistema operativo. Para automatizar las pruebas a nivel de interfaz de usuario, el sistema de automatización de pruebas de interfaz de usuario debe incluir reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y visión por ordenador.
La tecnología OCR lee el texto en pantalla, mientras que la visión por ordenador escanea la interfaz en busca de elementos visuales, botones, campos, valores y colores. La combinación de OCR y visión por ordenador permite a los evaluadores comprobar específicamente lo que ven los clientes cuando interactúan con la aplicación o el sistema. Las pruebas desde el punto de vista del usuario permiten a los evaluadores detectar fallos en la interfaz de usuario antes de que lo hagan los clientes.
Pruebe con precisión la experiencia del usuario e identifique problemas extrayendo texto de imágenes con el reconocimiento óptico de caracteres de Eggplant.
Identifique, ejecute y adapte las pruebas automáticamente con el motor basado en IA de Eggplant para proporcionar el camino más rápido hacia la calidad de su sistema bajo prueba.
Asegúrese de que sus aplicaciones, sitios web y servicios digitales funcionan en todos los navegadores, sistemas operativos y dispositivos con Eggplant Test.
Recursos adicionales para la verificación visual en las pruebas de interfaz de usuario
Las pruebas de interfaz de usuario automatizadas utilizan herramientas de software para simular las interacciones del usuario con la interfaz de una aplicación web, móvil o de escritorio, asegurando que se representa y funciona correctamente en diferentes dispositivos, navegadores y sistemas operativos. Las herramientas de pruebas de software como Keysight Eggplant Test van más allá de las típicas aplicaciones web y móviles. Con potentes capacidades de conectividad, como API, bases de datos, RDP, VNC y máquinas virtuales, Eggplant Test puede validar la experiencia del usuario para diversos casos de uso.
Por ejemplo, Eggplant Test puede automatizar pruebas para aplicaciones de software de escritorio (como PLM y herramientas empresariales), sistemas integrados (como mando y control y EMR) e incluso terminales de pago conectados a TPV. Al aprovechar la visión por ordenador avanzada y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Eggplant Test puede leer y validar elementos en pantalla en cualquier entorno, lo que la convierte en una solución integral para probar la experiencia del usuario (UX) desde prácticamente cualquier plataforma o dispositivo.
Las pruebas automatizadas de la interfaz de usuario son esenciales para ofrecer una experiencia de usuario (UX) impecable mediante la detección de errores y problemas de interfaz en las primeras fases del ciclo de vida del desarrollo. A diferencia de las herramientas de pruebas que se basan únicamente en los identificadores de objetos en el DOM (Document Object Model), que pueden romperse cuando cambian los elementos de la interfaz de usuario, las pruebas automatizadas de la interfaz de usuario con herramientas como Keysight Eggplant Test utilizan visión por ordenador inteligente y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para interactuar con la aplicación como lo haría un usuario.
Este enfoque garantiza unas pruebas más sólidas al evaluar el resultado visual y la funcionalidad desde la perspectiva del usuario final, no sólo el código subyacente. Las herramientas que dependen de identificadores de objetos están limitadas porque los cambios en los identificadores, atributos o estructuras de los elementos pueden provocar fallos en las pruebas y requerir un mantenimiento frecuente. Esto garantiza una experiencia perfecta en distintos dispositivos, navegadores y plataformas, al tiempo que ahorra tiempo y recursos a los equipos de desarrollo.
Algunas herramientas automatizadas de pruebas de interfaz de usuario son Selenium, Cypress, Playwright, Puppeteer y Appium. Aunque Selenium se utiliza ampliamente, la creación de grandes conjuntos de pruebas puede resultar lenta y complicada. Cypress es más rápido pero carece de compatibilidad total con varios navegadores, y Playwright y Puppeteer son potentes pero se centran más en las pruebas web con capacidades móviles limitadas. Appium es excelente para móviles, pero puede ser complejo de configurar y más lento que otras alternativas.
Keysight Eggplant Test destaca frente a otras herramientas de pruebas gracias a su avanzada visión por ordenador, funcionalidad OCR y enfoque de pruebas basado en modelos. Esto la convierte en una solución robusta que admite varios casos de uso más allá de las pruebas web o móviles.
Los retos más comunes en las pruebas automatizadas de interfaz de usuario incluyen:
Las herramientas de pruebas de software como Keysight Eggplant Test superan estos problemas gracias a funciones como las pruebas basadas en modelos, que se adaptan al contenido dinámico y reducen el mantenimiento de las pruebas. La combinación de imagen y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) garantiza que la interfaz de usuario se prueba desde la perspectiva del usuario, lo que mejora la precisión y fiabilidad del resultado de la prueba. El motor universal Fusion Engine también permite a Eggplant Test validar la funcionalidad de aplicaciones, servicios digitales y sistemas en cualquier navegador, sistema operativo y dispositivo.
La integración de pruebas de interfaz de usuario automatizadas en su tubería CI/CD es esencial para pruebas continuas y ciclos de lanzamiento más rápidos. La mayoría de las herramientas de pruebas, incluyendo Keysight Eggplant Test, ofrecen una integración perfecta con plataformas CI/CD como Jenkins, permitiendo que las pruebas se ejecuten automáticamente durante las compilaciones. Este bucle de retroalimentación continua garantiza que los problemas de interfaz de usuario se detecten en una fase temprana del desarrollo, lo que reduce el riesgo de regresiones y garantiza una experiencia de usuario sin problemas con cada versión.
¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?
¿Qué busca?