ビジュアル検証によるUIテストの自動化方法

Eggplant テストソフトウェア
+ Eggplant テストソフトウェア

視覚的検証によるユーザーインターフェースの整合性の検証

ユーザーインターフェース(UI)テストを自動化するには、デバイス、ブラウザ、オペレーティングシステムに関わらず、アプリケーションがエンドユーザーに正しく表示されることを保証するために、コンピュータービジョン機能を備えたテスト自動化プラットフォームが必要です。UIレベルでのテストを自動化するためには、UIテスト自動化システムに光学文字認識(OCR)とコンピュータービジョンが組み込まれている必要があります。

OCRテクノロジーは画面上のテキストを読み取り、コンピューター・ビジョンはインターフェースをスキャンして視覚要素、ボタン、フィールド、値、色を検出します。OCRとコンピューター・ビジョンを組み合わせることで、テスターは顧客がアプリケーションやシステムと対話する際に目にするものを具体的にテストできます。ユーザーの視点からテストすることで、テスターは顧客がUIの不具合を発見する前にそれらを特定できます。

視覚的検証によるUIテストソリューション

UIレベルでの自動視覚検証には、OCRとコンピュータービジョンを使用する必要があります。Eggplant Testは、コンピュータービジョンエンジンとOCR、スクリプト可能な自動化を組み合わせることで、高度なUIベースのテスト自動化ソリューションを提供します。インターフェースを解釈し、操作することで、Eggplant Testはユーザーエクスペリエンスに影響を与える欠陥を発見するためのカバレッジを拡大します。モデルベースのアプローチは、探索的UIテストを促進し、テスト対象システム内をクリックして、異常や欠陥を特定することを可能にします。

動作中のUIテスト自動化のデモを見る

当社の自動UIテストソリューションの製品と機能をご覧ください。

インテリジェントなコンピュータビジョン

Eggplantの光学文字認識(OCR)機能により画像からテキストを抽出することで、ユーザーエクスペリエンスを正確にテストし、問題を特定します。

詳細はこちら

ユニバーサル融合エンジン

EggplantのAI搭載エンジンにより、テストを自動的に特定、実行、適応させ、テスト対象システムの品質を最速で実現します。

詳細はこちら

あらゆるプラットフォーム

Eggplant Testを使用すると、アプリケーション、ウェブサイト、デジタルサービスがすべてのブラウザ、オペレーティングシステム、デバイスで動作することを保証できます。

詳細はこちら

関連するユースケース

視覚検証によるUIテストに関するよくあるご質問

自動化されたUIテストは、ソフトウェア・ツールを使用して、ウェブ、モバイル、またはデスクトップ・アプリケーションのインターフェイスに対するユーザー・インタラクションをシミュレートし、異なるデバイス、ブラウザ、およびオペレーティング・システム間で正しくレンダリングされ、機能することを確認します。Keysight Eggplant Testのようなソフトウェア・テスト・ツールは、一般的なウェブやモバイル・アプリケーションの枠を超えます。API、データベース、RDP、VNC、仮想マシンなどの強力な接続機能により、Eggplant Testは、様々なユースケースユーザーエクスペリエンスを検証することができます。

例えば、Eggplant Testは、デスクトップソフトウェアアプリケーション(PLMやエンタープライズツールなど)、組み込みシステム(コマンド&コントロールやEMRなど)、さらにはPOSに接続された決済端末のテストを自動化できます。高度なコンピュータービジョンと光学文字認識(OCR)を活用することで、Eggplant Testはあらゆる環境で画面上の要素を読み取り、検証できるため、事実上あらゆるプラットフォームやデバイスからのユーザーエクスペリエンス(UX)をテストするための包括的なソリューションとなります。

自動化されたUIテストは、開発ライフサイクルの早い段階でバグやインターフェースの問題を検出し、完璧なユーザーエクスペリエンス(UX)を提供するために不可欠です。DOM(ドキュメント・オブジェクト・モデル)内のオブジェクト識別子のみに依存するテスト・ツールとは異なり、UI要素が変更されると壊れる可能性があります。Keysight Eggplant Testのようなツールによる自動UIテストでは、インテリジェントなコンピューター・ビジョンと光学式文字認識(OCR)を使用して、ユーザーと同じようにアプリケーションと対話します。

このアプローチは、基盤となるコードだけでなく、エンドユーザーの視点から視覚的な出力と機能を評価することで、より堅牢なテストを保証します。オブジェクト識別子に依存するツールは、要素ID、属性、または構造の変更がテストの失敗を引き起こし、頻繁なメンテナンスが必要となるため、限定的です。このアプローチにより、さまざまなデバイス、ブラウザ、プラットフォーム間でシームレスなエクスペリエンスが保証され、開発チームの時間とリソースを節約できます。

自動UIテストツールには、Selenium、Cypress、Playwright、Puppeteer、Appiumなどがあります。Seleniumは広く使用されていますが、大規模なテストスイートのセットアップは時間がかかり、困難な場合があります。Cypressは高速ですが、完全なクロスブラウザサポートが不足しており、PlaywrightとPuppeteerは強力ですが、モバイル機能が限られたWebテストに重点を置いています。Appiumはモバイルには優れていますが、設定が複雑で、他の代替手段よりも遅くなる可能性があります。

Keysight Eggplant Testは、その高度なコンピュータビジョン、OCR機能、モデルベースのテストアプローチにより、他のテストツールとは一線を画しています。そのため、ウェブやモバイルのテストにとどまらず、さまざまなユースケース サポートする堅牢なソリューション います。

自動UIテストにおける最も一般的な課題は次のとおりです。

  • スクリプトの保守。
  • 動的UIコンテンツの検証。
  • さまざまなブラウザとデバイス間での互換性の確保。

Keysight Eggplant Testのようなソフトウェアテストツールは、動的なコンテンツに適応し、テストのメンテナンスを軽減するモデルベーステストなどの機能により、これらの問題を克服します。画像認識と光学式文字認識(OCR)の組み合わせにより、UIがユーザーの視点からテストされ、テスト結果の正確性と信頼性が向上します。また、ユニバーサルなFusion Engineにより、Eggplant Testは、ブラウザ、オペレーティングシステム、デバイスを問わず、アプリ、デジタルサービス、システムの機能を検証することができます。

自動化されたUIテストをCI/CDパイプラインに統合することは、継続的なテストとリリースサイクルの高速化に不可欠です。Keysight Eggplant Testを含むほとんどのテストツールは、JenkinsのようなCI/CDプラットフォームとのシームレスな統合を提供し、ビルド中にテストを自動的に実行することができます。この継続的なフィードバックループにより、UIの問題を開発の早い段階で確実にキャッチし、リグレッションのリスクを低減し、リリースごとにスムーズなユーザーエクスペリエンスを実現します。

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?