お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
CI/CD統合ツール
ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)全体にわたり、テストオートメーションをお使いの継続的インテグレーションと継続的デリバリー(CI/CD)パイプラインに統合
CI/CDツールへの迅速で容易な統合
DevOpsチームはSDLCを通して継続的インテグレーションと継続的デリバリー(CI/CD)を加速する断続的なテストを求めています。 しかし手動テストでは、お互いにトークをしない異なるツールを採用し、それによりソフトウェアリリースのサイクルを遅らせる遅延やエラーを引き起こす可能性があります。DevOpsチームは以下のような継続的テストソリューションを必要としています:
- 自動テストビルドをトリガ
- テスト結果を正確に報告
- テスト結果のフル可視化とトレーサビリティを提供
Eggplantは、Jenkins、Azure DevOps、GitHub Actionsなどに対応する強力なCI/CDアダプタを提供して、パッケージ化されたアプリケーションに接続し、そこからデータを抽出することができます。 この機能によりテストモデリングとテストケース開発を高速化し、全自動配備とエンドツーエンド・アプリケーション・テストをフル技術スタックにわたり実現します。
仕組み
- 主要なCI/CDツールチェーンとの統合を強化。 チームがJenkins、Azure DevOps、またはGitHubを使用している場合、Eggplantを使用してこれらのツールとシームレスに統合し、SLDC全体で自動テストをトリガします。
- 正確なテストフィードバック。 Eggplantは、統一された、一般的なフォーマットで、詳細な根本原因解析とピンポイント不具合解析を提供し、テスト結果の包括的な観察を可能にします。
- 拡張可能なテストプラットフォーム。 オープンテストやオープンAPIを通じて、DevOpsチームはEggplantを信頼し、テクノロジーエコシステム内のあらゆるCI/CDツールをサポートします。
テスト自動化入門のヘルプ情報
デジタルトランスフォーメーションには最新のテストアプローチが必要です
デジタルトランスフォーメーションによりテストがビジネスクリティカルになりました。 AIを活用したテストにより、テストカバレージを最大化し、高品質のソフトウェアリリースを確保する方法をご覧ください。
EggplantソフトウェアによるCI/CD統合
キーサイトユニバーシティ:CI/CDライフサイクルでの継続的テスト
ソースコード管理(SCM)リポジトリをGitHubに接続し、CI環境を構成して継続的デリバリリリースをトリガする方法を、キーサイトユニバーシティのビデオシリーズ「フル・スタック・テスト戦略を構築する」でご覧ください。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。