Choose a country or area to see content specific to your location
以準確且可重複的時序協調觸發、干擾產生和裝置互動。
Memory
64 GB
Product type
Glitch pattern generator, Embedded security testbench
Technology
Device Security
利用高速 PXIe 架構進行更快、更精確的安全性測試。新一代嵌入式安全測試平台將最先進的 PXI 技術應用於旁通道分析 (SCA) 和故障注入 (FI) 測試,提供無與倫比的性能、彈性和可靠性。此尖端平台專為安全專業人員設計,為未來而打造,能夠可靠地測試最現代化和高速的目標。
DS1070A 提供進階錯誤注入測試所需的波形產生功能,可對錯誤時序和訊號特性進行精確控制,以進行可重複的安全性評估。
DS1070A 提供以下功能:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
嵌入式安全性測試平台提供了一個統一的平台,可用於對嵌入式裝置執行錯誤注入測試。它使安全團隊能夠協調識別漏洞和驗證安全對策所需的觸發、干擾產生、目標通訊和自動化工作流程。
成功的錯誤注入測試取決於精確的時脈、可重複性以及多個硬體元件之間的協調。專用測試平台有助於同步觸發、干擾產生、通訊介面和量測設備,以提高攻擊成功率和測試效率。
該平台可進行配置以支援各種錯誤注入方法,包括:
DS1050A 作為平台的基礎,提供 PXI 機箱與控制器環境,將硬體模組、軟體和儀器整合為一個同步化的故障注入測試系統。
故障注入工具會執行特定動作,例如產生突波或注入電磁脈衝。而測試平台則作為集中式平台,負責同步所有故障注入設備、控制測試執行並自動化攻擊工作流程。
可以。模組化 PXI 架構允許使用者從當前所需的效能開始,並隨著測試需求的演進來增加額外的模組。
不用。模組化設計讓您可以先從 DS1050A 核心平台開始,並隨著測試需求的增長,再添加 DS1060A 模式觸發產生器、DS1070A 突波模式產生器或 DS1071A 數位 I/O 模組。
該平台支援對各種嵌入式裝置進行故障注入評估,包括:
許多成功的故障注入攻擊都取決於在極短的時間視窗內注入故障。精確的觸發有助於確保故障在預期的時刻發生,進而提高可重複性與攻擊的有效性。
同步化確保觸發、故障產生、通訊和量測以協調一致的方式進行。這能提高可重複性、減少設置變異性,並增強對測試結果的信心。
PXI(PCI eXtensions for Instrumentation)是一種模組化測試與量測平台,允許多個儀器在單一同步系統中運行。PXI 不需連接分散的獨立儀器,而是在共同架構中整合了觸發、控制、資料擷取和處理功能。
對於故障注入測試而言,這實現了觸發產生器、突波產生器、數位 I/O 模組與軟體自動化工具之間的精確協調。其結果是提高了時間精確度、增強了可重複性,並具備隨著測試需求演進而擴充系統的靈活性。
嵌入式安全性測試平台充當故障注入環境的中央樞紐,連接觸發系統、突波產生器、數位介面、量測硬體與軟體自動化工具。這使工程師能夠從單一整合平台中規劃、執行、自動化和分析故障注入系列測試。