Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Coordina la activación, la generación de glitches y la interacción entre dispositivos con una sincronización precisa y repetible.
Memory
64 GB
Product type
Glitch pattern generator, Embedded security testbench
Technology
Device Security
DS1050A
El banco de pruebas de seguridad integrado de última generación integra hardware modular de alto rendimiento para realizar análisis de canal lateral y pruebas de inyección de fallos con gran precisión.
Aproveche la arquitectura PXIe de alta velocidad para realizar pruebas de seguridad más rápidas y precisas. El banco de pruebas de seguridad integrado de última generación incorpora la tecnología PXI más avanzada a las pruebas de análisis de canales laterales (SCA) e inyección de fallos (FI), lo que ofrece un rendimiento, una flexibilidad y una fiabilidad sin igual. Diseñada para profesionales de la seguridad, esta plataforma de vanguardia está pensada para el futuro y es capaz de realizar pruebas fiables en los objetivos más modernos y de mayor velocidad.
DS1070A
El generador de patrones de fallos DS1070A ofrece una generación precisa de formas de onda y un control de sincronización para pruebas avanzadas de inyección de fallos. Al combinar la generación de señales de alta velocidad con el procesamiento basado en FPGA, permite realizar experimentos repetibles de inyección de fallos de tensión, reloj, electromagnéticos (EM) y láser para detectar vulnerabilidades en dispositivos integrados.
El DS1070A ofrece las capacidades de generación de formas de onda necesarias para realizar pruebas avanzadas de inyección de fallos, lo que permite un control preciso de la sincronización de los fallos y de las características de la señal para llevar a cabo evaluaciones de seguridad repetibles.
El DS1070A ofrece las siguientes características:
Página de destino
Webinario
Página de destino
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El Embedded Security Testbench ofrece una plataforma unificada para llevar a cabo campañas de inyección de fallos en dispositivos embebidos. Permite a los equipos de seguridad coordinar la activación, la generación de fallos, la comunicación con los dispositivos objetivo y los flujos de trabajo de automatización necesarios para identificar vulnerabilidades y validar las contramedidas de seguridad.
El éxito de las pruebas de inyección de fallos depende de una sincronización precisa, de la repetibilidad y de la coordinación entre múltiples componentes de hardware. Un banco de pruebas específico ayuda a sincronizar los disparadores, la generación de glitches, las interfaces de comunicación y los equipos de medición para mejorar las tasas de éxito de los ataques y la eficiencia de las pruebas.
La plataforma se puede configurar para admitir diversas metodologías de inyección de fallos, entre las que se incluyen:
El DS1050A constituye la base de la plataforma, ya que proporciona el chasis PXI y el entorno de control que integra módulos de hardware, software e instrumentación en un sistema sincronizado de pruebas de inyección de fallos.
Una herramienta de inyección de fallos realiza una acción específica, como generar una perturbación o inyectar un pulso electromagnético. El banco de pruebas actúa como plataforma centralizada que sincroniza todos los equipos de inyección de fallos, controla la ejecución de las pruebas y automatiza los flujos de trabajo de ataque.
Sí. La arquitectura modular PXI permite a los usuarios empezar con las capacidades que necesitan en la actualidad e ir añadiendo módulos adicionales a medida que evolucionen los requisitos de las pruebas.
No. El diseño modular te permite empezar con la plataforma central DS1050A e ir añadiendo el generador de señales de activación basadas en patrones DS1060A, el generador de patrones de glitch DS1070A o el módulo de E/S digital DS1071A a medida que aumenten tus necesidades de pruebas.
La plataforma permite realizar evaluaciones de inyección de fallos en una amplia gama de dispositivos embebidos, entre los que se incluyen:
Muchos ataques exitosos de inyección de fallos dependen de la inyección de un fallo en un intervalo de tiempo muy breve. Una activación precisa ayuda a garantizar que los fallos se produzcan en el momento previsto, lo que mejora la repetibilidad y la eficacia del ataque.
La sincronización garantiza que la activación, la generación de fallos, la comunicación y la medición se produzcan de forma coordinada. Esto mejora la repetibilidad, reduce la variabilidad en la configuración y aumenta la fiabilidad de los resultados de las pruebas.
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) es una plataforma modular de pruebas y mediciones que permite que varios instrumentos funcionen dentro de un único sistema sincronizado. En lugar de conectar instrumentos independientes por separado, PXI integra la activación, el control, la adquisición de datos y el procesamiento dentro de una arquitectura común.
En lo que respecta a las pruebas de inyección de fallos, esto permite una coordinación precisa entre los generadores de disparo, los generadores de glitches, los módulos de E/S digitales y las herramientas de automatización de software. El resultado es una mayor precisión temporal, una mayor repetibilidad y la flexibilidad necesaria para ampliar el sistema a medida que evolucionan los requisitos de las pruebas.
El banco de pruebas de seguridad integrado actúa como centro neurálgico de un entorno de inyección de fallos, conectando sistemas de activación, generadores de perturbaciones, interfaces digitales, equipos de medición y herramientas de automatización de software. Esto permite a los ingenieros planificar, ejecutar, automatizar y analizar campañas de inyección de fallos desde una única plataforma integrada.