Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Coordenar o acionamento, a geração de glitches e a interação entre dispositivos com sincronização precisa e repetível.
Memory
64 GB
Product type
Glitch pattern generator, Pattern-based trigger generator, Embedded security testbench
Technology
Device security
DS1050A
A próxima geração de bancada de testes de segurança incorporada integra hardware modular de alto desempenho para testes precisos de análise de canal lateral e injeção de falhas.
Aproveite a arquitetura PXIe de alta velocidade para testes de segurança mais rápidos e precisos. A bancada de testes de segurança integrada de última geração traz a tecnologia PXI de ponta para testes de análise de canal lateral (SCA) e injeção de falhas (FI), oferecendo desempenho, flexibilidade e confiabilidade incomparáveis. Projetada para profissionais de segurança, esta plataforma de ponta foi construída para o futuro, capaz de testar com confiabilidade os alvos mais modernos e de alta velocidade.
DS1070A
O Gerador de Padrões de Falhas DS1070A oferece geração precisa de formas de onda e controle de temporização para testes avançados de injeção de falhas. Combinando geração de sinais em alta velocidade com processamento baseado em FPGA, ele permite a realização de experimentos repetíveis de injeção de falhas de tensão, clock, eletromagnéticas (EM) e a laser para identificar vulnerabilidades em dispositivos embarcados.
O DS1070A oferece os recursos de geração de formas de onda necessários para testes avançados de injeção de falhas, permitindo um controle preciso sobre o tempo de ocorrência das falhas e as características dos sinais, a fim de realizar avaliações de segurança repetíveis.
O DS1070A oferece os seguintes recursos:
Página de destino
Página de destino
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O Embedded Security Testbench oferece uma plataforma unificada para a execução de campanhas de injeção de falhas em dispositivos embarcados. Ele permite que as equipes de segurança coordenem o acionamento, a geração de falhas, a comunicação com o alvo e os fluxos de trabalho de automação necessários para identificar vulnerabilidades e validar contramedidas de segurança.
O sucesso dos testes de injeção de falhas depende de sincronização precisa, repetibilidade e coordenação entre vários componentes de hardware. Uma bancada de testes dedicada ajuda a sincronizar o acionamento, a geração de glitches, as interfaces de comunicação e os equipamentos de medição, a fim de melhorar as taxas de sucesso dos ataques e a eficiência dos testes.
A plataforma pode ser configurada para oferecer suporte a diversas metodologias de injeção de falhas, incluindo:
O DS1050A serve como base da plataforma, fornecendo o chassi PXI e o ambiente de controle que integra módulos de hardware, software e instrumentação em um sistema sincronizado de testes de injeção de falhas.
Uma ferramenta de injeção de falhas realiza uma ação específica, como gerar uma falha momentânea ou injetar um pulso eletromagnético. O ambiente de testes funciona como uma plataforma centralizada que sincroniza todos os equipamentos de injeção de falhas, controla a execução dos testes e automatiza os fluxos de trabalho de ataque.
Sim. A arquitetura modular PXI permite que os usuários comecem com os recursos necessários atualmente e adicionem módulos adicionais à medida que os requisitos de teste evoluam.
Não. O design modular permite que você comece com a plataforma central DS1050A e adicione o Gerador de Gatilhos Baseado em Padrões DS1060A, o Gerador de Padrões de Glitch DS1070A ou o módulo de E/S Digital DS1071A à medida que suas necessidades de teste aumentarem.
A plataforma oferece suporte a avaliações de injeção de falhas em uma ampla gama de dispositivos embarcados, incluindo:
Muitos ataques bem-sucedidos de injeção de falhas dependem da injeção de uma falha dentro de uma janela de tempo muito curta. O acionamento preciso ajuda a garantir que as falhas ocorram no momento pretendido, melhorando a repetibilidade e a eficácia do ataque.
A sincronização garante que o acionamento, a geração de falhas, a comunicação e a medição ocorram de maneira coordenada. Isso melhora a repetibilidade, reduz a variabilidade na configuração e aumenta a confiança nos resultados dos testes.
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) é uma plataforma modular de teste e medição que permite que vários instrumentos operem dentro de um único sistema sincronizado. Em vez de conectar instrumentos autônomos separados, o PXI integra acionamento, controle, aquisição de dados e processamento em uma arquitetura comum.
Para testes de injeção de falhas, isso permite uma coordenação precisa entre geradores de disparo, geradores de glitch, módulos de E/S digitais e ferramentas de automação de software. O resultado é maior precisão de temporização, maior repetibilidade e flexibilidade para expandir o sistema à medida que os requisitos de teste evoluem.
O Embedded Security Testbench atua como o centro de um ambiente de injeção de falhas, conectando sistemas de acionamento, geradores de glitches, interfaces digitais, hardware de medição e ferramentas de automação de software. Isso permite que os engenheiros planejem, executem, automatizem e analisem campanhas de injeção de falhas a partir de uma única plataforma integrada.