Plataforma Principal

O Embedded Security Testbench é construído sobre uma plataforma central que reúne integração de sistemas, controle e capacidade de computação em um único ambiente coeso, projetado para se integrar perfeitamente e se adaptar às suas necessidades.

Essa base garante que todos os instrumentos e módulos operem em sincronia, permitindo uma sincronização precisa, medições confiáveis e execução repetível em testes complexos de segurança. À medida que os requisitos de teste evoluem, módulos PXI adicionais podem ser acoplados ao mesmo sistema, sem interromper o que já está em execução.

Essa abordagem permite que as equipes comecem com uma configuração direcionada e a expandam ao longo do tempo, criando um ambiente de teste flexível que se adapta a novos casos de uso, metodologias e níveis de complexidade.

No cerne dessa plataforma, há dois componentes principais:

  • Chassi PXIe M9046A
  • Controlador Embarcado M9038A PXIe

Banco de testes de segurança integrado DS1050A
Chassi PXIe M9046A

A base do banco de testes, que fornece alimentação, refrigeração e integração de sistemas para todos os módulos. Ela cria um ambiente estável e escalável, no qual vários instrumentos podem operar em conjunto em um único sistema sincronizado.

Controlador Embarcado M9038A PXIe

O centro de controle da plataforma de testes, que fornece o desempenho computacional necessário para gerenciar a execução dos testes e realizar análises avançadas de segurança. Ele garante uma coordenação harmoniosa entre os instrumentos e o processamento eficiente dos resultados.

Como as peças se encaixam

Uma configuração completa de teste de segurança é composta por quatro partes: o dispositivo alvo em teste, o banco de testes que alimenta e sincroniza tudo, o hardware específico para o seu método de teste e o software que executa a campanha. No centro de tudo isso está o DS1050A, o chassi e o controlador ao qual todas as outras peças se conectam e do qual dependem.

O que se conecta a esse núcleo varia de acordo com o que você estiver testando. As abas abaixo apresentam os componentes modulares que se conectam diretamente ao DS1050A.

O chassi PXIe não opera com uma configuração fixa; ele aceita vários módulos ao mesmo tempo, e os módulos que você instalar determinam as capacidades da bancada de testes.

  • Adicione um gerador de disparo e você poderá disparar com precisão ao receber o sinal.
  • Adicione um gerador de forma de onda e você poderá moldar os glitches com sincronização e amplitude precisas.
  • Adicione um módulo de E/S digital e você poderá sincronizar vários canais para campanhas complexas com várias etapas.

É isso que torna a plataforma modular e expansível, em vez de fixa: o mesmo chassi e o mesmo controlador suportam tanto a Análise de Canal Lateral quanto a Injeção de Falhas, bastando apenas trocar as placas PXI instaladas.
Uma equipe pode começar com o mínimo necessário para um único tipo de teste e adicionar módulos à medida que novos requisitos surgirem, sem precisar substituir o núcleo.

Satélite

Gerador de disparo baseado em padrões DS1060A

Cronometragem de precisão para SCA e FI

O acionamento preciso é essencial para a análise de canal lateral (SCA) e a injeção de falhas (FI). O DS1060A oferece sincronização precisa e repetível para alinhar as medições e as injeções ao comportamento do dispositivo em teste.

O DS1060A é composto pelo digitalizador M5200A e pela interface de digitalizador DS1003A. A solução pode funcionar como um osciloscópio autônomo ou executar diferentes fluxos de bits, dependendo da tarefa. O gerador de disparo baseado em padrões permite o disparo orientado por padrões, com fluxos de bits adicionais disponíveis para fluxos de trabalho de análise de canal lateral.

Elementos fundamentais

Digitalizador PXIe M5200A

  • Aquisição de dados em alta velocidade com acionamento baseado em FPGA
  • Captura multicanal com memória de grande capacidade
  • Opções flexíveis de fluxo de bits: acionamento, análise ou personalizadas

Interface do digitalizador DS1003A

  • Permite o acionamento baseado em padrões e a sincronização avançada
  • Combina as entradas do M5200A com acoplamento CC e CA
  • Resolução temporal de E/S do disparador de 200 ps
Tela que mostra o movimento de dispositivos aeroespaciais e de defesa

O que isso possibilita

  • Um módulo abrange tanto o uso do osciloscópio de forma autônoma quanto a geração de gatilhos específicos, sem a necessidade de hardware separado para cada uma dessas funções
  • A flexibilidade do fluxo de bits significa que o mesmo digitalizador pode ser reconfigurado hoje para acionamento baseado em padrões e, à medida que essa capacidade se aperfeiçoar, para análise de correlação/TVLA
  • O suporte a fluxos de bits personalizados permite a criação de lógicas de acionamento específicas para um destino que não sejam abrangidas pelas opções padrão

DS1070A AWG de banda base

Controle de forma de onda em alta velocidade para injeção de falhas

Os testes de injeção de falhas exigem velocidade, precisão e flexibilidade. O DS1070A Baseband AWG oferece todas essas três características.

Ele combina a geração de formas de onda analógicas em alta velocidade com um controle flexível, permitindo a injeção precisa de glitches com sincronização e amplitude exatas, essenciais para identificar vulnerabilidades sutis em dispositivos embarcados modernos.

Elementos fundamentais

M5301A Gerador de Formas de Onda Arbitrárias de Banda Base

  • Gera formas de onda analógicas de 0 a 400 MHz
  • Operação multicanal com resolução inferior a um nanossegundo
  • Programabilidade do FPGA para modelagem avançada de glitches

Placa de interface DS1004A

  • Converte a saída AWG em sinais de nível de tensão adequados para injeção de falhas
  • Inclui um fluxo de bits otimizado para a geração de glitches
Tela que mostra o movimento de dispositivos aeroespaciais e de defesa

O que isso possibilita

  • Controle preciso do tempo e da amplitude dos glitches
  • Oferece suporte a campanhas de tensão, clock, EM e FI de laser
  • Permite a realização de experimentos avançados e repetíveis de injeção de falhas

DS1071A – Placa de E/S digital PXIe + interface

Controle, coordenação e conhecimento dos protocolos

A solução de E/S digital DS1071A fornece o acionador e a infraestrutura de comunicação para campanhas complexas de injeção de falhas.

Isso permite uma coordenação estreita entre o banco de testes e o dispositivo em teste, garantindo que eventos digitais, protocolos e gatilhos permaneçam sincronizados durante ataques sensíveis ao tempo.

Elementos fundamentais

Módulo de E/S digital M5302A

  • Canais GPIO e LVDS de alta velocidade
  • Controle baseado em FPGA para lógica personalizada
  • Suporte a interfaces comuns de depuração e comunicação

Placa de interface DS1005A

  • Converte sinais LVDS em níveis lógicos single-ended
  • Otimizado para controle de falhas e interação de protocolos
Tela que mostra o movimento de dispositivos aeroespaciais e de defesa

O que isso possibilita

  • Sincronização precisa entre vários sinais digitais
  • Indispensável para cenários com múltiplos glitches e sincronizações complexas
  • Flexibilidade para se adaptar a diferentes arquiteturas de dispositivos
  • Esse nível de controle digital é fundamental para a realização de testes avançados e coordenados de injeção de falhas.

Próximos módulos PXI

Novos módulos PXI estão continuamente em desenvolvimento para ampliar os recursos da plataforma. Essas novidades foram projetadas para atender aos requisitos de teste em constante evolução, às novas metodologias de segurança e a casos de uso mais avançados, tanto na Análise de Canal Lateral quanto na Injeção de Falhas. A plataforma foi concebida para crescer junto com suas necessidades, permitindo que você expanda e adapte sua configuração de teste ao longo do tempo

Fique por dentro dos novos módulos.

Crie seu próprio laboratório de testes de segurança de dispositivos

Tudo nesta página parte da mesma base: o DS1050A funciona como o núcleo sobre o qual cada teste, módulo e campanha se desenvolve. A partir daí, a plataforma de testes se expande de acordo com suas necessidades de teste.

Em linhas gerais, a montagem de um laboratório de testes de segurança de dispositivos resume-se a quatro elementos: o dispositivo alvo em teste, o banco de testes que alimenta e sincroniza o sistema, o hardware específico para o seu método de teste — seja de clock, alimentação, eletromagnético (EM) ou laser — e o Inspector, o software que projeta e executa suas campanhas de SCA ou FI.

Um laboratório típico cresce em etapas e em complexidade. Dependendo das suas necessidades, existem diferentes níveis e tipos de laboratórios, cada um adicionando componentes ou recursos à medida que os requisitos de teste se ampliam. Cada etapa se baseia no mesmo chassi, controlador e software; nada é substituído à medida que o laboratório cresce.

Keysight-Icon-DTX

Dispositivo sob
Teste

O chip, o sistema embarcado ou o elemento seguro a ser analisado e validado.

Homem olhando pelo microscópio

Banco de testes de segurança embutido PXI

Uma plataforma sincronizada que alimenta, controla e conecta todos os instrumentos da sua configuração.

Homem olhando pelo microscópio

Ferramentas de teste

Equipamentos especializados, incluindo instrumentos de medição de tempo, de potência, eletromagnéticos (EM) ou a laser, utilizados para realizar métodos de teste específicos.

Homem olhando pelo microscópio

Pacote de Softwares Inspector​

Um ambiente unificado para projetar, executar e analisar campanhas de Análise de Canal Lateral (SCA) e Injeção de Falhas (FI).

Homem olhando pelo microscópio

Formação e especialização

O treinamento contínuo garante que as equipes possam acompanhar a evolução das técnicas de ataque e aplicar metodologias eficazes de SCA e FI.

Perguntas frequentes

Vamos resolver o que está por vir.

Converse com um especialista que saiba o que é necessário.