Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
正確で再現性の高いタイミングで、トリガー、グリッチ生成、デバイスの相互作用を連携させます。
Memory
64 GB
Product type
Glitch pattern generator, Embedded security testbench
Technology
Device Security
DS1050A
次世代組込みセキュリティテストベンチは、精密なチャネル 解析 フォールトインジェクション試験のためのモジュラー高性能ハードウェアを統合します。
高速PXIeアーキテクチャを活用し、より迅速かつ高精度なセキュリティテストを実現します。次世代組み込みセキュリティ テストベンチは、最先端のPXIテクノロジーをサイドチャネル解析(SCA)および故障注入(FI)テストにもたらし、比類のない性能、柔軟性、信頼性を提供します。セキュリティ専門家向けに設計されたこの最先端プラットフォームは、将来を見据えて構築されており、最新かつ高速なターゲットを確実にテストできます。
DS1070A
DS1070A グリッチ・パターン・ジェネレータは、高度なフォールト・インジェクションテストに向けた正確な波形生成とタイミング制御を提供します。高速信号生成とFPGAベースの処理を組み合わせることで、組み込みデバイスの脆弱性を発見するための、再現性の高い電圧、クロック、電磁(EM)、レーザーによるフォールト・インジェクション実験が可能になります。
DS1070Aは、高度なフォールト・インジェクションテストに必要な波形生成機能を備えており、障害のタイミングと信号特性を正確に制御して、再現性の高いセキュリティ評価を実現します。
DS1070Aは、以下の機能を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
組み込みセキュリティテストベンチは、組み込みデバイスに対するフォールトインジェクションキャンペーンを実行するための統合プラットフォームを提供します。セキュリティチームは、脆弱性の特定やセキュリティ対策の検証に必要なトリガー、グリッチ生成、ターゲット通信、および自動化ワークフローを調整することができます。
フォールトインジェクション試験を成功させるには、高精度なタイミング、再現性、および複数のハードウェアコンポーネント間の連携が不可欠です。専用のテストベンチを使用することで、トリガー、グリッチ生成、通信インターフェース、測定器の同期が容易になり、攻撃の成功率とテスト効率が向上します。
本プラットフォームは、以下をはじめとするさまざまなフォールトインジェクション手法をサポートするように構成可能です:
DS1050Aはプラットフォームの基盤として機能し、ハードウェアモジュール、ソフトウェア、計測器を同期型のフォールトインジェクションテストシステムに統合するPXIシャーシおよびコントローラー環境を提供します。
フォールトインジェクションツールは、グリッチの生成や電磁パルスの照射など、特定の動作を実行します。一方、テストベンチは、すべてのフォールトインジェクション機器を同期させ、テストの実行を制御し、攻撃ワークフローを自動化する一元化されたプラットフォームとして機能します。
はい。モジュール式のPXIアーキテクチャにより、ユーザーは現時点で必要な機能から開始し、テスト要件の進化に応じて追加のモジュールを導入することができます。
いいえ。モジュール設計により、DS1050Aコアプラットフォームから開始し、テストニーズの拡大に合わせてDS1060Aパターンベーストリガージェネレータ、DS1070Aグリッチパターンジェネレータ、またはDS1071AデジタルI/Oモジュールを追加することが可能です。
本プラットフォームは、以下を含む幅広い組み込みデバイスのフォルトインジェクション評価をサポートしています。
多くの成功したフォルトインジェクション攻撃は、非常に短いタイミングウィンドウ内で障害を注入することに依存しています。正確なトリガリングは、意図したタイミングで障害が発生することを確実にし、再現性と攻撃の有効性を高めます。
同期により、トリガリング、障害の発生、通信、測定が協調して動作するようになります。これにより、再現性が向上し、セットアップの変動が低減され、テスト結果の信頼性が高まります。
PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) は、複数の計測器を1つの同期システム内で動作させることができるモジュール式のテストおよび測定プラットフォームです。独立したスタンドアロンの計測器を接続する代わりに、PXIは共通のアーキテクチャ内にトリガリング、制御、データ収集、処理を統合します。
フォルトインジェクションテストにおいて、これによりトリガジェネレータ、グリッチジェネレータ、デジタルI/Oモジュール、およびソフトウェア自動化ツールの間での精密な協調動作が可能になります。その結果、タイミング精度の向上、再現性の向上、およびテスト要件の進化に合わせたシステムの拡張性を実現できます。
Embedded Security Testbenchは、トリガシステム、グリッチジェネレータ、デジタルインターフェース、測定ハードウェア、およびソフトウェア自動化ツールを接続する、フォルトインジェクション環境の中心的なハブとして機能します。これにより、エンジニアは単一の統合プラットフォームから、フォルトインジェクションキャンペーンの計画、実行、自動化、および分析を行うことができます。