Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
デバイスセキュリティ
フォルトインジェクションテストでは、デバイスの動作を意図的に中断させることにより、異常条件下でデバイスがどのように動作するかを評価します。電圧、クロック、電磁気、または光学的技術を介して制御された障害を導入することにより、セキュリティチームは、攻撃者が保護をバイパスしたりシステムの動作を変更したりすることを可能にする弱点を明らかにすることができます。キーサイトのフォルトインジェクションソリューションは、高精度な計測器、自動化ソフトウェア、高度なターゲティング機能を統合し、再現性のある攻撃キャンペーンを実行します。堅牢性の検証を行う場合でも、詳細なセキュリティ解析を実行する場合でも、これらのツールにより、悪用可能な障害を特定し、デバイスのレジリエンスを向上させることができます。
Riscure Security Solutionsの創設者であるMarc Wittemanが、デバイスセキュリティの基本、一般的な攻撃手法、および業界の今後の動向について解説する動画をご覧ください。
故障注入テストは、デバイスの正常な動作が意図的に妨害された場合の挙動を評価します。制御された故障を導入することにより、セキュリティチームは、攻撃者が保護機能をバイパスしたり、デバイスの動作を変更したりすることを可能にする脆弱性を特定できます。
故障注入は、実際の攻撃に対するセキュリティクリティカルなデバイスの耐性を評価するのに役立ちます。これにより、組織は導入前に弱点を特定し、実装されたセキュリティ対策の効果を強化することができます。
一般的な故障注入技術には、電圧グリッチング、クロックグリッチング、電磁故障注入(EMFI)、光学またはレーザ故障注入などがあります。各技術は異なる方法でデバイスをターゲットにし、さまざまな攻撃シナリオの評価に使用できます。
スマートカード、セキュア・エレメント、マイクロコントローラ、IoTデバイス、車載システム、産業用コントローラ、およびセキュリティ検証を必要とするその他の組み込みデバイスに、フォールトインジェクションを適用できます。
一般的なフォールトインジェクションのセットアップには、フォールトインジェクションプラットフォーム、同期およびトリガー機器、電圧、クロック、電磁波、またはレーザーシステムなどのフォールトインジェクションツール、位置決めシステム、および自動化ソフトウェアが含まれます。具体的な構成は、ターゲットデバイス、攻撃手法、および評価の目的に応じて異なります。
フォールトインジェクションテストは、初期のセキュリティ調査や設計検証から、認証の準備、最終的な製品評価に至るまで、デバイスの開発ライフサイクル全体を通じて実施できます。早期のテストは展開前の脆弱性の特定に役立ち、後期のテストは実装されたセキュリティ対策の有効性を検証します。