Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
電磁波故障注入(EMFI:Electromagnetic Fault Injection)により、セキュリティエンジニアは、高精度に生成された電磁パルスを使用して、ターゲットデバイスに制御された故障を発生させることができます。チップの特定の領域に電磁エネルギーを集中させることで、評価者はセキュリティクリティカルな動作中のデバイスの挙動に影響を与え、脆弱性の発見、対策の評価、および故障攻撃に対するデバイスの耐性の検証を行うことができます。
チップのパッケージ開封を行うことなくフォールトインジェクション評価を実行できるため、準備時間を短縮し、ターゲットデバイスを保護できます。
Maximum voltage
100 V ± 10% ~ 475 V ± 10%
Maximum frequency
1 MHz
Product type
Bidirectional fault injection probe, Unidirectional fault injection probe
Technology
Device security
DS1121B双方向フォールトインジェクションプローブは、ターゲットデバイス上のユーザー定義の精密な位置に高電力の電磁(EM)パルスを照射します。その迅速なパルス生成は、商用および認証済みテスト環境の両方の厳しい要件を満たすように設計されています。
DS1121B双方向フォールトインジェクションプローブは、ターゲットデバイス上のユーザー定義の精密な位置に高電力の電磁(EM)パルスを照射します。その迅速なパルス生成は、商用および認証済みテスト環境の両方の厳しい要件を満たすように設計されています。
DS1121B
DS1121B双方向フォールトインジェクションプローブは、ターゲットデバイス上のユーザー定義の精密な位置に高電力の電磁(EM)パルスを照射します。その迅速なパルス生成は、商用および認証済みテスト環境の両方の厳しい要件を満たすように設計されています。
キーサイトのInspectorソフトウェアにより、プローブの位置決め、XYステージの移動、カメラ操作など、EMFIプローブのセットアップを完全に制御できます。このプラットフォームは、自動テストの実行と効率的なレポート作成をサポートし、テスト結果の分析と最適化を容易にします。双方向プローブは、単体で動作させることも、カスタムセットアップ内で動作させることも、既存のユーザー定義のハードウェアおよびソフトウェアフレームワークに統合することも可能です。
ますます複雑化するチップパッケージや、光レーザー故障を防ぐための高度な感光性センサーに対応するため、故障注入シナリオにおけるこの新しいテスト手法は、従来の手法を回避し、ハイエンドセキュリティテストの次のステップへと進みます。
Keysight双方向故障注入プローブは、以下の特長を備えています:
DS1120A単方向故障注入プローブは、高速で予測可能、かつ高出力の電磁パルスを使用して、最新のチップに局所的な故障を発生させます。
DS1120A単方向故障注入プローブは、高速で予測可能、かつ高出力の電磁パルスを使用して、最新のチップに局所的な故障を発生させます。
DS1120A
DS1120A単方向故障注入プローブは、高速で予測可能、かつ高出力の電磁パルスを使用して、最新のチップに局所的な故障を発生させます。
ますます複雑化するチップパッケージや、光レーザー故障を防ぐために採用されている高度な感光性センサーに対応するため、キーサイトは最新チップに対する故障注入(FI)シナリオのための強力な新しいテスト手法を提供します。単方向故障注入プローブは、チップのユーザー定義の場所に高速かつ高出力の電磁パルスを誘導します。単方向FIテストにより、従来の対策を回避し、ハイエンドセキュリティテストの次のステップを実現します。
DS1120Aの簡単なセットアップとテストプロセスにより時間を節約でき、国際的なテストラボおよびメーカーの要件を満たす高速で予測可能なパルスを提供します。プローブ、XYテーブル、およびカメラのセットにより、テスターはInspector FIソフトウェアを介して柔軟に制御およびパラメーター化できる完全なセットアップを実現します。このソフトウェアにより、テストの自動化と、さらなるシナリオ分析や改良のための簡単なレポート作成が可能になります。単方向故障注入プローブは、単体で使用することも、カスタム環境で使用することも、独自のハードウェアやソフトウェアと統合することも可能です。
以下の高精度電磁プローブのプレシジョンXYZステージに搭載可能:
電磁パルスを誘発して、最新のチップに局所的な故障を発生させます。
電磁パルスを誘発して、最新のチップに局所的な故障を発生させます。
Keysight DS1121A双方向フォールトインジェクションプローブは、ユーザー定義のチップ上の位置に高電力の電磁(EM)パルスを誘導します。高速かつ予測可能なパルスは、国際的な試験所やメーカーの要求を満たします。
テスターは、KeysightのEMフォールトインジェクションソフトウェアを使用して、一連のプローブ、XYステージ、カメラを制御できます。このソフトウェアにより、テストシナリオの自動化や、さらなる分析と改善のための簡単なレポート作成も可能になります。双方向フォールトインジェクションプローブは、スタンドアロン環境やカスタム環境で使用することも、独自のハードウェアやソフトウェアと統合することもできます。
ますます複雑化するチップパッケージや、光レーザー故障を防ぐための高度な感光性センサーに対応するため、故障注入シナリオにおけるこの新しいテスト手法は、従来の手法を回避し、ハイエンドセキュリティテストの次のステップへと進みます。
Keysight双方向故障注入プローブは、以下の特長を備えています:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
電磁フォールトインジェクション(EMFI)は、短時間の制御された電磁パルスを使用して半導体デバイスの動作を一時的に撹乱する、ハードウェアセキュリティテスト手法です。精密に制御されたタイミングでチップの特定領域にエネルギーを注入することにより、セキュリティエンジニアは障害を誘発し、デバイスが異常な条件にどのように応答するかを観察できます。
EMFIは、ターゲットデバイスの上に配置された特殊なプローブを介して急速な電磁パルスを生成することによって機能します。パルスはチップ内に局所的な撹乱を引き起こし、回路の動作、タイミング、メモリ動作、または暗号計算に影響を与える可能性があります。
パルスのタイミング、強度、および位置を制御することにより、エンジニアは障害条件下でのデバイスの挙動を調査し、潜在的なセキュリティの弱点を特定することができます。
どちらの手法も障害を誘発しようと試みますが、デバイスに対するアプローチが異なります。
EMFIは電源を変更することなくチップの特定領域をターゲットにできるため、複雑なデバイスや高度に統合されたデバイスを評価する際により優れた柔軟性を提供することがよくあります。
レーザー故障注入は、集積回路の特定の領域をターゲットにするために集光された光を使用し、多くの場合、ダイへの物理的なアクセスを必要とします。一方、EMFIは電磁パルスを使用するため、チップの前処理を行わずにパッケージ化されたデバイスに対して直接実行できることがよくあります。
これにより、EMFIは、ターゲットデバイスの保存が重要な多くのセキュリティ評価において魅力的な選択肢となります。
多くの場合、その必要はありません。EMFIの主な利点の1つは、シリコンダイを露出させることなく、パッケージ化されたデバイスに対して直接テストを実行できることが多い点です。これにより、準備時間が短縮され、エンジニアは実装された状態に近い形で製品を評価できます。
プローブの設計が異なれば、生成される電磁界の特性やアタックプロファイルも異なります。
評価の目的に応じて、エンジニアは単方向プローブまたは双方向プローブを選択し、ターゲティングの精度、故障の生成、および攻撃カバレッジを最適化できます。最も適切なオプションは、被試験デバイス(DUT)および実行される故障注入キャンペーンの種類によって異なります。
はい。EMFIシステムは、ポジショニングシステムおよびInspectorソフトウェアと組み合わせることで、スキャン、故障注入キャンペーン、パラメータスイープ、および結果の分析を自動化できます。自動化は、再現性の向上と脆弱性発見の加速に役立ちます。
EMFIは一般的に、デバイスに恒久的な損傷を与えるのではなく、一時的かつ制御された故障を引き起こすように設計されています。ただし、他の故障注入手法と同様に、テストは適切な動作条件と評価手順に従って実行する必要があります。
はい。Inspectorソフトウェアは、自動化された故障注入ワークフロー、攻撃キャンペーンの管理、パラメータ探索、および結果の分析をサポートします。ポジショニングシステムや故障注入プローブと組み合わせることで、効率的かつ再現性の高いEMFI評価の実現を支援します。
はい。集中した光エネルギーでシリコンを直接アブレーション(除去)したり加熱したりしないため、レーザーベースの方法と比較してデバイスに恒久的な損傷を与えるリスクが軽減されます。
通常、正確な位置を事前に把握しておく必要はありません。一般的なワークフローでは、より大きなコイルを使用してチップ表面を広範囲にスキャンし(多くの場合、自動XYZステージスキャンと組み合わせます)、感度領域を特定してから、より小さく焦点を絞ったコイルに切り替えて、その正確なスポットで故障を再確認および繰り返します。