Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
La inyección electromagnética de fallos (EMFI) permite a los ingenieros de seguridad introducir fallos controlados en un dispositivo objetivo mediante pulsos electromagnéticos generados con precisión. Al concentrar la energía electromagnética en áreas específicas de un chip, los evaluadores pueden influir en el comportamiento del dispositivo durante operaciones críticas para la seguridad, lo que ayuda a detectar vulnerabilidades, evaluar contramedidas y validar la resistencia del dispositivo frente a ataques de tipo fallo.
Realiza evaluaciones de inyección de fallos sin necesidad de desmontar el chip, lo que reduce el tiempo de preparación y protege los dispositivos de prueba.
Maximum voltage
100 V ± 10% to 475 V ± 10%
Maximum frequency
1 MHz
Product type
Bidirectional fault injection probe, Unidirectional fault injection probe
Technology
Device Security
La sonda de inyección de fallos bidireccional DS1121B emite pulsos electromagnéticos (EM) de alta potencia en ubicaciones precisas y definidas por el usuario en un dispositivo de prueba. Su rápida generación de pulsos está diseñada para cumplir con los estrictos requisitos tanto de los entornos de pruebas comerciales como de los certificados.
La sonda de inyección de fallos bidireccional DS1121B emite pulsos electromagnéticos (EM) de alta potencia en ubicaciones precisas y definidas por el usuario en un dispositivo de prueba. Su rápida generación de pulsos está diseñada para cumplir con los estrictos requisitos tanto de los entornos de pruebas comerciales como de los certificados.
DS1121B
La sonda de inyección de fallos bidireccional DS1121B emite pulsos electromagnéticos (EM) de alta potencia en ubicaciones precisas y definidas por el usuario en un dispositivo de prueba. Su rápida generación de pulsos está diseñada para cumplir con los estrictos requisitos tanto de los entornos de pruebas comerciales como de los certificados.
El software Inspector de Keysight permite un control total de la configuración de la sonda EMFI, incluyendo el posicionamiento de la sonda, el movimiento de la plataforma XY y el funcionamiento de la cámara. La plataforma admite la ejecución automatizada de pruebas y la generación de informes optimizados para facilitar el análisis y la optimización de los resultados de las pruebas. La sonda bidireccional puede funcionar de forma independiente, dentro de configuraciones personalizadas, o integrarse en entornos de hardware y software existentes definidos por el usuario.
Con paquetes de chips cada vez más complejos y sofisticados sensores sensibles a la luz para evitar fallos ópticos del láser, este nuevo vector de prueba para escenarios de inyección de fallos supera las medidas tradicionales y da un paso más en las pruebas de seguridad de alta gama.
La sonda de inyección de fallos bidireccional de Keysight ofrece las siguientes características:
La sonda de inyección de fallos unidireccional DS1120A realiza fallos localizados en chips modernos utilizando pulsos electromagnéticos rápidos, predecibles y de alta potencia.
La sonda de inyección de fallos unidireccional DS1120A realiza fallos localizados en chips modernos utilizando pulsos electromagnéticos rápidos, predecibles y de alta potencia.
DS1120A
La sonda de inyección de fallos unidireccional DS1120A realiza fallos localizados en chips modernos utilizando pulsos electromagnéticos rápidos, predecibles y de alta potencia.
Con paquetes de chips cada vez más complejos y sofisticados sensores sensibles a la luz empleados para prevenir fallos ópticos del láser, Keysight presenta un nuevo y potente vector de prueba para escenarios de inyección de fallos (FI) en chips modernos. La sonda de inyección de fallos unidireccional induce pulsos electromagnéticos rápidos y de alta potencia en una ubicación definida por el usuario de un chip. Las pruebas FI unidireccionales le permiten eludir las contramedidas tradicionales y proporcionan el siguiente paso en las pruebas de seguridad de alta gama.
El sencillo proceso de configuración y prueba del DS1120A ahorra tiempo y proporciona un pulso rápido y predecible que cumple con los requisitos internacionales de los laboratorios de pruebas y los fabricantes. El conjunto de sondas, la mesa XY y la cámara ofrecen una configuración completa que los probadores pueden controlar y parametrizar de forma flexible a través del software Inspector FI. El software permite automatizar las pruebas y generar informes fácilmente para realizar análisis y ajustes adicionales. La sonda de inyección de fallos unidireccional se puede utilizar de forma independiente o en entornos personalizados, así como integrarse con su propio hardware y software.
Se monta en la plataforma XYZ de precisión de la sonda electromagnética de alta precisión con:
Inducir pulsos electromagnéticos para provocar fallos localizados en chips modernos.
Inducir pulsos electromagnéticos para provocar fallos localizados en chips modernos.
DS1121A
Inducir pulsos electromagnéticos para provocar fallos localizados en chips modernos.
La sonda de inyección de fallos bidireccional DS1121A de Keysight induce pulsos electromagnéticos (EM) de alta potencia en una ubicación del chip definida por el usuario. El pulso rápido y predecible cumple con las exigencias de los laboratorios de pruebas y fabricantes internacionales.
Los evaluadores pueden controlar el conjunto de sondas, la mesa XY y la cámara con el software de inyección de fallos EM de Keysight, que también permite automatizar los escenarios de prueba y generar informes fácilmente para su posterior análisis y perfeccionamiento. Utilice la sonda de inyección de fallos bidireccional en entornos independientes o personalizados, o intégrela con su propio hardware y software.
Con paquetes de chips cada vez más complejos y sofisticados sensores sensibles a la luz para evitar fallos ópticos del láser, este nuevo vector de prueba para escenarios de inyección de fallos supera las medidas tradicionales y da un paso más en las pruebas de seguridad de alta gama.
La sonda de inyección de fallos bidireccional de Keysight ofrece las siguientes características:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
La inyección electromagnética de fallos (EMFI) es una técnica de pruebas de seguridad de hardware que utiliza pulsos electromagnéticos cortos y controlados para alterar temporalmente el funcionamiento de un dispositivo semiconductor. Al inyectar energía en áreas específicas de un chip en momentos controlados con precisión, los ingenieros de seguridad pueden inducir fallos y observar cómo responde el dispositivo ante condiciones anómalas.
La técnica EMFI funciona generando un pulso electromagnético rápido a través de una sonda especializada situada sobre el dispositivo objetivo. El pulso provoca una perturbación localizada en el interior del chip, lo que puede afectar al comportamiento de los circuitos, a la sincronización, a las operaciones de memoria o a los cálculos criptográficos.
Al controlar la duración, la intensidad y la ubicación de los pulsos, los ingenieros pueden estudiar cómo se comporta el dispositivo en situaciones de fallo e identificar posibles vulnerabilidades de seguridad.
Ambas técnicas pretenden provocar fallos, pero se centran en el dispositivo de forma diferente.
Dado que la tecnología EMFI permite actuar sobre áreas específicas de un chip sin modificar la fuente de alimentación, suele ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de evaluar dispositivos complejos o altamente integrados.
La inyección de fallos por láser utiliza luz concentrada para actuar sobre regiones específicas del silicio, lo que a menudo requiere acceso físico al chip. La EMFI utiliza pulsos electromagnéticos y, con frecuencia, puede realizarse directamente sobre dispositivos encapsulados sin necesidad de preparar el chip.
Esto convierte a EMFI en una opción atractiva para muchas evaluaciones de seguridad en las que es importante conservar el dispositivo de destino.
En muchos casos, no. Una de las principales ventajas de EMFI es que, a menudo, las pruebas pueden realizarse directamente en dispositivos ensamblados sin necesidad de exponer el chip de silicio. Esto reduce el tiempo de preparación y permite a los ingenieros evaluar los productos en un estado más cercano al de su implementación.
Los distintos diseños de sondas generan características de campo electromagnético y perfiles de ataque diferentes.
En función del objetivo de la evaluación, los ingenieros pueden optar por una sonda unidireccional o bidireccional para optimizar la precisión de la selección de objetivos, la generación de fallos y la cobertura del ataque. La opción más adecuada depende del dispositivo sometido a prueba y del tipo de campaña de inyección de fallos que se esté llevando a cabo.
Sí. Los sistemas EMFI pueden combinarse con sistemas de posicionamiento y el software Inspector para automatizar el escaneo, las campañas de inyección de fallos, los barridos de parámetros y el análisis de resultados. La automatización contribuye a mejorar la repetibilidad y a acelerar la detección de vulnerabilidades.
El EMFI está diseñado, en general, para generar fallos temporales y controlados, más que para dañar de forma permanente el dispositivo. No obstante, al igual que con cualquier metodología de inyección de fallos, las pruebas deben realizarse en condiciones de funcionamiento y siguiendo procedimientos de evaluación adecuados.
Sí. El software Inspector permite automatizar los flujos de trabajo de inyección de fallos, gestionar campañas de ataque, explorar parámetros y analizar resultados. En combinación con sistemas de posicionamiento y sondas de inyección de fallos, ayuda a realizar evaluaciones EMFI eficientes y repetibles.
Sí, reduce el riesgo de que el dispositivo sufra daños permanentes en comparación con los métodos basados en láser, ya que no se produce una ablación ni un calentamiento directos del silicio mediante energía óptica concentrada.
Por lo general, no es necesario conocer la ubicación exacta desde el principio; un procedimiento habitual consiste en utilizar una bobina más grande para realizar un barrido general de la superficie del chip (a menudo combinado con un barrido automatizado mediante la plataforma XYZ) con el fin de identificar las zonas sensibles, para luego cambiar a una bobina más pequeña y precisa con la que refinar la búsqueda y repetir el análisis en ese punto concreto.