Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A injeção eletromagnética de falhas (EMFI) permite que os engenheiros de segurança introduzam falhas controladas em um dispositivo-alvo por meio de pulsos eletromagnéticos gerados com precisão. Ao concentrar a energia eletromagnética em áreas específicas de um chip, os avaliadores podem influenciar o comportamento do dispositivo durante operações críticas para a segurança, ajudando a identificar vulnerabilidades, avaliar contramedidas e validar a resistência do dispositivo contra ataques de falha.
Realize avaliações de injeção de falhas sem a necessidade de desmontar o chip, reduzindo o tempo de preparação e preservando os dispositivos-alvo.
Maximum voltage
100 V ± 10% até 475 V ± 10%
Maximum frequency
1 MHz
Product type
Bidirectional fault injection probe, Unidirectional fault injection probe
Technology
Device Security
A sonda bidirecional de injeção de falhas DS1121B emite pulsos eletromagnéticos (EM) de alta potência em locais precisos e definidos pelo usuário em um dispositivo-alvo. Sua rápida geração de pulsos foi projetada para atender aos rigorosos requisitos de ambientes de teste tanto comerciais quanto certificados.
A sonda bidirecional de injeção de falhas DS1121B emite pulsos eletromagnéticos (EM) de alta potência em locais precisos e definidos pelo usuário em um dispositivo-alvo. Sua rápida geração de pulsos foi projetada para atender aos rigorosos requisitos de ambientes de teste tanto comerciais quanto certificados.
DS1121B
A sonda bidirecional de injeção de falhas DS1121B emite pulsos eletromagnéticos (EM) de alta potência em locais precisos e definidos pelo usuário em um dispositivo-alvo. Sua rápida geração de pulsos foi projetada para atender aos rigorosos requisitos de ambientes de teste tanto comerciais quanto certificados.
O software Inspector da Keysight permite o controle total da configuração da sonda EMFI, incluindo o posicionamento da sonda, o movimento da plataforma XY e a operação da câmera. A plataforma oferece suporte à execução automatizada de testes e à geração de relatórios simplificados para facilitar a análise e a otimização dos resultados dos testes. A sonda bidirecional pode operar de forma independente, em configurações personalizadas, ou ser integrada a estruturas de hardware e software existentes definidas pelo usuário.
Com pacotes de chips cada vez mais complexos e sensores fotossensíveis sofisticados para evitar falhas ópticas causadas por laser, esse novo vetor de teste para cenários de injeção de falhas ultrapassa as medidas tradicionais e dá um passo adiante nos testes de segurança de ponta.
A sonda bidirecional de injeção de falhas da Keysight oferece os seguintes recursos:
A sonda de injeção de falhas unidirecional DS1120A simula falhas localizadas em chips modernos por meio de pulsos eletromagnéticos rápidos, previsíveis e de alta potência.
A sonda de injeção de falhas unidirecional DS1120A simula falhas localizadas em chips modernos por meio de pulsos eletromagnéticos rápidos, previsíveis e de alta potência.
DS1120A
A sonda de injeção de falhas unidirecional DS1120A simula falhas localizadas em chips modernos por meio de pulsos eletromagnéticos rápidos, previsíveis e de alta potência.
Com pacotes de chips cada vez mais complexos e sensores fotossensíveis sofisticados empregados para prevenir falhas ópticas de laser, a Keysight apresenta um novo e poderoso vetor de teste para cenários de injeção de falhas (FI) em chips modernos. A Sonda Unidirecional de Injeção de Falhas induz pulsos eletromagnéticos rápidos e de alta potência em um local definido pelo usuário no chip. Os testes de FI unidirecionais permitem contornar as contramedidas tradicionais e representam o próximo passo nos testes de segurança de ponta.
O processo simples de configuração e teste do DS1120A economiza tempo, fornecendo um pulso rápido e previsível que atende aos requisitos internacionais de laboratórios de teste e fabricantes. O conjunto de sondas, mesa XY e câmera oferece uma configuração completa que os testadores podem controlar e parametrizar com flexibilidade por meio do software Inspector FI. O software permite a automação dos testes e a geração fácil de relatórios para análises e aperfeiçoamentos adicionais dos cenários. A Sonda Unidirecional de Injeção de Falhas pode ser usada de forma autônoma ou em ambientes personalizados, bem como integrada ao seu próprio hardware e software.
Montagem na plataforma XYZ de alta precisão da sonda eletromagnética de alta precisão com:
Induzir pulsos eletromagnéticos para provocar falhas localizadas em chips modernos.
Induzir pulsos eletromagnéticos para provocar falhas localizadas em chips modernos.
DS1121A
Induzir pulsos eletromagnéticos para provocar falhas localizadas em chips modernos.
A sonda bidirecional de injeção de falhas DS1121A da Keysight induz pulsos eletromagnéticos (EM) de alta potência em um local do chip definido pelo usuário. O pulso rápido e previsível atende às exigências de laboratórios de testes internacionais e fabricantes.
Os testadores podem controlar o conjunto de sondas, a mesa XY e a câmera por meio do software de injeção de falhas EM da Keysight, que também permite a automação de cenários de teste e a geração fácil de relatórios para análises e aperfeiçoamentos posteriores. Utilize a sonda de injeção de falhas bidirecional em ambientes autônomos ou personalizados — ou integre-a ao seu próprio hardware e software.
Com pacotes de chips cada vez mais complexos e sensores fotossensíveis sofisticados para evitar falhas ópticas causadas por laser, esse novo vetor de teste para cenários de injeção de falhas ultrapassa as medidas tradicionais e dá um passo adiante nos testes de segurança de ponta.
A sonda bidirecional de injeção de falhas da Keysight oferece os seguintes recursos:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A injeção eletromagnética de falhas (EMFI) é uma técnica de teste de segurança de hardware que utiliza pulsos eletromagnéticos curtos e controlados para perturbar temporariamente o funcionamento de um dispositivo semicondutor. Ao injetar energia em áreas específicas de um chip em momentos precisamente controlados, os engenheiros de segurança podem induzir falhas e observar como o dispositivo responde a condições anormais.
A EMFI funciona gerando um pulso eletromagnético rápido por meio de uma sonda especializada posicionada acima do dispositivo-alvo. O pulso cria uma perturbação localizada dentro do chip, podendo afetar o comportamento do circuito, a sincronização, as operações de memória ou os cálculos criptográficos.
Ao controlar a duração, a intensidade e a localização do pulso, os engenheiros podem investigar como o dispositivo se comporta em condições de falha e identificar possíveis vulnerabilidades de segurança.
Ambas as técnicas buscam induzir falhas, mas atuam sobre o dispositivo de maneiras diferentes.
Como a EMFI pode atuar em áreas específicas de um chip sem alterar a fonte de alimentação, ela costuma oferecer maior flexibilidade na avaliação de dispositivos complexos ou altamente integrados.
A injeção de falhas a laser utiliza luz focalizada para atingir regiões específicas do silício, o que muitas vezes exige acesso físico ao die. A EMFI utiliza pulsos eletromagnéticos e, com frequência, pode ser realizada diretamente em dispositivos encapsulados, sem a necessidade de preparação do chip.
Isso torna o EMFI uma opção atraente para muitas avaliações de segurança nas quais é importante preservar o dispositivo alvo.
Em muitos casos, não. Uma das principais vantagens do EMFI é que os testes muitas vezes podem ser realizados diretamente em dispositivos embalados, sem a necessidade de expor o chip de silício. Isso reduz o tempo de preparação e permite que os engenheiros avaliem os produtos em uma forma mais próxima de seu estado de implantação.
Diferentes modelos de sondas produzem características de campo eletromagnético e perfis de ataque distintos.
Dependendo do objetivo da avaliação, os engenheiros podem optar por uma sonda unidirecional ou bidirecional para otimizar a precisão da localização, a geração de falhas e a cobertura do ataque. A opção mais adequada depende do dispositivo em teste e do tipo de campanha de injeção de falhas que está sendo realizada.
Sim. Os sistemas EMFI podem ser combinados com sistemas de posicionamento e o software Inspector para automatizar a varredura, campanhas de injeção de falhas, varreduras de parâmetros e a análise de resultados. A automação ajuda a melhorar a repetibilidade e a acelerar a detecção de vulnerabilidades.
O EMFI é geralmente projetado para criar falhas temporárias e controladas, em vez de causar danos permanentes ao dispositivo. No entanto, assim como em qualquer metodologia de injeção de falhas, os testes devem ser realizados dentro de condições operacionais e procedimentos de avaliação adequados.
Sim. O software Inspector oferece suporte a fluxos de trabalho automatizados de injeção de falhas, gerenciamento de campanhas de ataque, exploração de parâmetros e análise de resultados. Combinado com sistemas de posicionamento e sondas de injeção de falhas, ele ajuda a criar avaliações EMFI eficientes e repetíveis.
Sim, isso reduz o risco de danos permanentes ao dispositivo em comparação com os métodos baseados em laser, já que não se está realizando a ablação direta nem o aquecimento do silício com energia óptica concentrada.
Normalmente, não é necessário saber a localização exata desde o início; um fluxo de trabalho comum utiliza uma bobina maior para fazer uma varredura ampla pela superfície do chip (frequentemente combinada com a varredura automatizada da plataforma XYZ) a fim de identificar regiões sensíveis e, em seguida, muda para uma bobina menor e mais focada para refinar e repetir a varredura exatamente naquele ponto específico.