Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A sonda bidirecional de injeção de falhas DS1121B emite pulsos eletromagnéticos (EM) de alta potência em locais precisos e definidos pelo usuário em um dispositivo-alvo. Sua rápida geração de pulsos foi projetada para atender aos rigorosos requisitos de ambientes de teste tanto comerciais quanto certificados.
Maximum frequency
1 MHz
Maximum voltage
100 V ± 10%
Technology
Device security
Product type
Bidirectional fault injection probe
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O software Inspector da Keysight permite o controle total da configuração da sonda EMFI, incluindo o posicionamento da sonda, o movimento da plataforma XY e a operação da câmera. A plataforma oferece suporte à execução automatizada de testes e à geração de relatórios simplificados para facilitar a análise e a otimização dos resultados dos testes. A sonda bidirecional pode operar de forma independente, em configurações personalizadas, ou ser integrada a estruturas de hardware e software existentes definidas pelo usuário.
Com pacotes de chips cada vez mais complexos e sensores fotossensíveis sofisticados para evitar falhas ópticas causadas por laser, esse novo vetor de teste para cenários de injeção de falhas ultrapassa as medidas tradicionais e dá um passo adiante nos testes de segurança de ponta.
A sonda bidirecional de injeção de falhas da Keysight oferece os seguintes recursos:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.