Choose a country or area to see content specific to your location
DS1121B 雙向故障注入探針可將高功率電磁(EM)脈衝傳送至目標裝置上由使用者精確指定的位置。其快速脈衝產生功能專為滿足商用及認證測試環境的嚴格要求而設計。
最高頻率
1 MHz
Maximum voltage
100 V ± 10%
Technology
Device Security
產品類型
Bidirectional fault injection probe
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
是德科技(Keysight)的 Inspector 軟體可全面控制 EMFI 探針的設定,包括探針定位、XY 平台移動以及攝影機操作。該平台支援自動化測試執行及簡化報告生成,以利於測試結果的分析與優化。此雙向探針可獨立運作、在自訂設定中運作,或整合至現有的使用者自定義硬體與軟體框架中。
隨著晶片封裝日益複雜,以及採用精密的光敏感測器以防止光學雷射故障,這種用於故障注入情境的新測試向量可繞過傳統措施,並為高階安全測試邁出下一步。
Keysight 雙向故障注入探棒提供以下功能:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。