Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
DS1121B 양방향 결함 주입 프로브는 타겟 디바이스의 사용자가 정의한 정밀한 위치에 고출력 전자기(EM) 펄스를 전달합니다. 빠른 펄스 생성 기능은 상용 및 공인 테스트 환경의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
Maximum frequency
1 MHz
Maximum voltage
100 V ± 10%
Technology
Device security
Product type
Bidirectional fault injection probe
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 Inspector 소프트웨어는 프로브 위치 지정, XY 스테이지 움직임, 카메라 조작을 포함하여 EMFI 프로브 설정을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 플랫폼은 자동화된 테스트 실행과 간소화된 리포트를 지원하여 테스트 결과 분석 및 최적화를 용이하게 합니다. 양방향 프로브는 독립적으로 작동하거나 맞춤형 설정 내에서 작동할 수 있으며, 기존의 사용자 정의 하드웨어 및 소프트웨어 프레임워크에 통합될 수 있습니다.
점차 까다로워지는 칩 패키지와 광학 레이저 결함을 방지하기 위한 정교한 감광 센서 환경에서, 결함 주입 시나리오를 위한 이 새로운 테스트 벡터는 기존의 측정 방식을 우회하고 하이엔드 보안 테스트의 다음 단계를 제시합니다.
키사이트 양방향 결함 주입 프로브는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.