Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
DS1121B双方向フォールトインジェクションプローブは、ターゲットデバイス上のユーザー定義の精密な位置に高電力の電磁(EM)パルスを照射します。その迅速なパルス生成は、商用および認証済みテスト環境の両方の厳しい要件を満たすように設計されています。
Maximum frequency
1 MHz
Maximum voltage
100 V ± 10%
Technology
Device Security
Product type
Bidirectional fault injection probe
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのInspectorソフトウェアにより、プローブの位置決め、XYステージの移動、カメラ操作など、EMFIプローブのセットアップを完全に制御できます。このプラットフォームは、自動テストの実行と効率的なレポート作成をサポートし、テスト結果の分析と最適化を容易にします。双方向プローブは、単体で動作させることも、カスタムセットアップ内で動作させることも、既存のユーザー定義のハードウェアおよびソフトウェアフレームワークに統合することも可能です。
ますます複雑化するチップパッケージや、光レーザー故障を防ぐための高度な感光性センサーに対応するため、故障注入シナリオにおけるこの新しいテスト手法は、従来の手法を回避し、ハイエンドセキュリティテストの次のステップへと進みます。
Keysight双方向故障注入プローブは、以下の特長を備えています:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。