Sonda de inyección de fallos unidireccional

La sonda de inyección de fallos unidireccional DS1120A realiza fallos localizados en chips modernos utilizando pulsos electromagnéticos rápidos, predecibles y de alta potencia.

imagen_del_producto
  • Maximum frequency

    1 MHz

  • Maximum voltage

    475 V ± 10%

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Unidirectional fault injection probe

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Con paquetes de chips cada vez más complejos y sofisticados sensores sensibles a la luz empleados para prevenir fallos ópticos del láser, Keysight presenta un nuevo y potente vector de prueba para escenarios de inyección de fallos (FI) en chips modernos. La sonda de inyección de fallos unidireccional induce pulsos electromagnéticos rápidos y de alta potencia en una ubicación definida por el usuario de un chip. Las pruebas FI unidireccionales le permiten eludir las contramedidas tradicionales y proporcionan el siguiente paso en las pruebas de seguridad de alta gama.

El sencillo proceso de configuración y prueba del DS1120A ahorra tiempo y proporciona un pulso rápido y predecible que cumple con los requisitos internacionales de los laboratorios de pruebas y los fabricantes. El conjunto de sondas, la mesa XY y la cámara ofrecen una configuración completa que los probadores pueden controlar y parametrizar de forma flexible a través del software Inspector FI. El software permite automatizar las pruebas y generar informes fácilmente para realizar análisis y ajustes adicionales. La sonda de inyección de fallos unidireccional se puede utilizar de forma independiente o en entornos personalizados, así como integrarse con su propio hardware y software. 

  • No requiere desempaquetar el chip.
  • Fallos electromagnéticos no detectados por las redes de sensores de luz.
  • Inverte el valor de las celdas lógicas en el dispositivo de destino.
  • Menor probabilidad de daño permanente en el chip en comparación con el glitching láser.
  • Pulsos ajustables y de alta potencia
  • Se incluyen diferentes bobinas para generar diferentes campos electromagnéticos sobre un chip.
  • Pulsos rápidos y cortos configurables desde el software.
  • Respuesta rápida y predecible al disparador
  • Se adapta a la plataforma XYZ de alta precisión de la sonda electromagnética de alta precisión para el escaneo automatizado.

Se monta en la plataforma XYZ de precisión de la sonda electromagnética de alta precisión con:

  • 1 sonda ferrita en forma de media luna
  • Puntas de sonda de inyección de fallos de alta precisión

Preguntas frecuentes