Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
DS1120A単方向故障注入プローブは、高速で予測可能、かつ高出力の電磁パルスを使用して、最新のチップに局所的な故障を発生させます。
最大周波数
1 MHz
Maximum voltage
475 V ± 10%
Technology
Device Security
(SPD)N6700の製品タイプ
Unidirectional fault injection probe
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
ますます複雑化するチップパッケージや、光レーザー故障を防ぐために採用されている高度な感光性センサーに対応するため、キーサイトは最新チップに対する故障注入(FI)シナリオのための強力な新しいテスト手法を提供します。単方向故障注入プローブは、チップのユーザー定義の場所に高速かつ高出力の電磁パルスを誘導します。単方向FIテストにより、従来の対策を回避し、ハイエンドセキュリティテストの次のステップを実現します。
DS1120Aの簡単なセットアップとテストプロセスにより時間を節約でき、国際的なテストラボおよびメーカーの要件を満たす高速で予測可能なパルスを提供します。プローブ、XYテーブル、およびカメラのセットにより、テスターはInspector FIソフトウェアを介して柔軟に制御およびパラメーター化できる完全なセットアップを実現します。このソフトウェアにより、テストの自動化と、さらなるシナリオ分析や改良のための簡単なレポート作成が可能になります。単方向故障注入プローブは、単体で使用することも、カスタム環境で使用することも、独自のハードウェアやソフトウェアと統合することも可能です。
以下の高精度電磁プローブのプレシジョンXYZステージに搭載可能:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。