Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
電磁パルスを誘発して、最新のチップに局所的な故障を発生させます。
Maximum frequency
1 MHz
Maximum voltage
100 V ± 10%
Technology
Device Security
Product type
Bidirectional fault injection probe
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight DS1121A双方向フォールトインジェクションプローブは、ユーザー定義のチップ上の位置に高電力の電磁(EM)パルスを誘導します。高速かつ予測可能なパルスは、国際的な試験所やメーカーの要求を満たします。
テスターは、KeysightのEMフォールトインジェクションソフトウェアを使用して、一連のプローブ、XYステージ、カメラを制御できます。このソフトウェアにより、テストシナリオの自動化や、さらなる分析と改善のための簡単なレポート作成も可能になります。双方向フォールトインジェクションプローブは、スタンドアロン環境やカスタム環境で使用することも、独自のハードウェアやソフトウェアと統合することもできます。
ますます複雑化するチップパッケージや、光レーザー故障を防ぐための高度な感光性センサーに対応するため、故障注入シナリオにおけるこの新しいテスト手法は、従来の手法を回避し、ハイエンドセキュリティテストの次のステップへと進みます。
Keysight双方向故障注入プローブは、以下の特長を備えています:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。