Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Gerätesicherheit
Fehlerinjektionstests bewerten das Verhalten von Geräten unter anormalen Bedingungen, indem deren Betrieb gezielt gestört wird. Durch das Einbringen kontrollierter Fehler mittels Spannungs-, Takt-, elektromagnetischer oder optischer Verfahren können Sicherheitsteams Schwachstellen aufdecken, die es Angreifern ermöglichen, Schutzmechanismen zu umgehen oder das Systemverhalten zu verändern. Die Fehlerinjektionslösungen von Keysight integrieren präzise Messtechnik, Automatisierungssoftware und fortschrittliche Targeting-Funktionen, um wiederholbare Angriffskampagnen durchzuführen. Ob zur Validierung der Robustheit oder zur Durchführung detaillierter Sicherheitsanalysen – diese Tools ermöglichen es Ihnen, ausnutzbare Fehler zu identifizieren und die Ausfallsicherheit Ihrer Geräte zu verbessern.
Sehen Sie, wie Marc Witteman, Gründer von Riscure Security Solutions, die Grundlagen der Gerätesicherheit, gängige Angriffstechniken und die zukünftige Entwicklung der Branche erläutert.
Entdecken
Webinar
Entdecken
Fehlereinspeisungstests untersuchen das Verhalten eines Geräts, wenn dessen normaler Betrieb absichtlich gestört wird. Durch das gezielte Einbringen von Fehlern können Sicherheitsteams Schwachstellen identifizieren, die es Angreifern ermöglichen, Schutzmechanismen zu umgehen oder das Geräteverhalten zu verändern.
Fehlerinjektion hilft dabei, die Widerstandsfähigkeit sicherheitskritischer Geräte gegenüber realen Angriffen zu bewerten. Sie ermöglicht es Unternehmen, Schwachstellen vor der Implementierung zu identifizieren und die Wirksamkeit implementierter Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern.
Gängige Fehlereinspeisungstechniken umfassen Spannungs- und Taktstörungen, elektromagnetische Fehlereinspeisung (EMFI) sowie optische oder Laser-Fehlereinspeisung. Jede Technik zielt auf unterschiedliche Weise auf die Geräte ab und kann zur Bewertung verschiedener Angriffsszenarien eingesetzt werden.
Fehlerinjektion kann auf Smartcards, Sicherheitselemente, Mikrocontroller, IoT-Geräte, Automobilsysteme, industrielle Steuerungen und andere eingebettete Geräte angewendet werden, die eine Sicherheitsvalidierung erfordern.
Ein typischer Aufbau zur Fehlereinspeisung umfasst eine Fehlereinspeisungsplattform, Synchronisations- und Triggereinrichtungen, Fehlereinspeisungswerkzeuge wie Spannungs-, Takt-, elektromagnetische oder Lasersysteme, Positionierungssysteme und Automatisierungssoftware. Die spezifische Konfiguration hängt vom Zielgerät, der Angriffstechnik und den Bewertungszielen ab.
Fehlereinspritzungstests können während des gesamten Entwicklungszyklus eines Geräts durchgeführt werden – von der frühen Sicherheitsforschung und Designvalidierung bis hin zur Zertifizierungsvorbereitung und der abschließenden Produktbewertung. Frühe Tests helfen, Schwachstellen vor der Markteinführung zu identifizieren, während spätere Tests die Wirksamkeit der implementierten Sicherheitsmaßnahmen überprüfen.