Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Glitch-Generatoren bieten die notwendigen Timing-, Steuerungs- und Kommunikationsfunktionen für die Durchführung komplexer Fehlereinschleusungsanalysen auf modernen eingebetteten Systemen. Durch die Kombination von Zielkommunikation, Triggergenerierung, Protokollinteraktion und Fehlerkontrolle auf einer einzigen Plattform können Sicherheitsexperten Testaufbauten optimieren, Angriffsszenarien automatisieren und Fehlereinschleusungskampagnen mit der Geräteaktivität synchronisieren.
Der DS1180A Glitch Pattern Generator ist eine flexible, FPGA-basierte Plattform zur direkten Interaktion mit eingebetteten Systemen. Er generiert beliebige Glitch-Signalformen für Fehlereinspeisung und Seitenkanalanalysen. Dank der Unterstützung gängiger Schnittstellen wie JTAG, SPI, I²C, CAN und UART ermöglicht er Ingenieuren die Überwachung der Kommunikation, die Steuerung des Geräteverhaltens, die Generierung präziser Trigger und die Ausführung komplexer Angriffssequenzen von einem zentralen Kontrollpunkt aus.
Die DS1180A wurde für Sicherheitsforscher, Evaluierungslabore, Halbleiterunternehmen und Produktentwicklungsteams entwickelt und trägt dazu bei, die Komplexität des Testaufbaus zu reduzieren und gleichzeitig die Flexibilität der Tests zu erhöhen. Ob zur Steuerung von Spannungs-Glitch-Verstärkern, elektromagnetischen Fehlerinjektionssonden oder Lasersystemen – die Plattform ermöglicht hochgradig individualisierte und reproduzierbare Evaluierungen. In Kombination mit der Inspector-Software und der Unterstützung eines offenen SDKs bietet sie eine skalierbare Grundlage für die Schwachstellenforschung, die Validierung von Gegenmaßnahmen, die Zertifizierungsvorbereitung und fortgeschrittene Hardware-Sicherheitstests.
Zentralisierung von Kommunikation, Triggerung, Rücksetzungen und Fehlererzeugung auf einer einzigen Plattform, um die Komplexität der Einrichtung zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.
Erzeugen Sie beliebige Glitch-Formen mit präziser Kontrolle über Timing, Spannungspegel, Dauer, Wiederholungsrate und Pulscharakteristika.
Überwachen und kommunizieren Sie mithilfe gängiger Schnittstellen wie JTAG, SPI, I²C, CAN und UART, um Angriffe mit den Aktivitäten des Ziels zu synchronisieren.
Entwickeln, führen Sie aus und skalieren Sie benutzerdefinierte Fehlereinspeisungs-Workflows mithilfe der Inspector-Software oder des DS1180A Software Development Kits (SDK).
Product type
Glitch pattern generator
Voltage range
0 V to 5 V
Maximum output current
100 mA
Technology
Device Security
DS1180A
Der Störsignalgenerator interagiert mit eingebetteten Zielen und erzeugt beliebige Störsignalwellen für Fehlereinspeisungs- und Seitenkanalanalysetests.
Der Keysight-Glitchmustergenerator bietet eine zentrale Steuerungsmöglichkeit zur Optimierung und Beschleunigung Ihrer Fehlereinspeisungstests. Er interagiert zudem mit komplexen eingebetteten Systemen und ermöglicht Ihnen die Ausführung von Funktionen, Warm- und Kaltstarts, Glitches und Programmabläufen.
Durch die Erzeugung von Störimpulsen mit beliebiger Flankensteilheit ermöglicht der Keysight-Störimpulsgenerator sehr spezifische Tests von eingebetteten Chipsätzen. Längere Störimpulse mit einer bestimmten Flankensteilheit können die Belastbarkeit eines Chipsatzes oft überfordern. Der Störimpulsgenerator erzeugt jedoch benutzerdefinierte Störimpulsformen, die die Anpassung von Ausgangsspannung, Timing, Wiederholrate, Frequenz und Impulsdauer erlauben.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Glitch-Generator ist ein Gerät, das zur Erzeugung kontrollierter Fehlerzustände in eingebetteten Systemen dient. Er generiert präzise getaktete Spannungs-, Takt-, elektromagnetische oder optische Steuersignale, die Sicherheitsingenieuren helfen, das Verhalten eines Geräts bei abnormalen Zuständen während sicherheitskritischer Vorgänge zu analysieren.
Der DS1180A Glitchmustergenerator dient als zentrale Steuerungsplattform für Fehlereinspritztests. Er kann mit eingebetteten Systemen kommunizieren, benutzerdefinierte Glitch-Wellenformen generieren, präzise Trigger erzeugen und Fehlereinspritzkampagnen über verschiedene Hardwarekomponenten hinweg koordinieren, darunter Spannungsglitchverstärker, Lasersysteme und elektromagnetische Fehlereinspritzgeräte.
Der DS1180A kann zur Unterstützung einer Vielzahl von Fehlereinspeisungsmethoden verwendet werden, darunter:
Sie fungiert als Steuerungs- und Orchestrierungsschicht für diese Arbeitsabläufe.
Der DS1180A unterstützt mehrere gängige eingebettete Kommunikationsprotokolle, darunter:
Dies ermöglicht es Sicherheitsingenieuren, die Geräteaktivität zu überwachen, protokollspezifische Auslöser zu generieren und Angriffe mit bestimmten Ereignissen auf dem Zielsystem zu synchronisieren.
Anstatt mehrere unabhängige Tools für Kommunikation, Triggerung, Resets und Fehlererzeugung zu benötigen, vereint die DS1180A diese Funktionen in einer einzigen Plattform. Dies reduziert die Komplexität der Einrichtung, verbessert die Reproduzierbarkeit und beschleunigt Sicherheitsbewertungen.
Ja. Der DS1180A ermöglicht die Erzeugung beliebiger Störimpulsformen mit konfigurierbaren Timing-Parametern, Spannungspegeln, Wiederholungsraten, Impulsdauern und Störimpulsformen. Diese Flexibilität erlaubt es Anwendern, Angriffsszenarien zu erstellen, die auf spezifische Ziele und Sicherheitsbewertungen zugeschnitten sind.
Ja. Der DS1180A ist in die Inspector-Software-Suite integriert und ermöglicht es Benutzern, Tests zu konfigurieren, Kampagnen zu automatisieren, Ergebnisse zu analysieren und Fehlereinspeisungs-Workflows über eine einheitliche Softwareumgebung zu verwalten.
Der DS1180A ist für folgende Zwecke konzipiert:
Es ist besonders wertvoll für Organisationen, die fortgeschrittene Fehlereinspeisungen und Geräte-Sicherheitsbewertungen durchführen.