DS1180A

고급 결함 주입 워크플로 제어 및 자동화

글리치 제너레이터는 현대식 임베디드 디바이스에서 고급 결함 주입 평가를 수행하는 데 필요한 타이밍, 제어, 통신 기능을 제공합니다. 단일 플랫폼 내에서 타겟 통신, 트리거 생성, 프로토콜 상호 작용 및 결함 제어를 결합함으로써 보안 엔지니어가 테스트 설정을 간소화하고, 공격 시나리오를 자동화하며, 결함 주입 캠페인을 디바이스 활동과 동기화할 수 있습니다.

DS1180A 글리치 패턴 제너레이터는 결함 주입 및 사이드 채널 분석 워크플로를 위한 임의의 글리치 파형을 생성하는 동시에 임베디드 타겟과 직접 상호 작용하도록 설계된 유연한 FPGA 기반 플랫폼입니다. JTAG, SPI, I²C, CAN, UART와 같은 공통 인터페이스를 지원하므로 엔지니어는 단일 제어 지점에서 통신을 모니터링하고, 디바이스 동작을 제어하며, 정밀한 트리거를 생성하고, 복잡한 공격 시퀀스를 실행할 수 있습니다.

보안 연구원, 평가 실험실, 반도체 기업, 제품 개발 팀을 위해 설계된 DS1180A는 설정 복잡성을 줄이고 테스트 유연성을 확장하는 데 도움을 줍니다. 전압 글리치 증폭기, 전자기 결함 주입 프로브, 레이저 시스템 중 무엇을 제어하든 이 플랫폼을 통해 매우 맞춤화되고 반복 가능한 평가를 수행할 수 있습니다. Inspector 소프트웨어 및 오픈 SDK 지원과 결합하여 취약성 연구, 대책 검증, 인증 준비, 고급 하드웨어 보안 테스트를 위한 확장 가능한 기반을 제공합니다.

복잡한 테스트 설정 간소화

단일 플랫폼 내에서 통신, 트리거링, 재설정, 결함 생성을 중앙 집중화하여 설정 복잡성을 줄이고 효율성을 향상시킵니다.

맞춤형 글리치 파형 생성

타이밍, 전압 수준, 지속 시간, 반복률, 펄스 특성을 정밀하게 제어하여 임의의 글리치 형태를 생성합니다.

임베디드 타겟과의 상호 작용

JTAG, SPI, I²C, CAN, UART와 같은 공통 인터페이스를 사용하여 모니터링 및 통신함으로써 공격을 타겟 활동과 동기화합니다.

고급 보안 평가 자동화

Inspector 소프트웨어 또는 DS1180A 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 사용하여 맞춤형 결함 주입 워크플로를 개발, 실행 및 확장합니다.

제품 이미지
  • Product type

    Glitch pattern generator

  • Voltage range

    0 V to 5 V

  • Maximum output current

    100 mA

  • Technology

    Device Security

자주 묻는 질문