Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de falhas oferecem os recursos de temporização, controle e comunicação necessários para realizar avaliações avançadas de injeção de falhas em dispositivos embarcados modernos. Ao combinar comunicação com o alvo, geração de gatilhos, interação de protocolos e controle de falhas em uma única plataforma, os engenheiros de segurança podem otimizar as configurações de teste, automatizar cenários de ataque e sincronizar campanhas de injeção de falhas com a atividade do dispositivo.
O Gerador de Padrões de Glitch DS1180A é uma plataforma flexível baseada em FPGA, projetada para interagir diretamente com alvos embarcados enquanto gera formas de onda de glitch arbitrárias para fluxos de trabalho de injeção de falhas e análise de canal lateral. Compatível com interfaces comuns, como JTAG, SPI, I²C, CAN e UART, ele permite que os engenheiros monitorem comunicações, controlem o comportamento dos dispositivos, gerem gatilhos precisos e executem sequências complexas de ataque a partir de um único ponto de controle.
Projetado para pesquisadores de segurança, laboratórios de avaliação, empresas de semicondutores e equipes de desenvolvimento de produtos, o DS1180A ajuda a reduzir a complexidade da configuração e, ao mesmo tempo, amplia a flexibilidade dos testes. Seja no controle de amplificadores de picos de tensão, sondas de injeção de falhas eletromagnéticas ou sistemas a laser, a plataforma permite avaliações altamente personalizadas e repetíveis. Combinado com o software Inspector e o suporte a SDK aberto, ele oferece uma base escalável para pesquisa de vulnerabilidades, validação de contramedidas, preparação para certificação e testes avançados de segurança de hardware.
Centralize a comunicação, o acionamento, as reinicializações e a geração de falhas em uma única plataforma para reduzir a complexidade da configuração e melhorar a eficiência.
Crie formas de glitch arbitrárias com controle preciso sobre o tempo, os níveis de tensão, a duração, a taxa de repetição e as características dos pulsos.
Monitorar e se comunicar por meio de interfaces comuns, como JTAG, SPI, I²C, CAN e UART, para sincronizar os ataques com a atividade do alvo.
Desenvolva, execute e amplie fluxos de trabalho personalizados de injeção de falhas usando o software Inspector ou o kit de desenvolvimento de software (SDK) do DS1180A.
Product type
Glitch pattern generator
Voltage range
0 V to 5 V
Maximum output current
100 mA
Technology
Device Security
DS1180A
O gerador de padrões de glitch interage com alvos embutidos e gera ondas de glitch arbitrárias para testes de injeção de falhas e análise de canal lateral
O gerador de padrões de glitch da Keysight oferece um único ponto de controle para otimizar e acelerar seus testes de injeção de falhas. Ele também interage com alvos embarcados complexos, permitindo que você execute funções, reinicializações a quente ou a frio, glitches e o fluxo do programa.
Ao criar ondas de glitch com qualquer inclinação, o gerador de padrões de glitch da Keysight permite a realização de testes muito específicos em chipsets embarcados. Ondas de glitch mais longas com uma inclinação específica costumam testar os limites da robustez de um chipset, mas o gerador de padrões de glitch cria formas personalizadas de glitch que permitem ajustar a tensão de saída, o tempo, a taxa de repetição, a frequência e a duração do pulso.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um gerador de falhas (Glitch Generator) é um dispositivo utilizado para criar condições de falha controladas em um alvo embarcado. Ele gera sinais de controle de tensão, clock, eletromagnéticos ou ópticos com temporização precisa, que ajudam os engenheiros de segurança a avaliar como um dispositivo se comporta quando ocorrem condições anormais durante operações críticas para a segurança.
O Gerador de Padrões de Glitch DS1180A funciona como uma plataforma central de controle para testes de injeção de falhas. Ele é capaz de se comunicar com alvos embarcados, gerar formas de onda de glitch personalizadas, criar gatilhos precisos e coordenar campanhas de injeção de falhas em vários equipamentos, incluindo amplificadores de glitch de tensão, sistemas a laser e equipamentos de injeção eletromagnética de falhas.
O DS1180A pode ser utilizado para dar suporte a uma ampla gama de metodologias de injeção de falhas, incluindo:
Ele atua como a camada de controle e orquestração desses fluxos de trabalho.
O DS1180A é compatível com vários protocolos de comunicação embarcados comuns, incluindo:
Isso permite que os engenheiros de segurança monitorem a atividade dos dispositivos, gerem gatilhos baseados em protocolos e sincronizem ataques com eventos específicos no alvo.
Em vez de exigir várias ferramentas independentes para comunicação, acionamento, reinicialização e geração de falhas, o DS1180A combina esses recursos em uma única plataforma. Isso ajuda a reduzir a complexidade da configuração, melhorar a repetibilidade e acelerar as avaliações de segurança.
Sim. O DS1180A permite a geração de formas de onda de glitch arbitrárias com temporização, níveis de tensão, taxas de repetição, durações de pulso e formas de glitch configuráveis. Essa flexibilidade permite que os usuários criem cenários de ataque personalizados para alvos específicos e avaliações de segurança.
Sim. O DS1180A integra-se ao pacote de software Inspector, permitindo que os usuários configurem testes, automatizem campanhas, analisem resultados e gerenciem fluxos de trabalho de injeção de falhas por meio de um ambiente de software unificado.
O DS1180A foi projetado para:
É particularmente valioso para organizações que realizam injeção avançada de falhas e avaliações de segurança de dispositivos.