Choose a country or area to see content specific to your location
毛邊產生器提供在現代嵌入式裝置上執行進階故障注入評估所需的時序、控制和通訊功能。透過在單一平台中結合目標通訊協定、觸發產生、通訊協定互動與故障控制,安全性工程師能夠簡化測試設定、自動化攻擊情境,並將故障注入系列活動與裝置運作進行同步。
DS1180A 毛邊圖樣產生器是一個具備高度靈活性的 FPGA 型平台,旨在直接與嵌入式目標進行互動,同時產生任意毛邊波形以進行故障注入與旁通道分析工作流程。它支援 JTAG、SPI、I²C、CAN 和 UART 等常用介面,讓工程師能夠從單一控制點監控通訊、控制裝置行為、產生精確的觸發訊號,以及執行複雜的攻擊序列。
DS1180A 專為安全性研究人員、評估實驗室、半導體公司和產品開發團隊而設計,有助於降低設定複雜性,同時擴展測試靈活性。無論是控制電壓毛邊放大器、電磁故障注入探棒還是雷射系統,該平台都能實現高度客製化且可重複的評估。結合 Inspector 軟體與開放式 SDK 支援,它為漏洞研究、對策驗證、認證準備和進階硬體安全性測試提供了可擴充的基礎。
將通訊、觸發、重設和故障產生集中在單一平台內,以降低設定複雜性並提升效率。
建立任意毛邊形狀,並精確控制時準、電壓位準、持續時間、重複率和脈衝特性。
使用 JTAG、SPI、I²C、CAN 和 UART 等常用介面進行監控與通訊,以便將攻擊與目標活動同步。
使用 Inspector 軟體或 DS1180A 軟體開發套件 (SDK) 開發、執行並擴展自訂故障注入工作流程。
Product type
Glitch pattern generator
Voltage range
0 V to 5 V
Maximum output current
100 mA
Technology
Device Security
Keysight 毛刺圖案產生器提供單一控制點,可簡化並加速您的故障注入測試。它還能與複雜的嵌入式目標互動,讓您能夠執行功能、冷啟動或熱啟動重設、毛刺注入和程式流程。
透過產生具有任意斜率的毛刺波形,Keysight 毛刺圖案產生器可對嵌入式晶片組進行非常精確的測試。具有特定斜率的較長毛刺波形通常會考驗晶片組的穩固性,但毛刺圖案產生器可建立自訂毛刺形狀,以調整輸出電壓、時序、重複率和頻率,以及脈衝持續時間。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
毛邊產生器是用於在嵌入式目標中建立受控故障條件的裝置。它能產生時間精確的電壓、時脈、電磁或光學控制訊號,協助安全性工程師評估裝置在執行安全性關鍵操作期間發生異常狀況時的行為反應。
DS1180A 毛邊圖樣產生器作為故障注入測試的中央控制平台。它能夠與嵌入式目標進行通訊、產生自訂毛邊波形、建立準確的觸發訊號,並協調橫跨多個硬體(包括電壓毛邊放大器、雷射系統和電磁故障注入設備)的故障注入活動。
DS1180A 可用於支援廣泛的故障注入方法,包括:
它充當這些工作流程的控制與編排層。
DS1180A 支援數種常見的嵌入式通訊協定,包括:
這可讓安全工程師監控裝置活動、產生具備協定意識的觸發條件,並將攻擊與目標上的特定事件進行同步。
DS1180A 將通訊、觸發、重設和故障產生等功能整合到單一平台上,無需使用多個獨立工具。這有助於降低設定複雜度、提高可重複性並加速安全性評估。
可以。DS1180A 能夠產生具有可配置時序、電壓位準、重複率、脈衝持續時間和毛刺形狀的任意毛刺波形。這種靈活性可讓使用者針對特定目標和安全性評估建立量身打造的攻擊情境。
可以。DS1180A 與 Inspector 軟體套件整合,讓使用者能夠透過統一的軟體環境來配置測試、自動化測試活動、分析結果並管理故障注入工作流程。
DS1180A 的設計適用對象:
對於執行進階故障注入和裝置安全性評估的組織而言,它具有極高的價值。