Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los generadores de fallos proporcionan las capacidades de sincronización, control y comunicación necesarias para llevar a cabo evaluaciones avanzadas de inyección de fallos en dispositivos embebidos modernos. Al combinar la comunicación con el dispositivo de destino, la generación de disparadores, la interacción con protocolos y el control de fallos en una única plataforma, los ingenieros de seguridad pueden optimizar las configuraciones de prueba, automatizar escenarios de ataque y sincronizar las campañas de inyección de fallos con la actividad del dispositivo.
El generador de patrones de glitch DS1180A es una plataforma flexible basada en FPGA diseñada para interactuar directamente con sistemas embebidos, al tiempo que genera formas de onda de glitch arbitrarias para flujos de trabajo de inyección de fallos y análisis de canales laterales. Al ser compatible con interfaces habituales como JTAG, SPI, I²C, CAN y UART, permite a los ingenieros supervisar las comunicaciones, controlar el comportamiento de los dispositivos, generar disparadores precisos y ejecutar secuencias de ataque complejas desde un único punto de control.
Diseñado para investigadores de seguridad, laboratorios de evaluación, empresas de semiconductores y equipos de desarrollo de productos, el DS1180A ayuda a reducir la complejidad de la configuración al tiempo que amplía la flexibilidad de las pruebas. Ya sea para controlar amplificadores de picos de tensión, sondas de inyección de fallos electromagnéticos o sistemas láser, la plataforma permite realizar evaluaciones altamente personalizadas y repetibles. En combinación con el software Inspector y la compatibilidad con un SDK abierto, proporciona una base escalable para la investigación de vulnerabilidades, la validación de contramedidas, la preparación para la certificación y las pruebas avanzadas de seguridad de hardware.
Centralizar la comunicación, la activación, los reinicios y la generación de fallos en una única plataforma para reducir la complejidad de la configuración y mejorar la eficiencia.
Crea formas de glitch arbitrarias con un control preciso sobre la sincronización, los niveles de tensión, la duración, la frecuencia de repetición y las características de los pulsos.
Supervisa y comunícate mediante interfaces habituales, como JTAG, SPI, I²C, CAN y UART, para sincronizar los ataques con la actividad del objetivo.
Desarrolla, ejecuta y amplía flujos de trabajo personalizados de inyección de fallos utilizando el software Inspector o el kit de desarrollo de software (SDK) del DS1180A.
Product type
Glitch pattern generator
Voltage range
0 V to 5 V
Maximum output current
100 mA
Technology
Device Security
DS1180A
El generador de patrones de glitch interactúa con los objetivos integrados y genera ondas de glitch arbitrarias para pruebas de inyección de fallos y de análisis de canales laterales.
El generador de patrones de fallos de Keysight ofrece un único punto de control para optimizar y acelerar las pruebas de inyección de fallos. Además, interactúa con objetivos embebidos complejos, lo que te permite ejecutar funciones, reinicios en caliente o en frío, generar fallos y controlar el flujo del programa.
Al generar ondas de glitch con cualquier pendiente, el generador de patrones de glitch de Keysight permite realizar pruebas muy específicas de los chipsets integrados. Las ondas de glitch más largas con una pendiente específica suelen poner a prueba la robustez de un chipset, pero el generador de patrones de glitch crea formas de glitch personalizadas que permiten ajustar la tensión de salida, la sincronización, la tasa de repetición y la frecuencia, así como la duración del pulso.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un generador de fallos es un dispositivo que se utiliza para crear condiciones de fallo controladas en un sistema embebido. Genera señales de control de tensión, de reloj, electromagnéticas u ópticas con una sincronización precisa, que ayudan a los ingenieros de seguridad a evaluar cómo se comporta un dispositivo cuando se producen condiciones anómalas durante operaciones críticas para la seguridad.
El generador de patrones de glitch DS1180A actúa como plataforma de control central para las pruebas de inyección de fallos. Es capaz de comunicarse con sistemas embebidos, generar formas de onda de glitch personalizadas, crear señales de activación precisas y coordinar campañas de inyección de fallos en múltiples dispositivos de hardware, entre los que se incluyen amplificadores de glitch de tensión, sistemas láser y equipos de inyección de fallos electromagnéticos.
El DS1180A puede utilizarse para dar soporte a una amplia gama de metodologías de inyección de fallos, entre las que se incluyen:
Actúa como capa de control y coordinación de estos flujos de trabajo.
El DS1180A es compatible con varios protocolos de comunicación integrados habituales, entre los que se incluyen:
Esto permite a los ingenieros de seguridad supervisar la actividad de los dispositivos, generar desencadenantes basados en protocolos y sincronizar los ataques con eventos específicos del objetivo.
En lugar de necesitar varias herramientas independientes para la comunicación, la activación, los reinicios y la generación de fallos, el DS1180A combina todas estas funciones en una única plataforma. Esto contribuye a reducir la complejidad de la configuración, mejorar la repetibilidad y acelerar las evaluaciones de seguridad.
Sí. El DS1180A permite generar formas de onda de glitch arbitrarias con parámetros configurables, como la sincronización, los niveles de tensión, las frecuencias de repetición, la duración de los pulsos y la forma de los glitches. Esta flexibilidad permite a los usuarios crear escenarios de ataque adaptados a objetivos específicos y a evaluaciones de seguridad.
Sí. El DS1180A se integra con el paquete de software Inspector, lo que permite a los usuarios configurar pruebas, automatizar campañas, analizar resultados y gestionar flujos de trabajo de inyección de fallos a través de un entorno de software unificado.
El DS1180A está diseñado para:
Resulta especialmente útil para las organizaciones que realizan pruebas avanzadas de inyección de fallos y evaluaciones de seguridad de dispositivos.