Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
グリッチ ジェネレータは、最新の組み込みデバイスに対する高度な故障注入評価を実行するために必要なタイミング、制御、および通信機能を提供します。ターゲット通信、トリガ生成、プロトコル相互作用、故障制御を単一のプラットフォームに統合することで、セキュリティエンジニアはテスト構成を効率化し、攻撃シナリオを自動化し、故障注入キャンペーンをデバイスの動作と同期させることができます。
DS1180A グリッチパターンジェネレータは、故障注入およびサイドチャネル解析ワークフロー向けの任意のグリッチ波形を生成しながら、組み込みターゲットと直接対話するように設計された柔軟なFPGAベースのプラットフォームです。JTAG、SPI、I²C、CAN、UARTなどの一般的なインターフェースをサポートし、エンジニアは単一の制御ポイントから通信の監視、デバイス動作の制御、精度の高いトリガの生成、および複雑な攻撃シーケンスの実行を行うことができます。
セキュリティ研究者、評価ラボ、半導体企業、製品開発チーム向けに設計されたDS1180Aは、セットアップの複雑さを軽減しつつ、テストの柔軟性を高めます。電圧グリッチアンプ、電磁界故障注入プローブ、レーザーシステムのいずれを制御する場合でも、このプラットフォームにより、高度にカスタマイズ可能で再現性の高い評価が可能になります。InspectorソフトウェアおよびオープンSDKのサポートとの組み合わせにより、脆弱性調査、対策の検証、認証準備、および高度なハードウェアセキュリティテストのためのスケーラブルな基盤を提供します。
通信、トリガ、リセット、および故障生成を単一のプラットフォームに集約し、セットアップの複雑さを軽減して効率を向上させます。
タイミング、電圧レベル、持続時間、繰り返しレート、およびパルス特性を精密に制御して、任意のグリッチ波形を作成します。
JTAG、SPI、I²C、CAN、UARTなどの一般的なインターフェースを使用して監視および通信を行い、ターゲットのアクティビティと攻撃を同期させます。
InspectorソフトウェアまたはDS1180Aソフトウェア開発キット(SDK)を使用して、カスタム故障注入ワークフローの開発、実行、スケーリングを行います。
Product type
Glitch pattern generator
Voltage range
0 V to 5 V
Maximum output current
100 mA
Technology
Device Security
DS1180A
グリッチパターンジェネレータは組み込みターゲットと連携し、フォールトインジェクションおよびサイドチャネル解析テスト用の任意のグリッチ波形を生成します。
キーサイトのグリッチパターンジェネレータは、フォールトインジェクションテストを合理化し、加速するための単一の制御点を提供します。また、複雑な組み込みターゲットと連携し、機能の実行、ウォーム/コールドリセット、グリッチング、プログラムフローを可能にします。
Keysightのグリッチパターンジェネレーターは、任意の傾斜を持つグリッチ波を作成することで、組み込みチップセットの非常に具体的なテストを可能にします。特定の傾斜を持つより長いグリッチ波は、しばしばチップセットの堅牢性を限界まで試しますが、このグリッチパターンジェネレーターは、出力電圧、タイミング、繰り返しレートと周波数、パルス持続時間を調整できるカスタムグリッチ波形を作成します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
グリッチジェネレータは、組み込みターゲット内に制御された故障条件を作成するために使用されるデバイスです。セキュリティエンジニアが、セキュリティクリティカルな動作中に異常条件が発生したときのデバイスの挙動を評価するのに役立つ、正確なタイミングの電圧、クロック、電磁気、または光制御信号を生成します。
DS1180Aグリッチパターンジェネレータは、故障注入テストの中央制御プラットフォームとして機能します。組み込みターゲットとの通信、カスタムグリッチ波形の生成、正確なトリガーの作成を行い、電圧グリッチアンプ、レーザーシステム、電磁故障注入装置などの複数のハードウェアにわたる故障注入キャンペーンを調整できます。
DS1180Aは、以下を含む幅広い故障注入手法のサポートに使用できます:
これらワークフローの制御およびオーケストレーション層として機能します。
DS1180Aは、以下を含むいくつかの一般的な組み込み通信プロトコルをサポートしています。
これにより、セキュリティエンジニアはデバイスの動作を監視し、プロトコル認識型トリガを生成し、ターゲット上の特定のイベントと攻撃を同期させることができます。
通信、トリガ、リセット、故障生成のために複数の独立したツールを必要とするのではなく、DS1180Aはこれらの機能を単一のプラットフォームに統合します。これにより、セットアップの複雑さが軽減され、再現性が向上し、セキュリティ評価が加速されます。
はい。DS1180Aにより、構成可能なタイミング、電圧レベル、繰り返しレート、パルス持続時間、およびグリッチ形状を持つ任意のグリッチ波形の生成が可能になります。この柔軟性により、ユーザーは特定のターゲットやセキュリティ評価に合わせた攻撃シナリオを作成できます。
はい。DS1180AはInspectorソフトウェアスイートと統合されており、ユーザーは統一されたソフトウェア環境を通じて、テストの構成、キャンペーンの自動化、結果の解析、および故障注入ワークフローの管理を行うことができます。
DS1180Aは以下の用途向けに設計されています:
高度な故障注入やデバイスセキュリティ評価を実施する組織にとって、特に価値のあるツールです。