Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
障害注入
グリッチパターンジェネレータは組み込みターゲットと連携し、フォールトインジェクションおよびサイドチャネル解析テスト用の任意のグリッチ波形を生成します。
Voltage range
0 V to 5 V
Maximum output current
100 mA
Technology
Device Security
Product type
Glitch pattern generator
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのグリッチパターンジェネレータは、フォールトインジェクションテストを合理化し、加速するための単一の制御点を提供します。また、複雑な組み込みターゲットと連携し、機能の実行、ウォーム/コールドリセット、グリッチング、プログラムフローを可能にします。
Keysightのグリッチパターンジェネレーターは、任意の傾斜を持つグリッチ波を作成することで、組み込みチップセットの非常に具体的なテストを可能にします。特定の傾斜を持つより長いグリッチ波は、しばしばチップセットの堅牢性を限界まで試しますが、このグリッチパターンジェネレーターは、出力電圧、タイミング、繰り返しレートと周波数、パルス持続時間を調整できるカスタムグリッチ波形を作成します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。