Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Clock-Glitching ist eine Fehlerinjektionstechnik, die das Taktsignal eines Zielgeräts manipuliert und so bewirkt, dass Operationen außerhalb ihrer vorgesehenen Zeitbedingungen ausgeführt werden. Durch gezielte Taktanomalien können Sicherheitsexperten das Geräteverhalten während sicherheitskritischer Operationen beeinflussen und potenziell Fehler auslösen, die Schwachstellen aufdecken, Sicherheitsmechanismen umgehen oder Schwächen in implementierten Gegenmaßnahmen offenlegen.
Das Taktverhalten lässt sich durch präzises Timing und konfigurierbare Signalcharakteristika steuern, um konsistente Testergebnisse zu erzielen.
Beurteilen Sie die Wirksamkeit von Schutzmechanismen, die entwickelt wurden, um taktbasierte Fehlerinjektionsangriffe zu erkennen, zu verhindern oder sich davon zu erholen.
Minimum Pulse Width
10 ns
Input voltage range
-1 V to +4 V
Product type
Clock glitcher
Technology
Device Security
Input Impedance
0 to 250 Ω
DS1150A
Testen Sie die Widerstandsfähigkeit Ihres Geräts gegen Taktmanipulationsangriffe mit dem DS1150A Clock Glitcher, der zwei interne Taktgeneratoren enthält.
Testen Sie die Widerstandsfähigkeit Ihres Geräts gegen Angriffe mit manipuliertem Taktsignal. Beim Clock Glitching wird der Takt eines Zielgeräts vorübergehend verändert, wodurch sich das Gerät anders verhält als gewohnt. Diese Abweichung kann zu Sicherheitslücken und Ausnutzungsmöglichkeiten führen.
Der DS1150A Clock Glitcher funktioniert, indem er sowohl das normale Taktsignal als auch das modifizierte Taktsignal an das Zielgerät liefert. Dadurch können Sie testen, ob Ihre Geräte resistent gegen Angreifer sind, die modifizierte Taktsignale verwenden, um deren Sicherheit zu gefährden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Clock-Glitching ist eine Fehlerinjektionstechnik, die das einem Gerät zugeführte Taktsignal gezielt manipuliert. Durch das Einbringen sorgfältig kontrollierter Timing-Anomalien können Sicherheitsexperten bewirken, dass Anweisungen, kryptografische Operationen oder Sicherheitsprüfungen außerhalb ihrer vorgesehenen Zeitbedingungen ausgeführt werden, wodurch potenziell Sicherheitslücken aufgedeckt werden.
Taktstörungen funktionieren durch die vorübergehende Veränderung der Takteigenschaften des Taktsignals, das ein Gerät ansteuert. Dies kann eine Beschleunigung, Verlangsamung, Verkürzung oder sonstige Modifizierung der Taktzyklen während eines bestimmten Vorgangs beinhalten.
Tritt der Fehler im richtigen Moment auf, kann das Gerät Daten falsch interpretieren, Anweisungen überspringen oder sicherheitskritische Operationen fehlerhaft ausführen.
Die Taktgebereinheit dient als Zeitreferenz für die meisten digitalen Schaltungen. Sie steuert, wann Befehle ausgeführt, Daten verschoben, auf den Speicher zugegriffen und kryptografische Operationen durchgeführt werden.
Da so viele Gerätefunktionen von einer genauen Zeitmessung abhängen, können bereits kleine Störungen zu unerwartetem Verhalten führen, das Sicherheitslücken aufdecken kann.
Das Ausnutzen von Taktstörungen wird häufig zur Untersuchung folgender Punkte verwendet:
Die Technik hilft dabei festzustellen, ob sicherheitskritische Vorgänge durch gezielt herbeigeführte Fehler gestört werden können.
Erfolgreiche Taktfehlerangriffe beruhen oft auf der Manipulation des Taktsignals während einer ganz bestimmten Operation, wie beispielsweise einer Sicherheitsprüfung oder einer kryptografischen Berechnung.
Durch die präzise Zeitmessung können Ingenieure stets auf denselben Vorgang hinarbeiten, was die Wiederholbarkeit der Angriffe verbessert und es einfacher macht, erfolgreiche Fehlerzustände zu reproduzieren und zu analysieren.
Ja. Taktstörungen lassen sich in die Inspector-Software und automatisierte Testabläufe integrieren, um Parameter-Sweeps, triggerbasierte Angriffe, Kampagnenausführung und Ergebnisanalyse durchzuführen. Die Automatisierung trägt dazu bei, erfolgreiche Angriffsbedingungen effizienter zu identifizieren.
Ja. Sicherheitsingenieure kombinieren häufig Taktstörungen mit Spannungsstörungen, elektromagnetischer Fehlereinspeisung (EMFI) oder Laserfehlereinspeisung, um ein Gerät aus verschiedenen Angriffswinkeln zu bewerten und seine allgemeine Widerstandsfähigkeit besser zu verstehen.
Ja. Der DS1150A ist mit der Inspector-Software kompatibel und ermöglicht so automatisierte Angriffskampagnen, die Untersuchung von Parametern, das Trigger-Management und die Ergebnisanalyse. Dies unterstützt Sicherheitsteams bei der Durchführung wiederholbarer und skalierbarer Auswertungen von Taktfehlerinjektionen.