Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
La alteración del reloj es una técnica de inyección de fallos que manipula la señal de reloj suministrada a un dispositivo objetivo, lo que provoca que las operaciones se ejecuten fuera de las condiciones de sincronización previstas. Al introducir anomalías en el reloj cuidadosamente controladas, los ingenieros de seguridad pueden influir en el comportamiento del dispositivo durante operaciones críticas para la seguridad, lo que podría desencadenar fallos que revelen vulnerabilidades, eludan los mecanismos de seguridad o pongan de manifiesto debilidades en las contramedidas implementadas.
Controla el comportamiento del reloj con una sincronización precisa y características de señal configurables para obtener resultados de prueba consistentes.
Evaluar la eficacia de las medidas de protección diseñadas para detectar, prevenir o recuperarse de ataques de inyección de fallos basados en el reloj.
Minimum Pulse Width
10 ns
Input voltage range
-1 V to +4 V
Product type
Clock glitcher
Technology
Device Security
Input Impedance
0 to 250 Ω
DS1150A
Comprueba la resistencia de tu dispositivo ante ataques de interferencia de reloj con el generador de interferencias de reloj DS1150A, que incluye dos generadores de reloj internos.
Comprueba la resistencia de tu dispositivo ante ataques mediante señales de reloj modificadas. El «clock glitching» es una técnica en la que la señal de reloj suministrada a un dispositivo objetivo se modifica temporalmente para que adopte ciclos de reloj diferentes, lo que provoca que el comportamiento del dispositivo se desvíe de su comportamiento normal. Esta desviación puede dar lugar a vulnerabilidades y a que se produzcan exploits.
El generador de interferencias de reloj DS1150A funciona suministrando tanto la señal de reloj normal como la señal de reloj modificada al dispositivo de prueba, lo que le permite comprobar si sus dispositivos son resistentes a los atacantes que utilizan señales de reloj modificadas para comprometer su seguridad.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El «glitching» de reloj es una técnica de inyección de fallos que manipula intencionadamente la señal de reloj que se suministra a un dispositivo. Al introducir anomalías temporales cuidadosamente controladas, los ingenieros de seguridad pueden hacer que las instrucciones, las operaciones criptográficas o las comprobaciones de seguridad se ejecuten fuera de las condiciones temporales previstas, lo que podría poner de manifiesto vulnerabilidades.
El «glitching» de reloj consiste en alterar temporalmente las características temporales de la señal de reloj que controla un dispositivo. Esto puede implicar acelerar, ralentizar, acortar o modificar de cualquier otra forma los ciclos de reloj durante una operación concreta.
Si el fallo se produce en el momento adecuado, el dispositivo podría interpretar erróneamente los datos, omitir instrucciones o ejecutar de forma incorrecta operaciones críticas para la seguridad.
El reloj sirve de referencia temporal para la mayoría de los circuitos digitales. Controla cuándo se ejecutan las instrucciones, cuándo se transfieren los datos, cuándo se accede a la memoria y cuándo se llevan a cabo las operaciones criptográficas.
Dado que muchas funciones de los dispositivos dependen de una sincronización precisa, incluso las perturbaciones más pequeñas pueden provocar un comportamiento inesperado que podría poner de manifiesto vulnerabilidades de seguridad.
Los fallos en el reloj se utilizan habitualmente para investigar:
Esta técnica permite determinar si las operaciones críticas para la seguridad pueden verse interrumpidas por fallos producidos en momentos cuidadosamente seleccionados.
El éxito de los ataques de alteración del reloj suele depender de la modificación de la señal de reloj durante una operación muy concreta, como una comprobación de seguridad o un cálculo criptográfico.
Una sincronización precisa permite a los ingenieros centrarse sistemáticamente en la misma operación, lo que mejora la repetibilidad del ataque y facilita la reproducción y el análisis de las condiciones de fallo que han dado buenos resultados.
Sí. El «clock glitching» puede integrarse con el software Inspector y con flujos de trabajo de pruebas automatizadas para realizar barridos de parámetros, ataques basados en disparadores, ejecución de campañas y análisis de resultados. La automatización ayuda a identificar las condiciones de ataque exitosas de forma más eficiente.
Sí. Los ingenieros de seguridad suelen combinar las alteraciones del reloj con las alteraciones de tensión, la inyección de fallos electromagnéticos (EMFI) o la inyección de fallos por láser para evaluar un dispositivo desde múltiples ángulos de ataque y comprender mejor su resiliencia general.
Sí. El DS1150A se integra con el software Inspector, lo que permite llevar a cabo campañas de ataque automatizadas, la exploración de parámetros, la gestión de desencadenantes y el análisis de resultados. Esto ayuda a los equipos de seguridad a realizar evaluaciones repetibles y escalables de inyección de fallos de reloj.