Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
클럭 글리칭(Clock glitching)은 타겟 디바이스에 공급되는 클럭 신호를 조작하여 의도된 타이밍 조건 외에서 동작이 실행되도록 유도하는 결함 주입 기법입니다. 보안 엔지니어는 세심하게 제어된 클럭 이상 현상을 유발함으로써 보안이 중요한 작업 중에 디바이스 동작에 영향을 줄 수 있으며, 취약점을 드러내거나 보안 메커니즘을 우회하거나 구현된 대책의 약점을 노출하는 결함을 잠재적으로 유발할 수 있습니다.
일관된 테스트 결과를 위해 정확한 타이밍과 설정 가능한 신호 특성으로 클럭 동작을 제어합니다.
클럭 기반 결함 주입 공격을 탐지, 방지 또는 복구하도록 설계된 보호 기능의 유효성을 평가합니다.
Minimum Pulse Width
10 ns
Input voltage range
-1 V to +4 V
Product type
Clock glitcher
Technology
Device Security
Input Impedance
0 to 250 Ω
DS1150A
두 개의 내부 클록 제너레이터를 포함하는 DS1150A 클록 글리처를 사용하여 클록 글리칭 공격에 대한 장치의 내성을 테스트하십시오.
변조된 클럭 신호 공격에 대한 디바이스의 저항력을 테스트하세요. 클럭 글리칭은 타겟 디바이스에 공급되는 클럭을 임시로 다른 클럭 주기로 수정하여 디바이스의 동작이 정상적인 동작에서 벗어나게 하는 기법입니다. 이 편차는 취약점과 익스플로잇으로 이어질 수 있습니다.
DS1150A 클럭 글리처는 타겟 디바이스에 일반 클럭 신호와 변조된 클럭 신호를 모두 공급하여 작동하므로, 변조된 클럭 신호를 사용하여 보안을 손상시키려는 공격자에 대해 디바이스가 저항력이 있는지 테스트할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
클럭 글리칭(Clock glitching)은 디바이스에 공급되는 클럭 신호를 의도적으로 조작하는 결함 주입 기법입니다. 보안 엔지니어는 세심하게 제어된 타이밍 이상을 유발하여 명령어, 암호화 연산 또는 보안 검사가 의도된 타이밍 조건을 벗어나 실행되도록 함으로써 잠재적인 취약점을 노출시킬 수 있습니다.
클럭 글리칭은 디바이스를 구동하는 클럭 신호의 타이밍 특성을 일시적으로 변경하여 작동합니다. 이는 특정 연산 중에 클럭 주기를 가속화, 감속, 단축하거나 달리 수정하는 방식을 포함할 수 있습니다.
적절한 시점에 결함이 발생하면 디바이스가 데이터를 잘못 해석하거나, 명령어를 건너뛰거나, 보안에 중요한 연산을 잘못 실행할 수 있습니다.
클럭은 대부분의 디지털 회로에서 타이밍 기준 역할을 합니다. 클럭은 명령어 실행 시기, 데이터 이동, 메모리 액세스 및 암호화 연산 발생 시기를 제어합니다.
많은 디바이스 기능이 정확한 타이밍에 의존하기 때문에, 사소한 교란만으로도 보안 약점을 드러낼 수 있는 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.
클럭 글리칭은 일반적으로 다음을 조사하는 데 사용됩니다.
이 기법은 세심하게 타이밍이 조절된 결함을 통해 보안상 중요한 연산이 방해받을 수 있는지 식별하는 데 도움을 줍니다.
성공적인 클럭 글리칭 공격은 보안 검사나 암호화 연산과 같은 매우 특정한 연산 중에 클럭 신호를 수정하는 것에 의존하는 경우가 많습니다.
정확한 타이밍을 통해 엔지니어가 동일한 연산을 지속적으로 타겟팅할 수 있으며, 공격 재현성을 높이고 성공적인 결함 조건을 더 쉽게 재현 및 분석할 수 있습니다.
예. 클럭 글리칭을 Inspector 소프트웨어 및 자동화된 테스트 워크플로와 통합하여 매개변수 스윕, 트리거 기반 공격, 캠페인 실행 및 결과 분석을 수행할 수 있습니다. 자동화는 성공적인 공격 조건을 보다 효율적으로 식별하는 데 도움을 줍니다.
예. 보안 엔지니어는 종종 클럭 글리칭을 전압 글리칭, 전자기 결함 주입(EMFI) 또는 레이저 결함 주입과 결합하여 여러 공격 각도에서 디바이스를 평가하고 전반적인 탄력성을 더 잘 파악합니다.
예. DS1150A는 Inspector 소프트웨어와 통합되어 자동화된 공격 캠페인, 매개변수 탐색, 트리거 관리 및 결과 분석을 지원합니다. 이를 통해 보안 팀은 반복 가능하고 확장 가능한 클럭 결함 주입 평가를 수행할 수 있습니다.