Choose a country or area to see content specific to your location
時脈毛刺是一種錯誤注入技術,透過操縱供應給目標裝置的時脈訊號,使其運作超出預期的時序條件。透過引入精確控制的時脈異常,資安工程師能夠在安全性至關重要的運作期間影響裝置行為,進而可能觸發錯誤,以揭露弱點、繞過安全機制或暴露出已實作對策中的缺陷。
透過準確的時間控制與可設定的信號特性來控制時脈行為,以獲得一致的測試結果。
評估旨在偵測、預防或復原基於時脈之故障注入攻擊的保護措施之有效性。
Minimum Pulse Width
10 ns
Input voltage range
-1 V to +4 V
Product type
Clock glitcher
Technology
Device Security
Input Impedance
0 to 250 Ω
測試您的裝置對修改後的時脈訊號攻擊的抵抗力。時脈毛刺注入是一種技術,透過暫時修改目標裝置的供應時脈至不同的時脈週期,導致裝置行為偏離其正常行為。這種偏差可能導致漏洞和攻擊。
DS1150A 時脈毛刺產生器透過向目標裝置供應正常時脈訊號以及修改後的時脈訊號來運作,讓您能夠測試您的裝置是否能抵抗使用修改後時脈訊號來破壞其安全性的攻擊者。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
時脈突波攻擊是一種故障注入技術,會刻意操縱供應給裝置的時脈信號。透過引入精確控制的時間異常,安全工程師可以使指令、密碼學操作或安全檢查在預期的時間條件之外執行,從而可能暴露弱點。
時脈突波攻擊是透過暫時改變驅動裝置之時脈信號的時間特性來運作。這可能涉及在特定操作期間加速、減速、縮短或以其他方式修改時脈週期。
如果故障發生在恰當的時刻,裝置可能會誤解資料、跳過指令,或不正確地執行安全性關鍵操作。
時脈作為大多數數位電路的時間參考。它控制指令何時執行、資料如何移動、記憶體如何存取,以及密碼學操作何時發生。
由於許多裝置功能都依賴精確的時序,即使是微小的干擾也可能產生非預期的行為,從而揭露安全弱點。
時脈突波攻擊通常用於調查:
這項技術有助於識別安全性關鍵操作是否會透過精心控制時間點的故障而遭到干擾。
成功的時脈突波攻擊通常取決於在非常特定的操作(例如安全檢查或密碼學計算)期間修改時脈信號。
準確的時序可讓工程師持續針對相同的操作進行測試,提高攻擊的可重複性,並更容易重現和分析成功的故障條件。
可以。時脈干擾(Clock glitching)可與 Inspector 軟體及自動化測試工作流程整合,以執行參數掃描、觸發式攻擊、測試活動執行與結果分析。自動化有助於更有效率地識別成功的攻擊條件。
可以。安全性工程師通常會將時脈干擾與電壓干擾、電磁故障注入(EMFI)或雷射故障注入相結合,從多個攻擊角度評估裝置,並更深入了解其整體韌性。
是。DS1150A 與 Inspector 軟體整合,可實現自動化攻擊測試活動、參數探索、觸發管理與結果分析。這有助於安全團隊執行可重複且具擴充性的時脈故障注入評估。