時脈毛刺產生器

使用 DS1150A 時脈毛刺產生器測試您的裝置對時脈毛刺攻擊的抵抗力,其包含兩個內部時脈產生器。

產品影像
  • Minimum Pulse Width

    10 ns

  • Input Impedance

    0 to 250 Ω

  • Technology

    Device security

  • Input voltage range

    -1 V to +4 V

  • Product type

    Clock glitcher

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

測試您的裝置對修改後的時脈訊號攻擊的抵抗力。時脈毛刺注入是一種技術,透過暫時修改目標裝置的供應時脈至不同的時脈週期,導致裝置行為偏離其正常行為。這種偏差可能導致漏洞和攻擊。

DS1150A 時脈毛刺產生器透過向目標裝置供應正常時脈訊號以及修改後的時脈訊號來運作,讓您能夠測試您的裝置是否能抵抗使用修改後時脈訊號來破壞其安全性的攻擊者。

  • 包含兩個可獨立配置的內部時脈產生器
  • 根據觸發訊號在正常時脈和毛刺時脈之間切換
  • 時脈訊號介於 1 KHz 和 300 MHz 之間;電壓位準介於 -1 V 和 +4 V 之間
  • 毛刺時脈具有三種時脈模式:可配置數位輸出、隨機數位輸出和隨機類比輸出
  • 彈性類比前端可輕鬆連接各種目標類型
  • 參考訊號量測產生的時脈訊號
  • 包含 Piñata target 並公開時脈訊號