クロックグリッチャ

2つの内部クロックジェネレーターを内蔵したDS1150Aクロックグリッチャーを使用して、クロックグリッチ攻撃に対するデバイスの耐性をテストします。

製品画像
  • Minimum Pulse Width

    10 ns

  • Input Impedance

    0 to 250 Ω

  • Technology

    Device security

  • Input voltage range

    -1 V to +4 V

  • Product type

    Clock glitcher

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

修正されたクロック信号攻撃に対するデバイスの耐性をテストします。クロックグリッチングは、ターゲットデバイスに供給されるクロックを異なるクロックサイクルに一時的に修正し、デバイスの動作を通常の動作から逸脱させる技術です。この逸脱は脆弱性や悪用につながる可能性があります。

DS1150A クロックグリッチャは、正常なクロック信号と修正されたクロック信号の両方をターゲットデバイスに供給して動作するため、セキュリティを侵害するために修正されたクロック信号を使用する攻撃者に対してデバイスが耐性を持っているかどうかをテストすることができます。

  • 個別に設定可能な2つの内蔵クロックジェネレータを搭載
  • トリガー信号に基づいてノーマルクロックとグリッチクロックを切り替え
  • 1 kHz~300 MHzのクロック信号、-1 V~+4 Vの電圧レベル
  • グリッチクロックには、設定可能なデジタル出力、ランダムデジタル出力、ランダムアナログ出力の3つのクロックモードがあります
  • 柔軟なアナログフロントエンドにより、さまざまなターゲットタイプとの容易なインターフェースが可能
  • 生成されたクロック信号を基準信号で測定
  • クロック信号が外部に出力されたPiñataターゲットが含まれています