Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A manipulação do sinal de clock é uma técnica de injeção de falhas que altera o sinal de clock fornecido a um dispositivo alvo, fazendo com que as operações sejam executadas fora das condições de temporização previstas. Ao introduzir anomalias no sinal de clock cuidadosamente controladas, os engenheiros de segurança podem influenciar o comportamento do dispositivo durante operações críticas para a segurança, potencialmente desencadeando falhas que revelam vulnerabilidades, contornam mecanismos de segurança ou expõem pontos fracos nas contramedidas implementadas.
Controle o comportamento do relógio com sincronização precisa e características de sinal configuráveis para obter resultados de teste consistentes.
Avaliar a eficácia das medidas de proteção destinadas a detectar, prevenir ou se recuperar de ataques de injeção de falhas baseados no relógio.
Minimum Pulse Width
10 ns
Input voltage range
-1 V to +4 V
Product type
Clock glitcher
Technology
Device Security
Input Impedance
0 to 250 Ω
DS1150A
Teste a resistência do seu dispositivo a ataques de interferência de clock com o DS1150A Clock Glitcher, que inclui dois geradores de clock internos.
Teste a resistência do seu dispositivo a ataques com sinais de clock modificados. O “clock glitching” é uma técnica na qual o clock fornecido a um dispositivo alvo é temporariamente modificado para ciclos de clock diferentes, fazendo com que o comportamento do dispositivo se desvie do normal. Esse desvio pode levar a vulnerabilidades e explorações.
O DS1150A Clock Glitcher funciona fornecendo tanto o sinal de clock normal quanto o sinal de clock modificado ao dispositivo alvo, permitindo que você teste se seus dispositivos são resistentes a invasores que utilizam sinais de clock modificados para comprometer sua segurança.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A manipulação do relógio (clock glitching) é uma técnica de injeção de falhas que manipula intencionalmente o sinal de relógio fornecido a um dispositivo. Ao introduzir anomalias de temporização cuidadosamente controladas, os engenheiros de segurança podem fazer com que instruções, operações criptográficas ou verificações de segurança sejam executadas fora das condições de temporização pretendidas, expondo potencialmente vulnerabilidades.
A falha de clock funciona alterando temporariamente as características de temporização do sinal de clock que controla um dispositivo. Isso pode envolver acelerar, desacelerar, encurtar ou modificar de alguma outra forma os ciclos de clock durante uma operação específica.
Se a falha ocorrer no momento certo, o dispositivo pode interpretar os dados de forma incorreta, pular instruções ou executar operações críticas para a segurança de maneira incorreta.
O relógio funciona como referência de temporização para a maioria dos circuitos digitais. Ele controla quando as instruções são executadas, os dados são transferidos, a memória é acessada e as operações criptográficas ocorrem.
Como muitas funções dos dispositivos dependem de uma sincronização precisa, mesmo pequenas perturbações podem causar comportamentos inesperados, o que pode revelar falhas de segurança.
A técnica de glitch no relógio é comumente utilizada para investigar:
A técnica ajuda a identificar se operações críticas para a segurança podem ser interrompidas por meio de falhas cuidadosamente programadas.
Ataques bem-sucedidos por falha de clock geralmente dependem da modificação do sinal de clock durante uma operação muito específica, como uma verificação de segurança ou um cálculo criptográfico.
A sincronização precisa permite que os engenheiros direcionem consistentemente a mesma operação, melhorando a repetibilidade do ataque e facilitando a reprodução e a análise de condições de falha bem-sucedidas.
Sim. A técnica de “clock glitching” pode ser integrada ao software Inspector e a fluxos de trabalho de testes automatizados para realizar varreduras de parâmetros, ataques baseados em gatilhos, execução de campanhas e análise de resultados. A automação ajuda a identificar as condições de ataque bem-sucedidas com mais eficiência.
Sim. Os engenheiros de segurança costumam combinar a técnica de “clock glitching” com a de “voltage glitching”, a injeção eletromagnética de falhas (EMFI) ou a injeção de falhas por laser para avaliar um dispositivo sob diversos ângulos de ataque e compreender melhor sua resiliência geral.
Sim. O DS1150A se integra ao software Inspector, permitindo a realização de campanhas de ataque automatizadas, a exploração de parâmetros, o gerenciamento de gatilhos e a análise de resultados. Isso ajuda as equipes de segurança a realizar avaliações repetíveis e escaláveis de injeção de falhas de relógio.