Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Positioniersysteme spielen eine entscheidende Rolle bei Fehlereinspritztests, indem sie die präzise Platzierung von Sonden, Lasern und anderer Fehlereinspritzgeräte über dem Prüfling ermöglichen. Eine genaue Positionierung ist unerlässlich, um gezielt bestimmte Bereiche eines Geräts zu untersuchen, Fehlerzustände zu reproduzieren und konsistente Ergebnisse bei mehreren Prüfungen zu gewährleisten.
Der Präzisions-XYZ-Tisch DS1010A ermöglicht stabile und hochpräzise Bewegungen entlang dreier Achsen und erlaubt Sicherheitstechnikern die exakte Ausrichtung von elektromagnetischen Sonden, Lasersystemen und anderer Hardware zur Fehlerinjektion auf das Zielgerät. Ob Smartcard, Sicherheitselement, Mikrocontroller, System-on-Chip (SoC) oder Leiterplatte – der Tisch bietet die nötige Flexibilität für eine Vielzahl von Geräten und Testaufbauten.
Der DS1010A wurde für fortschrittliche Fehlereinspeisungs-Workflows entwickelt und trägt dazu bei, die Einrichtungsvariabilität zu reduzieren, die Zielgenauigkeit zu verbessern und die Testwiederholbarkeit zu erhöhen. Durch die präzise Positionierung und das automatisierte Scannen des Prüflings bildet er eine grundlegende Komponente für Spannungs-, elektromagnetische und Laser-Fehlereinspeisungsumgebungen und unterstützt Ingenieure bei der Durchführung effizienterer und zuverlässigerer Sicherheitsbewertungen.
Positionieren Sie Sonden, Laser und Fehlereinspeisungsgeräte präzise über dem zu testenden Gerät, um gezielte Sicherheitsbewertungen durchzuführen.
Um Fehlerbedingungen zu reproduzieren und Ergebnisse zu validieren, muss die Positionierung über mehrere Experimente hinweg konstant bleiben.
Sie unterstützen eine breite Palette von Geräten, von Smartcards und Sicherheitselementen bis hin zu größeren eingebetteten Systemen und Leiterplatten.
Gewährleisten Sie die Stabilität und Präzision, die für fortgeschrittene Fehlereinspeisungstests, automatisiertes Scannen und Schwachstellenanalysen erforderlich sind.
Step Size
0.3 µm
Range of Operation
X/Y/Z: 50 mm
Product type
Precision XYZ stage
Technology
Device Security
DS1010A
Der DS1010A Präzisions-XYZ-Tisch ist der Standard-XYZ-Tisch für verschiedene Keysight-Hardwarekomponenten, die eine genaue Positionierung über dem zu testenden Gerät erfordern.
Der DS1010A Präzisions-XYZ-Tisch ist der Standard-XYZ-Tisch für verschiedene Keysight-Hardwarekomponenten, die eine genaue Positionierung über dem zu testenden Gerät erfordern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Positionierungssystem ermöglicht die präzise Platzierung von Fehlereinspritzgeräten, wie beispielsweise elektromagnetischen Sonden, Lasersystemen und anderer Zielhardware, über dem zu testenden Gerät. Die genaue Positionierung hilft Sicherheitsexperten, bestimmte Bereiche eines Geräts gezielt anzusteuern und wiederholbare Fehlereinspritzungen durchzuführen.
Viele Fehlereinschleusungsangriffe basieren darauf, einen ganz bestimmten Bereich eines Geräts an exakt der richtigen Stelle zu beeinflussen. Eine präzise Positionierung trägt dazu bei, die Wiederholbarkeit des Angriffs zu verbessern, die Variabilität der Konfiguration zu reduzieren und das Vertrauen in die Auswertungsergebnisse zu erhöhen.
Der präzise XYZ-Tisch DS1010A wird verwendet, um Fehlerinjektionshardware mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit zu positionieren. Er unterstützt elektromagnetische, optische und andere Fehlerinjektionsmethoden, die eine präzise Ausrichtung auf das Prüfobjekt erfordern
Ein Positionierungssystem trägt dazu bei, den gleichen Angriffspunkt bei mehreren Testläufen beizubehalten. Dies ermöglicht es Ingenieuren, erfolgreiche Fehlerzustände zu reproduzieren, Ergebnisse zu vergleichen und Schwachstellen effizienter zu validieren.
Der DS1010A kann mit einer Vielzahl von Fehlereinspeisungshardware verwendet werden, darunter:
Die Effektivität der elektromagnetischen Fehlerinjektion kann je nach Sondenposition erheblich variieren. Eine präzise Positionierung ermöglicht es Ingenieuren, sensible Bereiche zu identifizieren, die Erfolgsraten der Angriffe zu optimieren und die Ergebnisse in mehreren Auswertungen zu reproduzieren.
Ja. Der DS1010A ist so konzipiert, dass er sowohl Fehlereinspeisungs- als auch Seitenkanalanalyse-Workflows unterstützt und somit eine vielseitige Komponente eines Hardware-Sicherheitstestlabors darstellt.