DS1010A

具備高準確度與可重複性的位置故障注入工具

定位系統在故障注入測試中扮演關鍵角色,能夠將探棒、雷射和其他故障注入設備精確放置在待測裝置上方。準確的定位對於鎖定裝置特定區域、重現故障條件以及確保多次評估結果的一致性至關重要。

DS1010A 精密 XYZ 平台提供三個軸向穩定且高度準確的移動,讓安全工程師能夠將電磁探棒、雷射系統和其他故障注入硬體與目標裝置精確對齊。無論是評估智慧卡、安全元件、微控制器、單晶片系統 (SoC) 或印刷電路板,該平台都能提供支援各種裝置與測試設置所需的靈活性。

DS1010A 專為支援先進的故障注入工作流程而設計,有助於減少設置變異性,同時提升鎖定準確度與測試可重複性。透過實現待測裝置的精確定位與自動化掃描,它構成了電壓、電磁和雷射故障注入環境的基礎組件,協助工程師執行更有效率且可靠的安全評估。

實現精確鎖定

將探棒、雷射和故障注入設備精確定位在待測裝置上方,以進行針對性的安全評估。

提升測試可重複性

在多次實驗中維持一致的定位,以重現故障條件並驗證結果。

支援多樣化的測試設定

適用於各種廣泛的裝置,從智慧卡與安全元件到較大的嵌入式系統與印刷電路板。

建立穩定的故障注入環境

提供先進故障注入測試、自動化掃描和弱點評估所需的穩定性與精確度。

產品影像
  • Step Size

    0.3 µm

  • Range of Operation

    X/Y/Z: 50 mm

  • Product type

    Precision XYZ stage

  • Technology

    Device Security

常見問題