DS1010A

Colocación de herramientas de inyección de fallos con precisión y repetibilidad

Los sistemas de posicionamiento desempeñan un papel fundamental en las pruebas de inyección de fallos, ya que permiten colocar con precisión sondas, láseres y otros equipos de inyección de fallos sobre el dispositivo sometido a prueba. Un posicionamiento preciso es esencial para actuar sobre áreas específicas de un dispositivo, reproducir condiciones de fallo y garantizar resultados consistentes en múltiples evaluaciones.

La plataforma de precisión XYZ DS1010A ofrece un movimiento estable y de gran precisión en los tres ejes, lo que permite a los ingenieros de seguridad alinear con exactitud sondas electromagnéticas, sistemas láser y otros dispositivos de inyección de fallos con un dispositivo objetivo. Ya sea para evaluar una tarjeta inteligente, un elemento seguro, un microcontrolador, un sistema en chip (SoC) o una placa de circuito impreso, la plataforma ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a una amplia gama de dispositivos y configuraciones de prueba.

Diseñado para dar soporte a flujos de trabajo avanzados de inyección de fallos, el DS1010A contribuye a reducir la variabilidad en la configuración, al tiempo que mejora la precisión de la selección de objetivos y la repetibilidad de las pruebas. Al permitir un posicionamiento preciso y un escaneo automatizado del dispositivo sometido a prueba, constituye un componente fundamental de los entornos de inyección de fallos de tensión, electromagnéticos y láser, lo que ayuda a los ingenieros a llevar a cabo evaluaciones de seguridad más eficientes y fiables.

Activar la segmentación precisa

Coloca con precisión las sondas, los láseres y los equipos de inyección de fallos sobre el dispositivo sometido a prueba para realizar evaluaciones de seguridad específicas.

Mejorar la repetibilidad de las pruebas

Mantén un posicionamiento coherente en los distintos experimentos para reproducir las condiciones de fallo y validar los resultados.

Compatibilidad con diversas configuraciones de prueba

Admite una amplia gama de dispositivos, desde tarjetas inteligentes y elementos de seguridad hasta sistemas integrados de mayor tamaño y placas de circuitos impresos.

Crear un entorno estable para la inyección de fallos

Proporciona la estabilidad y la precisión necesarias para realizar pruebas avanzadas de inyección de fallos, análisis automatizados y evaluación de vulnerabilidades.

imagen_del_producto
  • Step Size

    0.3 µm

  • Range of Operation

    X/Y/Z: 50 mm

  • Product type

    Precision XYZ stage

  • Technology

    Device security

Preguntas más frecuentes