Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
포지셔닝 시스템은 테스트 대상 기기 위에 프로브, 레이저 및 기타 결함 주입 장비를 정밀하게 배치할 수 있도록 지원함으로써 결함 주입 테스트에서 중요한 역할을 합니다. 정확한 위치 지정은 기기의 특정 영역을 타겟팅하고, 결함 조건을 재현하며, 여러 평가에서 일관된 결과를 보장하는 데 필수적입니다.
DS1010A 정밀 XYZ 스테이지는 3축에 걸쳐 안정적이고 고정밀 이동을 제공하므로 보안 엔지니어가 전자기 프로브, 레이저 시스템 및 기타 결함 주입 하드웨어를 타겟 기기에 정밀하게 정렬할 수 있습니다. 스마트 카드, 보안 엘리먼트, 마이크로컨트롤러, 시스템 온 칩(SoC) 또는 인쇄 회로 기판 중 무엇을 평가하든 이 스테이지는 다양한 기기 및 테스트 설정에 유연하게 대응할 수 있도록 지원합니다.
고급 결함 주입 워크플로를 지원하도록 설계된 DS1010A는 타겟팅 정밀도와 테스트 반복성을 향상시키는 동시에 설정 가변성을 줄이는 데 도움을 줍니다. 테스트 대상 기기의 정확한 위치 지정과 자동 스캔을 가능하게 함으로써 전압, 전자기 및 레이저 결함 주입 환경의 기본 구성 요소가 되어 엔지니어가 보다 효율적이고 신뢰할 수 있는 보안 평가를 수행할 수 있도록 지원합니다.
타겟 보안 평가를 위해 테스트 대상 기기 위에 프로브, 레이저, 결함 주입 장비를 정확하게 배치합니다.
여러 실험에서 일관된 위치 지정을 유지하여 결함 조건을 재현하고 결과를 검증합니다.
스마트 카드 및 보안 엘리먼트부터 대형 임베디드 시스템 및 인쇄 회로 기판에 이르기까지 광범위한 기기를 수용합니다.
고급 결함 주입 테스트, 자동 스캔 및 취약점 평가에 필요한 안정성과 정밀도를 제공합니다.
Step Size
0.3 µm
Range of Operation
X/Y/Z: 50 mm
Product type
Precision XYZ stage
Technology
Device Security
DS1010A
DS1010A 정밀 XYZ 스테이지는 테스트 대상 디바이스 위에 정확한 위치 지정이 필요한 다양한 키사이트 하드웨어 구성 요소의 기본 XYZ 스테이지입니다.
DS1010A 정밀 XYZ 스테이지는 테스트 대상 디바이스 위에 정확한 위치 지정이 필요한 다양한 키사이트 하드웨어 구성 요소의 기본 XYZ 스테이지입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
포지셔닝 시스템을 사용하면 전자기 프로브, 레이저 시스템, 기타 타겟팅 하드웨어 등의 결함 주입 장비를 피시험 장치 위에 정확하게 배치할 수 있습니다. 정확한 포지셔닝은 보안 엔지니어가 장치의 특정 영역을 타겟팅하고 재현 가능한 결함 주입 평가를 수행하는 데 도움이 됩니다.
많은 결함 주입 공격은 정확히 올바른 위치에서 장치의 매우 특정한 영역에 영향을 미치는 데 의존합니다. 정밀한 포지셔닝은 공격 재현성을 개선하고, 설정 가변성을 줄이며, 평가 결과에 대한 신뢰도를 높이는 데 도움이 됩니다.
DS1010A 정밀 XYZ 스테이지는 결함 주입 하드웨어를 높은 정확도와 재현성으로 배치하는 데 사용됩니다. 이 스테이지는 피시험 장치에 대한 정밀한 타겟팅이 필요한 전자기, 광학 및 기타 결함 주입 방법론을 지원합니다.
포지셔닝 시스템은 여러 테스트 실행 과정에서 동일한 공격 위치를 유지하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 엔지니어는 성공적인 결함 조건을 재현하고, 결과를 비교하며, 취약성을 보다 효율적으로 검증할 수 있습니다.
DS1010A는 다음과 같은 다양한 결함 주입 하드웨어와 함께 사용할 수 있습니다.
전자기 결함 주입의 효과는 프로브 위치에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 정확한 포지셔닝을 통해 엔지니어는 민감한 영역을 식별하고, 공격 성공률을 최적화하며, 여러 평가 과정에서 결과를 재현할 수 있습니다.
예. DS1010A는 결함 주입과 사이드 채널 분석 워크플로를 모두 지원하도록 설계되어 하드웨어 보안 테스트 실험실의 다목적 구성 요소 역할을 합니다.