Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
レーザ光源は光フォールト・インジェクションの中核であり、半導体デバイス内で制御された障害を誘発するために使用されるエネルギーを提供します。適切な波長、パワーレベル、パルス特性、スポットサイズを選択することで、セキュリティエンジニアは特定のデバイス技術、攻撃対象領域、評価目的に狙いを定めることができます。チップ全体にわたる急速なスキャンや脆弱性の発見から、局所的なフォールト・インジェクションや高度な根本原因調査まで、異なるレーザ技術がそれぞれ独自の利点を提供します。
脆弱性調査や対策の検証から、認証重視のテストまで、幅広いフォールトインジェクション手法を可能にします。
Wavelength
445 nm, 532 nm, 1064 nm, 980 nm, 808 nm
Maximum frequency
50 MHz ~ 250 MHz
Product type
Multimode fault injection laser, Diode pumped solid state fault injection laser, Single mode diode fault injection laser
Technology
Device Security
DS1112A
DS1112Aは、故障注入用の1064 nm波長近赤外(NIR)マルチモードダイオードレーザーで、高出力定格と構成可能なパルス長を備えています。
DS1112A 1064 nm マルチモード フォールトインジェクション レーザーは、高出力のマルチモードレーザーダイオードを使用しており、大きなスポットサイズとスポット内の十分な強度により、チップ表面の粗いスキャンが可能です。
DS1113A
DS1113A 532 nm ダイオード励起固体フォールトインジェクションレーザーは、高速かつ信頼性の高いトリガ動作を実現する緑色レーザーです。
DS1113A 532 nm ダイオード励起固体フォールトインジェクション レーザーは、ダイオードレーザーを補完し、レーザーカッターシステムと比較して優れたフォールトインジェクション機能を誇ります。
DS1115A
DS1115Aシングルモードレーザーは、小さなスポットサイズと最大限のタイミング制御を提供します。薄い基板にはこの980 nmモデルを使用してください。
このシングルモード・レーザは、小さなスポットサイズ(1 µmまで)を実現する最適なソリューションです。ダイオード・レーザは最大限のタイミング制御を提供し、ファイバによりレーザ・フォールト・インジェクション設定の柔軟性を最大限に高めることができます。モデル DS1115A(980 nm)は、スマートカード・チップなどの基板が薄いデバイスに最適です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
レーザー光源は、半導体デバイス内で制御された障害(フォールト)を誘発するために使用される光エネルギーを生成します。波長、パワー、スポットサイズ、パルス持続時間、タイミング精度など、フォールトインジェクション評価の効果に影響を与える主要な攻撃特性を決定します。
半導体技術、パッケージタイプ、評価の目的に応じて、必要とされるレーザーの特性は異なります。チップ全体にわたる迅速な脆弱性発見に最適化されたレーザー光源もあれば、特定の回路領域をピンポイントで狙うために必要な精度を備えた光源もあります。
最適なレーザー光源は、主に以下の要因によって決まります。
キーサイトのデバイスセキュリティチームが、ターゲットデバイスに最も適した波長とレーザー技術の選定をサポートいたします。
波長は、レーザーエネルギーが半導体材料とどのように相互作用し、デバイスにどの程度の深さまで浸透するかを左右します。一般的に、短波長は表面近くで吸収されやすいため、フロントサイド(表面)からの攻撃に適しています。一方、長波長の近赤外線はシリコンのより深部まで浸透するため、バックサイド(裏面)からの攻撃手法が可能になります。
アクセスポイントとパッケージタイプに適した波長を選択することは、ターゲットの精度、フォールト効率、および評価全体の成功に直接影響します。
フロントサイド攻撃は、メタル配線層や回路が配置されている半導体ダイのトップ面をターゲットにします。
バックサイド攻撃は、ダイの裏側からシリコン基板を通してデバイスをターゲットにします。このアプローチは、フロントサイドの金属層によってセキュリティ上重要な回路へのアクセスが阻まれる場合や、パッケージの制約によりフロントサイドからのアクセスが困難な場合に好んで採用されます。
適切なアプローチは、半導体テクノロジー、パッケージ構造、および評価の目的に応じて異なります。
マルチモードレーザーは通常、より大きなスポットサイズと高い光パワーを生成するため、迅速なスキャン、フォールトの発見、およびチップ全体の特性評価に適しています。
シングルモードレーザーは、はるかに小さく集光されたスポットを生成するため、極めて局所的なフォールトインジェクションと個々の回路領域の詳細な調査が可能になります。
DPSS(ダイオード励起固体)レーザーは、高いピークパワーと安定したパルス特性を持つパルスを生成します。これらは、一貫したエネルギー供給と高い再現性のある結果が求められる高度なフォールトインジェクションキャンペーン、特に、より強力なパルスエネルギーが必要とされる場合に一般的に使用されます。
スポットサイズによって、レーザーのターゲットとなるデバイスの領域が決まります。
スポットサイズを大きくすると、チップのより広い領域に影響を与えることができるため、脆弱性の発見や広範囲の特性評価を簡素化できます。スポットサイズを小さくすると、極めて局所的なフォールトインジェクションが可能になり、個々の回路要素をより正確にターゲットにすることができます。
多くの評価では、まず大きめのスポットサイズで感度の高い領域を特定し、その後小さめのスポットサイズに切り替えて、観察された動作の原因となっている正確な回路を特定します。
フォールトインジェクションが成功するかどうかは、特定のクロックサイクルやセキュリティチェックの最中など、非常に特定のタイミングでデバイスに外乱を与えることができるかどうかに大きく依存します。
短いパルス幅、低いタイミングジッタ、および正確なトリガー・レーザー間遅延を備えたレーザー光源を使用することで、エンジニアはフォールトが発生する正確なタイミングを制御できます。これにより、攻撃の再現性が向上し、成功したフォールト条件の再現が容易になり、評価結果の信頼性が高まります。
理想的なレーザー光源は、ターゲットとするテクノロジー、評価の目標、および必要な精度レベルによって異なります。
広範なフォールト発見を優先するユーザーもいれば、最初から極めて局所的な分析を必要とするユーザーもいます。一般的なアプローチとしては、まず高出力の光源と大きめのスポットサイズから始めて感度領域を特定し、その後、より集光されたレーザー光源に移行して詳細な調査と根本原因分析を行う方法が挙げられます。
キーサイトのデバイスセキュリティチームは、お客様の評価に最も適したレーザー光源とシステム構成の選定をサポートいたします。
はい。フォールトインジェクション用レーザーは、適切なレーザー安全手順と設備を必要とする出力レベルで動作する場合があります。
キーサイトは、レーザーフォールトインジェクションシステムと組み合わせて使用するように設計された専用の安全ソリューションを提供しています。キーサイトのデバイスセキュリティチームは、お客様の実験室環境および評価セットアップに適した安全構成についてアドバイスを提供いたします。