Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Laserquellen bilden das Herzstück der optischen Fehlerinjektion und liefern die Energie, die zur gezielten Erzeugung von Fehlern in Halbleiterbauelementen benötigt wird. Durch die Wahl der geeigneten Wellenlänge, Leistung, Pulscharakteristik und Spotgröße können Sicherheitsexperten spezifische Gerätetechnologien, Angriffsflächen und Bewertungsziele anvisieren. Verschiedene Lasertechnologien bieten einzigartige Vorteile – von der schnellen, chipweiten Abtastung und Schwachstellenerkennung bis hin zur hochlokalisierten Fehlerinjektion und der detaillierten Ursachenanalyse.
Ermöglichen Sie eine breite Palette von Fehlereinschleusungsmethoden, von der Schwachstellenforschung und der Validierung von Gegenmaßnahmen bis hin zu zertifizierungsorientierten Tests.
Wavelength
445 nm, 808 nm, 1064 nm, 532 nm, 980 nm
Maximum frequency
50 MHz bis 250 MHz
Product type
Multimode fault injection laser, Diode pumped solid state fault injection laser, Single mode diode fault injection laser
Technology
Device Security
DS1112A
Der DS1112A ist ein Multimode-Diodenlaser im nahen Infrarot (NIR) mit einer Wellenlänge von 1064 nm für die Fehlerinjektion, mit hoher Nennleistung und konfigurierbarer Pulslänge.
Der DS1112A 1064 nm Multimode Fault Injection Laser verwendet Multimode-Laserdioden mit hoher Nennleistung, die ein grobes Abtasten der Chipoberfläche mit großer Spotgröße und ausreichender Intensität innerhalb des Spots ermöglichen.
DS1113A
Der DS1113A 532 nm Diodengepumpte Festkörper-Fehlerinjektionslaser ist ein grüner Laser, der eine schnelle und zuverlässige Triggerung ermöglicht.
Der DS1113A 532 nm Diodengepumpte Festkörper-Fehlerinjektionslaser ergänzt Diodenlaser und zeichnet sich im Vergleich zu Laserschneidsystemen durch bessere Fehlerinjektionseigenschaften aus.
DS1115A
Der DS1115A-Einmodenlaser bietet einen kleinen Spotdurchmesser und maximale Zeitsteuerung. Verwenden Sie dieses 980-nm-Modell für dünnere Substrate.
Dieser Einmodenlaser ist die optimale Lösung für kleine Spotgrößen (bis zu 1 µm). Diodenlaser ermöglichen höchste Timing-Kontrolle, und Fasern bieten maximale Flexibilität beim Aufbau Ihrer Laserfehlerinjektion. Das Modell DS1115A (980 nm) eignet sich ideal für Bauelemente mit dünneren Substraten, wie z. B. Chips für Smartcards.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Eine Laserquelle erzeugt die optische Energie, die zur gezielten Erzeugung von Fehlern in einem Halbleiterbauelement verwendet wird. Sie bestimmt wichtige Angriffseigenschaften wie Wellenlänge, Leistung, Spotgröße, Pulsdauer und Zeitgenauigkeit, die alle die Effektivität einer Fehlereinspritzungsanalyse beeinflussen.
Unterschiedliche Halbleitertechnologien, Gehäusetypen und Evaluierungsziele erfordern unterschiedliche Lasereigenschaften. Einige Laserquellen sind für die schnelle Erkennung von Schwachstellen auf einem gesamten Chip optimiert, während andere die nötige Präzision für die gezielte Suche nach spezifischen Schaltungsbereichen bieten.
Die optimale Laserquelle hängt von mehreren Faktoren ab, darunter:
Das Keysight Device Security Team kann Ihnen dabei helfen, die am besten geeignete Wellenlänge und Lasertechnologie für Ihr Zielgerät zu ermitteln.
Die Wellenlänge beeinflusst die Wechselwirkung von Laserenergie mit Halbleitermaterialien und deren Eindringtiefe. Kürzere Wellenlängen werden typischerweise nahe der Oberfläche absorbiert und eignen sich daher gut für Angriffe von der Vorderseite. Längere, nahinfrarote Wellenlängen können tiefer in Silizium eindringen und ermöglichen so Angriffe von der Rückseite.
Die Wahl der geeigneten Wellenlänge für Ihren Zugangspunkt und Gehäusetyp hat direkten Einfluss auf die Zielgenauigkeit, die Effektivität bei der Fehlerbehebung und den Gesamterfolg der Auswertung.
Front-Side-Angriffe zielen auf die Oberseite des Halbleiterchips ab, wo sich die Metallverbindungsschichten und die Schaltkreise befinden.
Angriffe von der Rückseite zielen durch das Siliziumsubstrat von unterhalb des Chips auf das Bauelement ab. Diese Methode wird häufig bevorzugt, wenn Metallisierungsschichten auf der Vorderseite den Zugriff auf sicherheitskritische Schaltkreise behindern oder wenn Gehäusebeschränkungen den Zugriff von der Vorderseite erschweren.
Die geeignete Vorgehensweise hängt von der Halbleitertechnologie, dem Gehäuseaufbau und den Bewertungszielen ab.
Multimode-Laser erzeugen typischerweise größere Spotgrößen und eine höhere optische Leistung, wodurch sie sich gut für schnelles Scannen, Fehlererkennung und umfassende Chipcharakterisierung eignen.
Einmodenlaser erzeugen deutlich kleinere und fokussiertere Lichtpunkte, was eine hochgradig lokalisierte Fehlereinspeisung und die detaillierte Untersuchung einzelner Schaltungsbereiche ermöglicht.
DPSS-Laser (Diodengepumpte Festkörperlaser) erzeugen Pulse mit hoher Spitzenleistung und stabilen Pulseigenschaften. Sie werden häufig für anspruchsvolle Fehlerinjektionskampagnen eingesetzt, die eine konstante Energiezufuhr und hochgradig reproduzierbare Ergebnisse erfordern, insbesondere wenn höhere Pulsenergien benötigt werden.
Die Spotgröße bestimmt den Bereich des Geräts, der vom Laserstrahl anvisiert wird.
Ein größerer Bereich kann die Schwachstellenerkennung und umfassende Charakterisierung vereinfachen, da er einen größeren Bereich des Chips betrifft. Ein kleinerer Bereich ermöglicht eine hochlokalisierte Fehlerinjektion und eine präzisere Ansteuerung einzelner Schaltungselemente.
Viele Auswertungen beginnen mit einer größeren Spotgröße, um empfindliche Bereiche zu identifizieren, und gehen dann zu einer kleineren Spotgröße über, um die genauen Schaltkreise zu isolieren, die für das beobachtete Verhalten verantwortlich sind.
Eine erfolgreiche Fehlereinspeisung hängt oft davon ab, ein Gerät zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt zu stören, beispielsweise während eines bestimmten Taktzyklus oder einer Sicherheitsprüfung.
Laserquellen mit kurzen Pulsdauern, geringem Timing-Jitter und präzisen Trigger-Laser-Verzögerungen ermöglichen es Ingenieuren, den Zeitpunkt des Auftretens eines Fehlers exakt zu steuern. Dies verbessert die Wiederholbarkeit von Angriffen, trägt zur Reproduktion erfolgreicher Fehlerzustände bei und erhöht das Vertrauen in die Auswertungsergebnisse.
Die ideale Laserquelle hängt von der Zieltechnologie, den Bewertungszielen und dem erforderlichen Präzisionsgrad ab.
Manche Anwender legen Wert auf die Erkennung umfassender Fehler, während andere von Anfang an eine hochgradig lokalisierte Analyse benötigen. Ein gängiges Vorgehen besteht darin, zunächst mit einer leistungsstärkeren Lichtquelle und einem größeren Fokusdurchmesser zu arbeiten, um empfindliche Bereiche zu identifizieren, und anschließend eine fokussiertere Laserquelle für detaillierte Untersuchungen und die Ursachenanalyse einzusetzen.
Das Keysight Device Security Team kann Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten Laserquelle und Systemkonfiguration für Ihre Evaluierung behilflich sein.
Ja. Fehlerinjektionslaser können mit Leistungspegeln arbeiten, die geeignete Laserschutzverfahren und -ausrüstung erfordern.
Keysight bietet speziell entwickelte Sicherheitslösungen, die optimal mit den Laser-Fehlerinjektionssystemen von Keysight zusammenarbeiten. Das Keysight-Team für Gerätesicherheit berät Sie gerne hinsichtlich der passenden Sicherheitskonfiguration für Ihre Laborumgebung und Ihren Testaufbau.