DS1170A

確信を持って車載セキュリティを検証

現代の自動車は、相互接続された電子制御ユニット(ECU)、通信ネットワーク、およびソフトウェア主導の機能の増加に依存しています。これらの技術により高度な機能と接続性が実現する一方で、攻撃対象領域が広がり、開発ライフサイクル全体を通じてセキュリティ検証の重要性が高まっています。車載セキュリティテストにより、メーカーやサプライヤーは脆弱性を早期に特定し、システムの回復力を評価し、導入前にセキュリティリスクを軽減することができます。

DS1170A車載セキュリティテストツールは、車載通信ネットワークやECUの解析およびそれらとのインタラクションを行うための統合プラットフォームを提供し、車載セキュリティ評価を簡素化します。エンジニアは、ネットワークアクティビティの検出、トラフィックの記録と再生、未接続ECUのエミュレーション、メッセージの操作、および高度なセキュリティ専門知識を必要としない事前定義されたセキュリティテストシナリオの実行を行うことができます。これにより、開発チームはシステム動作の評価、セキュリティ制御の検証、潜在的な弱点の調査をより効率的に行うことができます。

既存のテスト環境と統合できるように設計されたこのプラットフォームは、プロトコル非依存のテストをサポートし、サイドチャネル解析(SCA)およびフォールトインジェクション(FI)機能で拡張できます。Inspectorソフトウェアと組み合わせることで、DS1170Aは組織がスケーラブルな車載セキュリティワークフローを構築し、テストカバレッジを向上させ、より安全な車両システムの開発を加速するのに役立ちます。

ECUセキュリティの評価

セキュリティ上の脅威や攻撃シナリオに対する電子制御ユニットおよび車両通信ネットワークの耐性を評価します。

車載ネットワークの操作

ネットワークトラフィックの記録、再生、変更、エミュレーションを行い、システム動作の調査と潜在的な脆弱性の特定を行います。

セキュリティ検証の加速

定義済みのテストシナリオと自動化機能を活用することで、効率を高め、テストの複雑さを軽減します。

機能テストの枠組みを超えて拡張

サイドチャネル解析と故障注入の手法を統合することで、カバレッジを拡大し、高度なセキュリティ評価を実行します。

製品画像
  • Product type

    Automotive security test tool

  • Maximum output voltage

    12 V

  • Maximum output current

    3 A

  • Technology

    Device security

よくあるご質問