Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os veículos modernos dependem de um número cada vez maior de unidades de controle eletrônico (ECUs) interconectadas, redes de comunicação e funcionalidades controladas por software. Embora essas tecnologias possibilitem recursos avançados e conectividade, elas também ampliam a superfície de ataque e aumentam a importância da validação de segurança ao longo de todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Os testes de segurança automotiva ajudam fabricantes e fornecedores a identificar vulnerabilidades antecipadamente, avaliar a resiliência do sistema e reduzir os riscos de segurança antes da implantação.
A ferramenta de teste de segurança automotiva DS1170A simplifica as avaliações de segurança automotiva ao oferecer uma plataforma integrada para analisar e interagir com redes de comunicação automotivas e ECUs. Os engenheiros podem identificar a atividade da rede, gravar e reproduzir o tráfego, emular ECUs ausentes, manipular mensagens e executar cenários de teste de segurança predefinidos sem a necessidade de profundo conhecimento especializado em segurança. Isso permite que as equipes de desenvolvimento avaliem o comportamento do sistema, validem os controles de segurança e investiguem possíveis pontos fracos com mais eficiência.
Projetada para se integrar a ambientes de teste existentes, a plataforma oferece suporte a testes independentes de protocolo e pode ser ampliada com recursos de Análise de Canal Lateral (SCA) e Injeção de Falhas (FI). Em combinação com o software Inspector, o DS1170A ajuda as organizações a criar fluxos de trabalho escaláveis de segurança automotiva, melhorar a cobertura de testes e acelerar o desenvolvimento de sistemas veiculares mais seguros.
Avaliar a resiliência das unidades de controle eletrônico e das redes de comunicação dos veículos diante de ameaças à segurança e cenários de ataque.
Grave, reproduza, modifique e emule o tráfego de rede para investigar o comportamento do sistema e identificar possíveis vulnerabilidades.
Aproveite os cenários de teste predefinidos e os recursos de automação para aumentar a eficiência e reduzir a complexidade dos testes.
Integre as metodologias de análise de canal lateral e injeção de falhas para ampliar a cobertura e realizar avaliações avançadas de segurança.
Product type
Automotive security test tool
Maximum output voltage
12 V
Maximum output current
3 A
Technology
Device Security
A ferramenta de testes de segurança automotiva independente de protocolo da Keysight oferece uma opção completa para diversos cenários de testes de segurança.
A ferramenta de testes de segurança automotiva independente de protocolo da Keysight oferece uma opção completa para diversos cenários de testes de segurança.
DS1170A
A ferramenta de testes de segurança automotiva independente de protocolo da Keysight oferece uma opção completa para diversos cenários de testes de segurança.
Identifique vulnerabilidades e melhore a segurança dos circuitos eletrônicos em veículos utilizando a ferramenta de teste de segurança automotiva Keysight DS1170. Os desenvolvedores podem integrar facilmente a ferramenta em sua bancada de testes existente para executar cenários de ataque predefinidos e estabelecer uma linha de base de segurança para uma unidade de controle eletrônico (ECU) específica ou para uma combinação de ECUs. O software que acompanha a ferramenta agiliza o controle da ferramenta de teste de segurança automotiva e a interpretação dos resultados. Otimize sua configuração de segurança com a capacidade de controlar várias ferramentas de teste de segurança automotiva DS1170 por meio de um único painel e compartilhar informações entre elas.
A complexidade dos automóveis está aumentando constantemente. Embora o aumento do número de unidades eletrônicas nos veículos proporcione uma melhor experiência ao motorista, ele também aumenta o número de pontos que um invasor pode explorar. Ao incorporar o DS1170 aos seus testes de desenvolvimento de segurança veicular, você pode reforçar as medidas de segurança e se antecipar às ameaças. A ferramenta de testes de segurança automotiva independente de protocolo da Keysight oferece uma opção completa para diversos cenários de testes de segurança. Ela apresenta os seguintes recursos:
Documentos Técnicos
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os testes de segurança automotiva consistem no processo de avaliação dos sistemas eletrônicos, das redes de comunicação e dos componentes de software dos veículos, com o objetivo de identificar vulnerabilidades e avaliar sua resistência contra ataques cibernéticos e físicos. O objetivo é detectar pontos fracos antes que eles possam ser explorados em veículos reais.
Os veículos modernos contêm dezenas de Unidades de Controle Eletrônico (ECUs), várias redes de comunicação, interfaces sem fio e softwares complexos. À medida que a conectividade dos veículos aumenta, também aumenta a superfície de ataque potencial. Os testes de segurança ajudam fabricantes e fornecedores a identificar vulnerabilidades antecipadamente e a reduzir os riscos antes da implantação.
Sim. A plataforma inclui cenários de teste de segurança predefinidos e fluxos de trabalho projetados para ajudar as equipes de desenvolvimento e validação a realizar avaliações de segurança com mais eficiência, mesmo que não sejam especialistas em segurança.
O DS1170A foi projetado para ambientes de comunicação automotiva e oferece suporte a testes de segurança independentes de protocolo. A configuração exata da rede depende do ambiente de teste e da arquitetura do veículo.
Sim. A plataforma pode ser utilizada ao longo de todo o ciclo de vida do desenvolvimento, ajudando as equipes a identificar vulnerabilidades antecipadamente, validar correções e estabelecer fluxos de trabalho repetíveis para testes de segurança antes do lançamento dos veículos de produção.