Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Moderne Fahrzeuge basieren auf einer wachsenden Anzahl vernetzter elektronischer Steuergeräte (ECUs), Kommunikationsnetzwerke und softwaregesteuerter Funktionen. Diese Technologien ermöglichen zwar fortschrittliche Funktionen und Konnektivität, vergrößern aber gleichzeitig die Angriffsfläche und erhöhen die Bedeutung der Sicherheitsvalidierung während des gesamten Entwicklungszyklus. Sicherheitstests in der Automobilindustrie helfen Herstellern und Zulieferern, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, die Systemstabilität zu bewerten und Sicherheitsrisiken vor der Markteinführung zu minimieren.
Das Automotive Security Test Tool DS1170A vereinfacht die Bewertung der Fahrzeugsicherheit durch eine integrierte Plattform zur Analyse und Interaktion mit automobilen Kommunikationsnetzwerken und Steuergeräten. Ingenieure können Netzwerkaktivitäten erkennen, Datenverkehr aufzeichnen und wiedergeben, fehlende Steuergeräte emulieren, Nachrichten manipulieren und vordefinierte Sicherheitstestszenarien ausführen – ohne tiefgreifende Sicherheitskenntnisse. So können Entwicklungsteams das Systemverhalten bewerten, Sicherheitskontrollen validieren und potenzielle Schwachstellen effizienter untersuchen.
Die Plattform ist auf die Integration in bestehende Testumgebungen ausgelegt, unterstützt protokollunabhängiges Testen und kann um Funktionen zur Seitenkanalanalyse (SCA) und Fehlereinspeisung (FI) erweitert werden. In Kombination mit der Inspector-Software hilft der DS1170A Unternehmen dabei, skalierbare Abläufe für die Automobilsicherheit aufzubauen, die Testabdeckung zu verbessern und die Entwicklung sichererer Fahrzeugsysteme zu beschleunigen.
Beurteilen Sie die Widerstandsfähigkeit von elektronischen Steuergeräten und Fahrzeugkommunikationsnetzen gegenüber Sicherheitsbedrohungen und Angriffsszenarien.
Netzwerkverkehr aufzeichnen, wiedergeben, modifizieren und emulieren, um das Systemverhalten zu untersuchen und potenzielle Schwachstellen zu identifizieren.
Nutzen Sie vordefinierte Testszenarien und Automatisierungsfunktionen, um die Effizienz zu steigern und die Testkomplexität zu reduzieren.
Integrieren Sie Methoden der Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung, um die Abdeckung zu erweitern und fortgeschrittene Sicherheitsbewertungen durchzuführen.
Product type
Automotive security test tool
Maximum output voltage
12 V
Maximum output current
3 A
Technology
Device security
Das protokollunabhängige Automotive-Sicherheitstesttool von Keysight bietet eine Komplettlösung für verschiedene Sicherheitstestszenarien.
Das protokollunabhängige Automotive-Sicherheitstesttool von Keysight bietet eine Komplettlösung für verschiedene Sicherheitstestszenarien.
DS1170A
Das protokollunabhängige Automotive-Sicherheitstesttool von Keysight bietet eine Komplettlösung für verschiedene Sicherheitstestszenarien.
Mit dem Keysight DS1170 Automotive Security Test Tool lassen sich Schwachstellen präzise aufspüren und die Sicherheit elektronischer Schaltungen in Fahrzeugen verbessern. Entwickler können das Tool problemlos in ihre bestehende Testumgebung integrieren, um vordefinierte Angriffsszenarien auszuführen und eine Sicherheitsbasislinie für ein einzelnes Steuergerät (ECU) oder eine Kombination von Steuergeräten zu erstellen. Die zugehörige Software vereinfacht die Steuerung des Automotive Security Test Tools und die Interpretation der Ergebnisse. Optimieren Sie Ihre Sicherheitskonfiguration, indem Sie mehrere DS1170 Automotive Security Test Tools über ein einziges Dashboard steuern und Informationen zwischen ihnen austauschen können.
Die Komplexität von Fahrzeugen nimmt stetig zu. Zwar verbessert der vermehrte Einsatz elektronischer Komponenten das Fahrerlebnis, doch erhöht sich dadurch auch die Anzahl potenzieller Sicherheitslücken. Mit dem DS1170 können Sie Ihre Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen Ihrer Fahrzeugsicherheitstests optimieren und Bedrohungen einen Schritt voraus sein. Keysights protokollunabhängiges Tool für Fahrzeugsicherheitstests bietet eine Komplettlösung für vielfältige Sicherheitsszenarien. Es umfasst folgende Funktionen:
White Paper
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Sicherheitsprüfung von Fahrzeugen umfasst die Bewertung elektronischer Systeme, Kommunikationsnetze und Softwarekomponenten, um Schwachstellen zu identifizieren und deren Widerstandsfähigkeit gegen Cyber- und physische Angriffe zu beurteilen. Ziel ist es, Schwachstellen aufzudecken, bevor sie in realen Fahrzeugen ausgenutzt werden können.
Moderne Fahrzeuge enthalten Dutzende von elektronischen Steuergeräten (ECUs), diverse Kommunikationsnetzwerke, drahtlose Schnittstellen und komplexe Software. Mit zunehmender Vernetzung der Fahrzeuge wächst auch die potenzielle Angriffsfläche. Sicherheitstests helfen Herstellern und Zulieferern, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Risiken vor der Markteinführung zu minimieren.
Ja. Die Plattform umfasst vordefinierte Sicherheitstestszenarien und Arbeitsabläufe, die Entwicklungs- und Validierungsteams dabei unterstützen sollen, Sicherheitsbewertungen effizienter durchzuführen, auch wenn sie keine Sicherheitsspezialisten sind.
Der DS1170A wurde für Automobil-Kommunikationsumgebungen entwickelt und unterstützt protokollunabhängige Sicherheitstests. Die genaue Netzwerkkonfiguration hängt von der Testumgebung und der Fahrzeugarchitektur ab.
Ja. Die Plattform kann während des gesamten Entwicklungszyklus eingesetzt werden und unterstützt Teams dabei, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, Korrekturen zu validieren und wiederholbare Sicherheitstest-Workflows zu etablieren, bevor Produktionsfahrzeuge freigegeben werden.