Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
현대 자동차는 점차 늘어나는 상호 연결된 전자 제어 장치(ECU), 통신 네트워크, 소프트웨어 기반 기능에 의존하고 있습니다. 이러한 기술은 고급 기능과 연결성을 구현하는 동시에 공격 표면을 넓히고 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 보안 검증의 중요성을 높입니다. 자동차 보안 테스트는 제조사와 공급업체가 취약성을 조기에 식별하고, 시스템 복원력을 평가하며, 배포 전에 보안 리스크를 줄이는 데 도움을 줍니다.
DS1170A 자동차 보안 테스트 툴은 자동차 통신 네트워크 및 ECU를 분석하고 상호 작용하기 위한 통합 플랫폼을 제공하여 자동차 보안 평가를 단순화합니다. 엔지니어는 심도 있는 보안 전문 지식 없이도 네트워크 활동을 검색하고, 트래픽을 기록 및 재생하며, 누락된 ECU를 에뮬레이트하고, 메시지를 조작하며, 사전 정의된 보안 테스트 시나리오를 실행할 수 있습니다. 이를 통해 개발 팀은 시스템 동작을 평가하고, 보안 제어 기능을 검증하며, 잠재적인 취약점을 더욱 효율적으로 조사할 수 있습니다.
기존 테스트 환경과 통합되도록 설계된 이 플랫폼은 프로토콜 독립적 테스트를 지원하며, 부채널 분석(SCA) 및 결함 주입(FI) 기능으로 확장할 수 있습니다. Inspector 소프트웨어와 결합된 DS1170A는 기업이 확장 가능한 자동차 보안 워크플로를 구축하고, 테스트 커버리지를 개선하며, 보다 안전한 차량 시스템의 개발을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
보안 위협 및 공격 시나리오에 대한 전자 제어 장치 및 차량 통신 네트워크의 복원력을 평가합니다.
네트워크 트래픽을 기록, 재생, 수정, 에뮬레이트하여 시스템 동작을 조사하고 잠재적 취약점을 식별합니다.
사전 정의된 테스트 시나리오와 자동화 기능을 활용하여 효율성을 높이고 테스트 복잡성을 줄입니다.
부채널 분석 및 결함 주입 방법론을 통합하여 커버리지를 넓히고 고급 보안 평가를 수행합니다.
Product type
Automotive security test tool
Maximum output voltage
12 V
Maximum output current
3 A
Technology
Device Security
키사이트의 프로토콜 중립적 자동차 보안 테스트 툴은 다양한 보안 테스트 시나리오를 위한 올인원 옵션을 제공합니다.
키사이트의 프로토콜 중립적 자동차 보안 테스트 툴은 다양한 보안 테스트 시나리오를 위한 올인원 옵션을 제공합니다.
DS1170A
키사이트의 프로토콜 중립적 자동차 보안 테스트 툴은 다양한 보안 테스트 시나리오를 위한 올인원 옵션을 제공합니다.
키사이트 DS1170 자동차 보안 테스트 툴을 사용하여 차량 내 전자 회로의 취약점을 정확히 찾아내고 보안을 개선하십시오. 개발자는 기존 테스트 벤치에 툴을 쉽게 통합하여 사전 정의된 공격 시나리오를 실행하고 특정 전자 제어 장치(ECU) 또는 ECU 조합에 대한 보안 기준을 설정할 수 있습니다. 동봉된 소프트웨어는 자동차 보안 테스트 툴의 제어와 결과 해석을 간소화합니다. 하나의 대시보드로 여러 DS1170 자동차 보안 테스트 툴을 제어하고 이들 간에 정보를 공유할 수 있는 기능을 통해 보안 설정을 최적화하십시오.
자동차의 복잡성은 끊임없이 증가하고 있습니다. 차량 내 전자 장치의 증가로 운전자의 편의성은 향상되지만, 공격자가 악용할 수 있는 지점의 수도 늘어납니다. 차량 보안 개발 테스트에 DS1170을 추가하면 보안 조치를 강화하고 위협에 선제적으로 대응할 수 있습니다. 키사이트의 프로토콜 중립적 자동차 보안 테스트 툴은 다양한 보안 테스트 시나리오를 위한 올인원 옵션을 제공합니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다.
백서
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
자동차 보안 테스트는 차량 전자 시스템, 통신 네트워크 및 소프트웨어 구성 요소를 평가하여 취약점을 식별하고 사이버 및 물리적 공격에 대한 저항력을 평가하는 프로세스입니다. 목표는 실제 차량에서 악용되기 전에 약점을 찾아내는 것입니다.
현대 차량에는 수십 개의 전자 제어 장치(ECU), 여러 통신 네트워크, 무선 인터페이스 및 복잡한 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 차량 연결성이 증가함에 따라 잠재적인 공격 표면도 넓어집니다. 보안 테스트는 제조업체와 공급업체가 취약점을 조기에 식별하고 배포 전 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.
예. 이 플랫폼에는 개발 및 검증 팀이 보안 전문가가 아니더라도 더욱 효율적으로 보안 평가를 수행할 수 있도록 지원하는 사전 정의된 보안 테스트 시나리오와 워크플로가 포함되어 있습니다.
DS1170A는 자동차 통신 환경용으로 설계되었으며 프로토콜 독립적 보안 테스트를 지원합니다. 정확한 네트워크 구성은 테스트 환경과 차량 아키텍처에 따라 다릅니다.
예. 이 플랫폼은 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 사용할 수 있으므로, 양산 차량이 출시되기 전에 팀이 취약점을 조기에 식별하고,수정을 검증하며, 반복 가능한 보안 테스트 워크플로를 구축할 수 있도록 지원합니다.