DS1170A

充滿自信地驗證車輛安全

現代車輛依賴日益增多的互聯電子控制單元 (ECU)、通訊網路以及軟體驅動功能。雖然這些技術實現了先進的功能與連線能力,但也擴大了攻擊面,並增加了整個開發生命週期中安全驗證的重要性。汽車安全測試有助於製造商和供應商及早識別漏洞、評估系統韌性,並在部署前降低安全風險。

DS1170A 汽車安全測試工具透過提供整合式平台來分析汽車通訊網路與 ECU 並與之互動,從而簡化汽車安全評估。工程師無需具備深厚的安全專業知識,即可探索網路活動、錄製與回放流量、模擬缺少的 ECU、操縱訊息,以及執行預先定義的安全測試情境。這使得開發團隊能夠更有效率地評估系統行為、驗證安全控制,並調查潛在弱點。

該平台旨在與現有測試環境整合,支援通訊協定無關的測試,並可透過側通道分析 (SCA) 與故障注入 (FI) 功能進行擴充。結合 Inspector 軟體,DS1170A 可協助組織建立可擴充的汽車安全工作流程、提高測試覆蓋率,並加速更安全車輛系統的開發。

評估 ECU 安全性

評估電子控制單元與車輛通訊網路針對安全威脅與攻擊情境的防禦韌性。

操控車輛網路

記錄、重播、修改並模擬網路流量,以調查系統行為並識別潛在漏洞。

加速安全驗證

利用預先定義的測試情境與自動化功能,提升效率並降低測試複雜度。

超越功能性測試

整合旁通道分析與故障注入方法,擴大測試覆蓋範圍並執行高階安全評估。

產品影像
  • Product type

    Automotive security test tool

  • Maximum output voltage

    12 V

  • Maximum output current

    3 A

  • Technology

    Device security

常見問題