Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
レーザー故障注入システムにより、セキュリティエンジニアは、半導体デバイスの特定領域に制御されたレーザーパルスを照射することで、高度にターゲットを絞った光学的故障攻撃を実行できます。セキュリティ上重要な動作中にデバイスの動作を正確に操作することにより、これらのプラットフォームは、脆弱性の発見、実装された対策の効果の評価、および高度な故障注入攻撃に対する最新の組み込みシステムの耐性の検証を支援します。
光学的なイメージング、ポジショニング、ローカライゼーション機能を使用して、チップ内の正確な位置に攻撃を集中させます。
最新の対策に対抗するように設計されたマルチパルスおよびデュアルレーザー攻撃など、高度な評価手法をサポートします。
Wavelength range
700 nm to 1100 nm, 370 nm to 532 nm
Additional features
3 objectives (optional); magnification 5x; 20x and 50x, 3 objectives; magnification 5x, 20x and 50x, NIR camera included, X-axis movement resolution: 0.16 µm, Y-axis movement resolution: 0.32
Product type
Fault injection laser system, Fault injection laser microscope, Dual laser fault injection system
Technology
Device Security
DS1101A
DS1101A 故障注入レーザーシステムは、次世代の故障注入攻撃に対応するアップグレードされた光学ソリューションです。
レーザー故障攻撃からチップを保護することは、スマートカード業界における主要なセキュリティ課題の1つです。DS1101A 故障注入レーザーシステムを使用すると、スマートカードがレーザー攻撃に対して安全であるかを評価するために、最高の国際標準を満たす高度なレーザー故障攻撃を実行できます。DS1101Aは、世界中の故障注入専門家からの最新のタイミングおよび電力要件を満たす一連の新機能を提供します。専用の光学系と超高速かつ柔軟な制御を備えた特殊なレーザーセットは、究極の故障注入テストソリューションを生み出します。Inspectorソフトウェアとの統合により、自動化と解析が柔軟で使いやすい拡張可能なモジュールによってカバーされることがさらに保証されます。
DS1102A
DS1102A デュアルレーザー故障注入システムを使用して2つのレーザースポットを生成し、成功したデュアルレーザー故障注入を再現します。
故障注入に対する対策は高度化しています。これらの対策の一部を回避するには、セキュリティ評価者は異なる位置で複数のレーザーパルスを生成できる必要があります。DS1102Aは、独立した位置とタイミングで2つのレーザースポットを生成できます。
DS1103A
DS1103は、Keysightおよびサードパーティ製のレーザー光源に対応した費用対効果の高い光故障注入ソリューションです。
DS1103はDS1010A高精度XYZステージに取り付けられます。ダブテールインターフェースが利用可能で、波長がサポート範囲内にある場合、Keysightレーザー光源、Keysightダイオードレーザー、DPSSレーザー、およびサードパーティ製レーザーに対応します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
レーザー故障注入(LFI)は、高度に制御されたレーザーパルスを使用して半導体デバイスの動作を一時的に妨害する、ハードウェアセキュリティテスト技術です。セキュリティ上の重要な動作中にチップの特定の領域をターゲットにすることで、エンジニアは故障を誘発し、デバイスの応答を観察することができます。これにより、脆弱性の特定、対策の検証、実際の故障攻撃に対する耐性の評価が可能になります。
これら3つの技術はいずれも故障を発生させますが、故障の注入方法が異なります。
レーザーはチップの極小領域に集束させることができるため、他の故障注入技術よりも優れた空間精度が得られることがよくあります。
レーザー故障注入は、一般的に以下の調査に使用されます:
この技術は、故障条件下で回路の特定部分がどのように動作するかを理解する上で特に価値があります。
通常、必要です。レーザー故障注入では、レーザーがシリコンへの明確な光学的経路を持つように、通常チップパッケージを開封(デキャップ)する必要があります。デバイスのアーキテクチャや評価目的に応じて、攻撃はダイの表面または裏面のどちらからでも実行できます。
表面攻撃は、金属層や回路にアクセスできる半導体ダイの上面をターゲットにします。
裏面からの攻撃は、ダイの裏面にあるシリコン基板を介してチップを狙います。裏面からのアプローチは、表面の金属層によってセキュリティ上重要な回路へのアクセスが妨げられる場合によく使用されます。
最適な手法は、半導体技術と評価の目的に応じて異なります。
波長の違いにより、半導体材料やデバイス構造に対する相互作用が異なります。
適切な波長を選択することで、次の要素を最適化できます:
半導体技術、パッケージの種類、評価の目的によっては、望ましい障害注入結果を得るために異なる波長が必要になる場合があります。
デュアルレーザー障害注入システムは、1つの評価セットアップ内で2つの独立したレーザー光源を制御することを可能にします。これにより、セキュリティエンジニアは、異なる場所やタイミングでの複数の障害イベントを必要とする高度な攻撃シナリオを実行できます。
最新のデバイスの中には、単一の障害イベントでは影響を受けない洗練された対策を実装しているものがあります。デュアルレーザーのセットアップを使用すると、デバイスの異なる領域に同時または順次障害を導入できるため、より高度な評価をサポートできます。
最新のチップには複数の機能ブロックが密集しており、多くの対策は(チップ全体の電圧グリッチのような)広範囲な外乱を検出するように設計されていますが、局所的な障害に対しては検知できない場合があります。精密なターゲティングにより、評価者は保護されたロジックの一部を個別に外乱できるかどうかをテストできます。これは、洗練された攻撃者が使用する手法と同じです。
はい。KeysightレーザーシステムはInspectorソフトウェアと統合されており、テスト自動化、キャンペーン管理、障害解析、再現性のあるセキュリティ評価をサポートします。Inspectorを使用することで、レーザーの位置決め制御、攻撃ワークフローの調整、テストシーケンスの自動化、評価結果の管理を行うことができ、セキュリティチームがより効率的で再現性の高い障害注入キャンペーンを実行するのを支援します。
レーザー障害注入は利用可能な最も高度な障害注入技術の1つですが、最新のレーザーシステムと自動化ソフトウェアにより、評価ラボ、半導体企業、認証機関、製品セキュリティチームにとってますますアクセスしやすいものとなっています。組織は通常、ターゲットを絞った脆弱性評価から始め、セキュリティテストの要件が進化するにつれて、より高度な攻撃シナリオへと展開していきます。