Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os sistemas de injeção de falhas a laser permitem que os engenheiros de segurança realizem ataques ópticos altamente direcionados, enviando pulsos de laser controlados a regiões específicas de um dispositivo semicondutor. Ao manipular com precisão o comportamento do dispositivo durante operações críticas para a segurança, essas plataformas ajudam a identificar vulnerabilidades, avaliar a eficácia das contramedidas implementadas e validar a resiliência dos sistemas embarcados modernos contra ataques avançados de injeção de falhas.
Utilizar recursos de imagem óptica, posicionamento e localização para direcionar os ataques a locais específicos dentro de um chip.
Oferecer suporte a técnicas avançadas de avaliação, incluindo ataques com múltiplos pulsos e com dois lasers, projetados para desafiar as contramedidas modernas.
Wavelength range
700 nm to 1100 nm, 370 nm to 532 nm
Additional features
3 objectives (optional); magnification 5x; 20x and 50x, 3 objectives; magnification 5x, 20x and 50x, NIR camera included, X-axis movement resolution: 0.16 µm, Y-axis movement resolution: 0.32
Product type
Fault injection laser system, Fault injection laser microscope, Dual laser fault injection system
Technology
Device Security
DS1101A
O sistema laser de injeção de falhas DS1101A é uma solução óptica atualizada para a próxima geração de ataques de injeção de falhas.
Proteger os chips contra ataques de falhas a laser é um dos principais desafios de segurança na indústria de cartões inteligentes. Com o Sistema de Injeção de Falhas a Laser DS1101A, realize ataques avançados de falhas a laser que atendem aos mais altos padrões internacionais para avaliar se um cartão inteligente está protegido contra ataques a laser. O DS1101A oferece um conjunto de novos recursos que atendem às mais recentes solicitações de tempo e potência de especialistas em injeção de falhas em todo o mundo. O conjunto especial de lasers com óptica dedicada e controle ultrarrápido e flexível cria a solução definitiva para testes de injeção de falhas. Sua integração com o software Inspector garante ainda mais que a automação e a análise sejam cobertas por módulos extensíveis que são flexíveis e fáceis de usar.
DS1102A
Reproduza uma injeção de falha a laser dupla bem-sucedida, gerando dois pontos de laser usando o Sistema de Injeção de Falha a Laser Duplo DS1102A.
As contramedidas para injeção de falhas estão se tornando cada vez mais avançadas. Para contornar algumas dessas contramedidas, um avaliador de segurança precisa ser capaz de gerar vários pulsos de laser em diferentes locais. O DS1102A permite gerar dois pontos de laser com localização e temporização independentes.
DS1103A
O DS1103 é uma solução econômica de injeção óptica de falhas que funciona com fontes laser da Keysight e de terceiros.
O DS1103 é montado no estágio XYZ de precisão DS1010A. Ele funciona com fontes de laser Keysight, lasers de diodo Keysight, lasers DPSS e lasers de terceiros quando uma interface em cauda de andorinha está disponível e o comprimento de onda está dentro da faixa suportada.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A injeção de falhas por laser (LFI) é uma técnica de teste de segurança de hardware que utiliza pulsos de laser altamente controlados para perturbar temporariamente o funcionamento de um dispositivo semicondutor. Ao direcionar esses pulsos para regiões específicas de um chip durante operações críticas para a segurança, os engenheiros podem induzir falhas e observar como o dispositivo responde. Isso ajuda a identificar vulnerabilidades, validar contramedidas e avaliar a resistência contra ataques de falhas no mundo real.
Todas as três técnicas introduzem falhas, mas diferem na forma como a falha é gerada.
Como um laser pode ser focado em regiões extremamente pequenas de um chip, ele geralmente oferece maior precisão espacial do que outras técnicas de injeção de falhas.
A injeção de falhas por laser é comumente utilizada para investigar:
Essa técnica é particularmente valiosa para compreender como partes específicas de um circuito se comportam em condições de falha.
Normalmente, sim. Para a injeção de falhas por laser, o pacote do chip geralmente precisa ser aberto (desencapsulado) para que o laser tenha um caminho óptico desobstruído até o silício. Dependendo da arquitetura do dispositivo e dos objetivos da avaliação, os ataques podem ser realizados tanto pelo lado frontal quanto pelo lado traseiro do die.
Um ataque pela face frontal tem como alvo a superfície superior do chip semicondutor, onde as camadas metálicas e os circuitos estão acessíveis.
Um ataque pela parte traseira tem como alvo o chip através do substrato de silício, a partir da parte traseira do die. As abordagens pela parte traseira são frequentemente utilizadas quando as camadas metálicas na parte frontal impedem o acesso aos circuitos essenciais para a segurança.
O método mais adequado depende da tecnologia de semicondutores e do objetivo da avaliação.
Diferentes comprimentos de onda interagem de maneiras diferentes com os materiais semicondutores e as estruturas dos dispositivos.
A escolha do comprimento de onda adequado pode ajudar a otimizar:
Diferentes tecnologias de semicondutores, tipos de encapsulamento e objetivos de avaliação podem exigir comprimentos de onda distintos para se alcançar os resultados desejados na injeção de falhas.
Um sistema de injeção de falhas com laser duplo permite que duas fontes de laser independentes sejam controladas em uma única configuração de avaliação. Isso permite que os engenheiros de segurança realizem cenários avançados de ataque que possam exigir múltiplos eventos de falha em diferentes locais ou momentos.
Alguns dispositivos modernos incorporam contramedidas sofisticadas que podem não ser afetadas por um único evento de falha. Uma configuração com dois lasers permite realizar avaliações mais avançadas, possibilitando que falhas sejam introduzidas simultaneamente ou sequencialmente em diferentes áreas do dispositivo.
Os chips modernos reúnem vários blocos funcionais em um espaço reduzido, e muitas contramedidas são projetadas para detectar perturbações generalizadas (como uma oscilação de tensão em todo o chip), mas podem não detectar uma falha altamente localizada. A identificação precisa permite que os avaliadores testem se uma parte específica da lógica protegida pode ser perturbada individualmente — a mesma técnica que um invasor sofisticado utilizaria.
Sim. Os sistemas a laser da Keysight se integram ao software Inspector para oferecer suporte à automação de testes, ao gerenciamento de campanhas, à análise de falhas e a avaliações de segurança repetíveis. O Inspector pode ser usado para controlar o posicionamento do laser, coordenar fluxos de trabalho de ataque, automatizar sequências de testes e gerenciar resultados de avaliação, ajudando as equipes de segurança a realizar campanhas de injeção de falhas mais eficientes e reproduzíveis.
Embora a injeção de falhas a laser seja uma das técnicas de injeção de falhas mais avançadas disponíveis, os modernos sistemas a laser e softwares de automação a tornam cada vez mais acessível a laboratórios de avaliação, empresas de semicondutores, centros de certificação e equipes de segurança de produtos. As organizações geralmente começam com avaliações de vulnerabilidades direcionadas e passam a adotar cenários de ataque mais avançados à medida que seus requisitos de testes de segurança evoluem.