Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
레이저 결함 주입 시스템을 사용하면 보안 엔지니어가 반도체 디바이스의 특정 영역에 제어된 레이저 펄스를 전달하여 높은 수준의 타겟팅된 광학 결함 공격을 수행할 수 있습니다. 보안에 중요한 작업 중에 디바이스 동작을 정밀하게 조작함으로써, 이러한 플랫폼은 취약점을 발견하고, 구현된 대책의 효과를 평가하며, 고급 결함 주입 공격에 대한 최신 임베디드 시스템의 탄력성을 검증하는 데 도움을 줍니다.
광학 이미징, 포지셔닝 및 현지화 기능을 사용하여 칩 내의 정확한 위치에 공격을 집중시킵니다.
최신 대응책에 대응하도록 설계된 다중 펄스 및 듀얼 레이저 공격을 포함한 고급 평가 기술을 지원합니다.
Wavelength range
700 nm to 1100 nm, 370 nm to 532 nm
Additional features
3 objectives (optional); magnification 5x; 20x and 50x, 3 objectives; magnification 5x, 20x and 50x, NIR camera included, X-axis movement resolution: 0.16 µm, Y-axis movement resolution: 0.32
Product type
Fault injection laser system, Fault injection laser microscope, Dual laser fault injection system
Technology
Device Security
레이저 결함 공격으로부터 칩을 보호하는 것은 스마트 카드 산업에서 주요 보안 과제 중 하나입니다. DS1101A 결함 주입 레이저 시스템을 사용하면 스마트 카드가 레이저 공격에 대해 안전한지 평가하기 위해 최고 국제 표준을 충족하는 고급 레이저 결함 공격을 수행할 수 있습니다. DS1101A는 전 세계 결함 주입 전문가들의 최신 타이밍 및 전력 요구 사항을 충족하는 새로운 기능 세트를 제공합니다. 전용 광학 장치와 초고속 및 유연한 제어 기능을 갖춘 특수 레이저 세트는 궁극적인 결함 주입 테스트 솔루션을 제공합니다. Inspector 소프트웨어와의 통합은 유연하고 사용하기 쉬운 확장 가능한 모듈을 통해 자동화 및 분석이 보장되도록 합니다.
DS1102A
DS1102A 듀얼 레이저 결함 주입 시스템을 사용하여 두 개의 레이저 스팟을 생성함으로써 성공적인 듀얼 레이저 결함 주입을 재현합니다.
결함 주입에 대한 대응책이 더욱 발전하고 있습니다. 이러한 대응책 중 일부를 우회하려면 보안 평가자는 여러 위치에서 다중 레이저 펄스를 생성할 수 있어야 합니다. DS1102A를 사용하면 독립적인 위치 및 타이밍으로 두 개의 레이저 스팟을 생성할 수 있습니다.
DS1103은 DS1010A 정밀 XYZ 스테이지에 장착됩니다. 도브테일 인터페이스를 사용할 수 있고 파장이 지원 범위에 속하는 경우, 키사이트 레이저 소스, 키사이트 다이오드 레이저, DPSS 레이저 및 타사 레이저와 호환됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
레이저 결함 주입(LFI)은 고도로 제어된 레이저 펄스를 사용하여 반도체 디바이스의 동작을 일시적으로 교란하는 하드웨어 보안 테스트 기술입니다. 보안이 중요한 작업 중에 칩의 특정 영역을 타겟팅함으로써 엔지니어는 결함을 유도하고 디바이스가 어떻게 응답하는지 관찰할 수 있습니다. 이는 취약점을 식별하고, 대응책을 검증하며, 실제 결함 공격에 대한 저항력을 평가하는 데 도움이 됩니다.
세 가지 기술 모두 결함을 유발하지만, 결함이 전달되는 방식에서 차이가 있습니다.
레이저는 칩의 극히 작은 영역에 초점을 맞출 수 있기 때문에, 다른 결함 주입 기법보다 뛰어난 공간적 정밀도를 제공하는 경우가 많습니다.
레이저 결함 주입은 일반적으로 다음을 조사하는 데 사용됩니다.
이 기법은 회로의 특정 부분이 결함 조건에서 어떻게 작동하는지 이해하는 데 특히 유용합니다.
일반적으로 그렇습니다. 레이저 결함 주입의 경우, 레이저가 실리콘으로 향하는 명확한 광학 경로를 확보할 수 있도록 보통 칩 패키지를 개봉(디캡슐레이션)해야 합니다. 디바이스 아키텍처 및 평가 목적에 따라 다이의 전면 또는 후면에서 공격을 수행할 수 있습니다.
전면 공격은 금속 층과 회로에 접근할 수 있는 반도체 다이의 상단 표면을 대상으로 합니다.
후면 공격은 다이 후면의 실리콘 기판을 통해 칩을 대상으로 합니다. 후면 접근 방식은 전면의 금속 층이 보안에 중요한 회로에 대한 접근을 방해할 때 자주 사용됩니다.
가장 적절한 방법은 반도체 기술과 평가 목적에 따라 다릅니다.
파장에 따라 반도체 소재 및 디바이스 구조와 상호 작용하는 방식이 다릅니다.
적절한 파장을 선택하면 다음을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
반도체 기술, 패키지 유형, 평가 목적에 따라 원하는 결함 주입 결과를 얻기 위해 서로 다른 파장이 필요할 수 있습니다.
이중 레이저 결함 주입 시스템을 사용하면 단일 평가 설정 내에서 두 개의 독립된 레이저 소스를 제어할 수 있습니다. 이를 통해 보안 엔지니어는 서로 다른 위치나 타이밍에서 여러 결함 이벤트가 필요할 수 있는 고급 공격 시나리오를 수행할 수 있습니다.
일부 최신 기기에는 단일 결함 이벤트만으로는 영향을 받지 않는 정교한 대책이 구현되어 있습니다. 듀얼 레이저 설정은 기기의 서로 다른 영역에 동시에 또는 순차적으로 결함을 유입할 수 있도록 지원함으로써 보다 발전된 평가를 수행할 수 있게 합니다.
현대식 칩은 여러 기능 블록을 밀집시켜 배치하며, 많은 대책이 광범위한 교란(전체 칩 전압 글리치 등)을 감지하도록 설계되어 있으나 국지적인 결함에는 반응하지 않을 수 있습니다. 정밀 타겟팅을 통해 평가자는 정교한 공격자가 사용하는 것과 동일한 기법으로 보호된 로직의 특정 부분이 개별적으로 교란될 수 있는지 테스트할 수 있습니다.
예. 키사이트 레이저 시스템은 Inspector 소프트웨어와 통합되어 테스트 자동화, 캠페인 관리, 결함 분석, 반복 가능한 보안 평가를 지원합니다. Inspector를 사용하면 레이저 위치 제어, 공격 워크플로 조정, 테스트 시퀀스 자동화, 평가 결과 관리를 수행할 수 있어 보안 팀이 보다 효율적이고 재현 가능한 결함 주입 캠페인을 수행하는 데 도움이 됩니다.
레이저 결함 주입은 사용 가능한 가장 고급 결함 주입 기법 중 하나이지만, 최신 레이저 시스템과 자동화 소프트웨어 덕분에 평가 실험실, 반도체 회사, 인증 기관, 제품 보안 팀에서 점점 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 조직은 대개 표적 취약점 평가로 시작하여 보안 테스트 요구사항이 발전함에 따라 더 고급 공격 시나리오로 확장합니다.